Sähköistäminen tehonmuunnon avulla
Danfoss Drives tarjoaa laajan valikoiman tehonmuuntimia ja taajuusmuuttajia erilaisiin sovelluksiin kaikilla teollisuudenaloilla. Ainutlaatuisen valikoimamme ansiosta asiakkaamme voivat tuottaa ja käyttää sähköenergiaa tehokkaasti. Luotettavaan käyttöön suunnitellut taajuusmuuttajamme ja tehonmuuntimemme minimoivat harmoniset virrat ja jännitteen vääristymät ja varmistavat sähköverkon vaatimustenmukaisuuden.

Kestävien energiaratkaisujen tehostaminen luotettavan tehonmuunnon avulla
Danfoss Drives tukee teollisuutta maailmanlaajuisesti huippuluokan tehonmuunnolla ja sähkömoottorien muuttuvalla nopeudenohjauksella. Innovatiiviset tehonmuuntoratkaisumme parantavat tehokkuutta, luotettavuutta ja sähköverkon vaatimustenmukaisuutta.
Danfoss tarjoaa ohjausta ja tukea tehonsyötön ekosysteemien suunnitteluun yhdessä keskeisten kumppaneidensa kanssa silloin, kun tehonmuunto muodostaa perustan fossiilittomien ratkaisujen kehittämiselle. Tutustu Danfoss Drivesiin, sähköistämisen kumppaniisi.
Näin voimme vaikuttaa:




Sähköistäminen, tehonmuunto ja vihreä siirtymä
Maailma pyrkii vauhdittamaan vihreää siirtymää, ja uudet teknologiset edistysaskeleet parantavat uusiutuvien energialähteiden elinkelpoisuutta edullisina vaihtoehtoina perinteisille energialähteille. Sähköistymisen megatrendin sanotaan lisäävän vihreää energiaa vastauksena sähkön kysynnän maailmanlaajuiseen kasvuun. Vähäpäästöiset lähteet muodostavat lähes 50 % maailman sähköntuotannosta vuoteen 2026 mennessä.
Noin 80 % loppukäyttäjien kuluttamasta energiasta ei tällä hetkellä ole sähköistettyä (Lähde: IEA).
Siirtyminen täysin sähköistettyyn energiajärjestelmään voisi vähentää energian loppukulutusta jopa 40 % (Lähde: Springer, Nick Eyre).

Kilpailukykyinen sähköverkkoinfrastruktuuri ja sähköinen tehonmuunto
Danfossin tehokas tehonmuuntotekniikka parantaa tehonsyötön luotettavuutta tukemalla erilaisia energian generaattoreita ja varastointijärjestelmiä.
Danfossin ratkaisut auttavat vähentämään sähköverkkoinfrastruktuuriin liittyviä pääomainvestointeja. Jokainen laite on sertifioitu tehtaalla useiden maiden sähköverkkomääräysten vaatimusten mukaisesti, mikä mahdollistaa nopean järjestelmäsertifioinnin järjestelmäintegraattoreille.

Räätälöidyt tehonmuuntotekniikat
Danfossilla ymmärretään, että jokaisella projektilla on yksilölliset vaatimukset. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa kehittääksemme räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät erityistarpeesi, olipa kyse sitten energiatehokkuuden optimoinnista, järjestelmän jalanjäljen pienentämisestä tai tiukkojen teollisuusstandardien noudattamisesta.
Yhdistämme yhteistyöhön perustuvan lähestymistapamme syvälliseen tekniseen asiantuntemukseemme ja kattavaan tuotevalikoimaamme, ja luomme räätälöityjä tehonmuuntoratkaisuja, jotka täyttävät tarpeesi tarkasti ja ylittävät odotuksesi.
Käyttösovellukset
Vihreä vety: tuota ja käytä viisaasti
Jos haluamme vähentää haastavien toimialojen, kuten raskaan teollisuuden, hiilidioksidipäästöjä, vihreä vety on tässä keskeisessä roolissa. Jotta voimme edistää vihreän vedyn uutta aikakautta, meidän on tuotettava sitä tehokkaasti ja käytettävä sitä viisaasti. Tämä tarkoittaa strategista ajattelua siitä, miten, milloin ja missä tuotamme ja kulutamme vetyä sen eri muodoissa.
Danfoss tarjoaa sähköverkkoystävällisiä ja tehokkaita tehonmuuntoratkaisuja ja -tuotteita, jotka on suunniteltu ja testattu tarjoamaan maksimaalista energiatehokkuutta. Ratkaisuissamme on matalat harmoniset virrat ja säädettävä tehokerroin, joten ne varmistavat elektrolyyserin kustannustehokkaan tehonsyötön ja tukevat ympäristöystävällisiä hankkeitasi.

Kaipaatko siirtymistä tietoturvan uuteen aikaan tehonmuunnossa?
Sähköistymisen kaltaisen jatkuvasti kasvavan megatrendin myötä kriittiseksi teemaksi on noussut verkon kyberturvallisuus. Danfoss tarjoaa ratkaisuja tehonmuuntolaitteiden ja niiden tietojen suojaamiseen luvattomalta käytöltä ainutlaatuisen laitteistopohjaisen kyberturvallisuuden avulla.

Valmiina huomisen simulaatiokehitykseen
Nykyään yhä useammat suunnittelijat nopeuttavat suunnitteluprosessejaan ja vähentävät niihin liittyviä riskejä käyttämällä apunaan simulointia. Päätöksiä investoinneista tai teknisestä toteutettavuudesta ei tehdä ilman koko järjestelmän suorituskyvyn simulointia. Danfoss auttaa vähentämään testauksen ja käyttöönoton simuloinnin monimutkaisuutta ifm-yhteensopivien komponenttimallien ja simulointityökalujen avulla. Danfoss tarjoaa tehonmuuntojärjestelmien simulaatioita ja on perustanut useita kumppanuuksia erilaisten laitteiden, muuntajat mukaan lukien, järjestelmätason simulaatioita varten.

Miksi valita Danfoss Drives?
Vuodesta 2021 lähtien Danfoss Drives on asentanut yli 2 350 GW tehonmuuntosovelluksia, ja useita uusia projekteja on suunnitteilla. Sovellusosaamisemme ja taitavat asiantuntijamme tuovat tehonmuuntoprojekteihisi ainutlaatuista etua. Tuotteidemme ja ratkaisujemme etuja ovat mm. vähäiset harmoniset virrat sekä korkea sähköverkon luotettavuus ja suorituskyky.
Korostetut tuotteet

iC7-Hybrid
Ota käyttöön älykäs tehonmuunto.
iC7-Hybrid on optimoitu kaikkiin tehonmuunnon käyttökohteisiin, ja sen tehotiheys on vertaansa vailla uuden suodatintekniikan ansiosta.
Uutiset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss kasvattaa tuotevalikoimaansa 1500 V:n tehomuunninteknologiallakeskiviikko 10. tammikuuta 2024Danfoss on ostanut Vaasassa toimivan Ampner Oy:n 1500 V:n tehomuunninteknologian tarkoituksenaan kasvattaa sähköistämisen tuotevalikoimaansa energiavarastoinnin saralla.