• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Digitaalinen valmistus

Digitaalinen valmistus

Digitaalisen teknologian käyttäminen varmistaa, että laadukkaita ja luotettavia taajuusmuuttajia voidaan toimittaa nopeasti

Digitaalinen tehtaamme takaa nopeasti toimitettavat laadukkaat ja luotettavat taajuusmuuttajat.

Neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi kutsuttu Teollisuus 4.0 tarkoittaa teollisuuden ja esineiden internetin (IoT) yhdistelmää. Se on moderni lähestymistapa tulosten saavuttamiseen käyttämällä viimeisen vuosikymmenen aikana kehitettyä digitaaliteknologiaa.

Digitaalinen valmistus eli älykkäät tehtaat liittyvät olennaisesti Teollisuus 4.0:aan. Käytettävissä on suuret määrät syvällistä tietoa ja uutta tiedonsiirtoteknologiaa järjestelmien ja käyttäjien välillä, joten älytehtaiden tuotantolinjoja ja toimitusketjuja voidaan automatisoida ja digitalisoida entistä enemmän. Teollinen valmistus Teollisuus 4.0 -ympäristössä mahdollistaa paremman laadun ja nopeuden sekä tuotteiden räätälöinnin.

Danfoss Drivesissa Teollisuus 4.0 on tärkeä osa toimintaamme ja integroitavissa kaikkiin asiakasasennuksiin. Älykäs, automatisoitu valmistusjärjestelmämme voi rakentaa miljoonia erittäin pitkälti räätälöityjä taajuusmuuttajakokoonpanoja joustavassa massatuotantoympäristössä.

Valmistusprosessimme ovat IT-pohjaisia. Kaikkia prosesseja piirilevyjen kokoamisesta juottamiseen, mekaaniseen kokoamiseen ja testaukseen hallitaan edistyneellä tuotanto-ohjelmistolla ja huippuluokan laitteilla. Tuotteet ja valmistusjärjestelmä viestivät keskenään parhaan mahdollisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Kun taajuusmuuttajaa kootaan, järjestelmä tilaa ohjekirjan luomisen taajuusmuuttajan määritysten mukaisella sisällöllä ja kielellä. Yksilöllinen ohjekirja painetaan ja lisätään pakkaukseen.

Teollinen esineiden internet -alusta yhdistettynä 3D-tehdasvisualisointiin

Yhdistää ihmiset, prosessit ja laitteet

  • Täysin äly-yhdistetty hanke 
  • Reaaliaikainen tietojen luominen ja visualisointi
  • Reaaliaikainen kaikkien tuotantoketjun prosessien ohjaus
  • Mahdollistaa kyber-fyysiset järjestelmät ja suhteet
  • Nopea vasteaika 
  • Parantaa tuotantolinjojen tuottavuutta ja luotettavuutta

Kattava testaus varmistaa laadun ja luotettavuuden

Taajuusmuuttajiesi hyvä suorituskyky, laatu ja luotettavuus taataan kaikkien Danfossin taajuusmuuttajien kattavalla ja täysin automatisoidulla testauksella ennen niiden lähettämistä tehtailtamme.

Valmistuksen aikana käytettäviä testausmenetelmiä:

  • Luotettavuustestaus, johon kuuluu lämpötila- ja ilmankosteusanalyysit, joilla selvitetään, miten lämpötila- ja ilmankosteusvaihtelut vaikuttavat tuotteisiin 
  • Toiminnallisuustestaus, jossa käytettään testipenkkejä ja automatisoitua ohjelmistotestejä
  • Kattava hyväksyntätestaus, johon kuuluu HALT-kestotestaus ja yhdistetty 6-akselisatunnaisvärinä- ja lämpöjaksotestaus. HALT varmistaa tuotteiden kestävyyden ja reilut turvamarginaalit aiotuissa käyttöolosuhteissa. Alijärjestelmätasolla suoritettava testaus määrittää mallin rajat ja paljastaa heikoimmat lenkit
  • EMC-testaus varmistaa, että Danfossin taajuusmuuttajissa on optimaalinen EMC-suojaus ja integroidut harmonisten yliaaltojen suodattimet, jotta voidaan taata paras mahdollinen sähkömagneettinen ympäristö ja puhtain tehonsyöttö koko käyttöiän ajan.
  • 100 % tehdaskuormatestaus varmistaa hyvän luotettavuuden

Painotamme myös käyttäjän varhaista osallistamista ja kenttätestausta ennen lopputuotteen julkaisemista.

IIoT-alusta reaaliaikaiseen tehdastilanteeseen ja ihmisten, prosessien ja laitteiden yhdistämiseen

Nopeammat, yksinkertaistetut prosessit

 

Ääniohjatut älylasit ja lisätty todellisuus
Mahdollistaa työntekijöiden verkkokoulutuksen, parantaa laatua ja varmistaa paremman etähuoltomahdollisuuden.

Autonomiset sisäajoneuvot
Mahdollistaa yhdistetyn tuotannon yksittäisten osien ja osien saapumisen reaaliaikaisella seurannalla ja varmistaa osien tehokkaan toimittamisen haastavissa ympäristöissä.

Edistynyt robotiikka
Varmistaa paremman laadun ja tuottavuuden ja tukee tervettä työympäristöä auttamalla käyttäjiä raskaissa ja toistuvissa tehtävissä.