Lisää järjestelmien käytettävyyttä ja tehokkuutta
Nykypäivän nopeatempoisessa teollisuusympäristössä ennakkoon laadittujen huoltostrategioiden merkitystä ei voida aliarvioida. Ennakoiva huolto, joka perustuu älykkääseen taajuusmuuttajan reunalaskentaan ja kunnonvalvontaan, on kehittynyt tehokkaaksi työkaluksi laitteiden suorituskyvyn optimointiin, käyttöajan lisäämiseen ja huoltokustannusten pienentämiseen. Tässä artikkelissa tutustumme ennakoivan huollon konseptiin suhteessa kunnonvalvontaan ja nostamme esiin sen lukuisia etuja taloudellisen tehokkuuden, laitteiden suorituskyvyn ja kustannussäästöjen kannalta.
Ennakoivan huollon kunnonvalvonnan edut
Parempi taloudellinen tehokkuus
Keräämällä ja valvomalla tietoja jatkuvasti ennakoiva huolto varmistaa, että laiteongelmat tunnistetaan ennen niiden eskaloitumista, mikä puolestaan minimoi seisokkien riskin. Tämä ennakoiva lähestymistapa parantaa taloudellista tehokkuutta ehkäisemällä kalliita suunnittelemattomia seisokkeja ja vähentämällä huollon kokonaiskustannuksia.
Parempi käytettävyys
Tietojen jatkuva seuranta mahdollistaa laitteiden suorituskyvyn muutosten tai poikkeavuuksien varhaisen tunnistamisen. Ennakoiva huolto maksimoi laitteiden käyttöajan, varmistaa sujuvan toiminnan ja minimoi häiriöt puuttumalla mahdollisiin ongelmiin ennen kuin ne johtavat vikoihin.
Pidentää koneen/laitteen elinkaarta
Ennakoiva huolto auttaa optimoimaan koneiden ja laitteiden suorituskyvyn ja elinkaaren oikea-aikaisella huollolla ja puuttumalla mahdollisiin ongelmiin ennakoivasti. Kun ongelmat tunnistetaan ja korjataan ennen kuin ne aiheuttavat vakavia vaurioita, kalliiden korjausten tai ennenaikaisen vaihdon tarve vähenee merkittävästi.
Optimaalinen ennaltaehkäisevän huollon ajoitus
Ennakoiva huolto käyttää kunnonvalvontatietoja määrittääkseen parhaan ajankohdan huollolle. Analysoimalla komponenttien kuntoa ja seuraamalla hajoamiskäyrää huoltotoimet voidaan käynnistää ennen toiminnallisen vian syntymistä. Tämä lähestymistapa varmistaa, että ennaltaehkäisevä huolto tehdään silloin, kun sitä eniten tarvitaan, mikä ehkäisee tarpeettomia seisokkeja ja vähentää reaktiivisiin korjauksiin liittyviä kustannuksia.
Edge-analytiikka ja koneoppiminen parantavat koneen suorituskykyä
Kunnonvalvonnasta kerätty data antaa arvokasta tietoa koneiden ja laitteiden suorituskyvystä. Analysoimalla tätä dataa edge-analytiikan avulla ja soveltamalla koneoppimisalgoritmeja valmistajat voivat tunnistaa toistuvia tilanteita, trendejä ja kehittämisalueita. Näiden tietojen avulla voidaan optimoida koneen tehokkuus, mikä parantaa yleistä suorituskykyä ja lisää tuottavuutta.

Kunnossapidon merkittävä säästöpotentiaali
Euroopan komission tilaamassa tutkimuksessa korostetaan huomattavia säästöjä, jotka voidaan saavuttaa asianmukaisesti järjestetyllä kunnossapidolla. Tutkimuksessa arvioidaan säästöjen olevan 8–12 % perinteisiin ennaltaehkäiseviin huolto-ohjelmiin verrattuna. Muita raportoituja etuja ovat huoltokustannusten pieneneminen 14–30 %:lla, seisokkien väheneminen 20–45 %:lla, vikaantumisten väheneminen 70–75 %:lla ja tuotannon paraneminen 15–25 %:lla. Algoritmi vertaa todellista kavitaatiota käyttäjän määrittämiin raja-arvoihin. Jos arvot ylittävät asetetut raja-arvot ennalta määritetyn ajan, tapahtuma merkitään kavitaatioksi.
Lisäksi viallisten laitteiden korjauskustannukset ovat tyypillisesti 50 % korkeammat kuin jos ongelma olisi käsitelty ennen vikaa. Kompressoriteollisuuden toimijan Fushengin kaltaisten yritysten raportit osoittavat, että oikea-aikaiset korjaukset lyhensivät keskimääräistä korjausaikaa 15 % ja lisäsivät kerralla kuntoon saatujen vikojen määrää 20 %.

Miten analytiikkaa hyödynnetään ennakoivassa huollossa
Ennakoiva huolto perustuu kehittyneeseen analytiikkaan, joka mahdollistaa kerättyjen tietojen tehokkaan hyödyntämisen. Tämä sisältää seuraavaa:
- komponenttien elinkaari- ja vikatietojen analysointi
- kunnossapitostrategioiden toteuttaminen
- vertailukelpoisten lähtötason tietojen määrittäminen
- koneoppimisalgoritmien hyödyntäminen toistuvien tilanteiden tunnistamiseen ja tarkkojen ennusteiden tekemiseen
Tämän analytiikan avulla valmistajat voivat ehkäistä odottamattomia ongelmia, optimoida käytettävyyden, vähentää kulumisen vaikutuksia, pidentää laitteiden elinkaarta ja luoda ennakoitavia pitkän aikavälin kustannussäästöjä räätälöityjen huoltosuunnitelmien avulla.
Maksimoi tuottavuus älykkäällä reunalaskennalla
Ennakoiva huolto, joka perustuu älykkääseen taajuusmuuttajan reunalaskentaan ja kunnonvalvontaan, auttaa valmistajia saavuttamaan optimaalisen laitteiston suorituskyvyn, pidentämään käyttöaikaa ja säästämään kustannuksissa. Varmistamalla järjestelmällisesti koneiden optimaalisen kunnon ja puuttumalla mahdollisiin ongelmiin ennen niiden eskaloitumista yritykset voivat välttää odottamattomat seisokit, pidentää laitteidensa elinkaarta ja maksimoida kokonaistuottavuuden. Ennakoivan huollon käyttöönotto ei ainoastaan vähennä monimutkaisuutta, vaan se tarjoaa myös hyödyllistä tietoa, joka poistaa arvailut laitteiden huollosta ja varmistaa kilpailuedun nykypäivän nopeasti muuttuvassa teollisuusympäristössä.
Korostetut tuotteet
Danfossin tuotteet, joissa käytetään kunnonvalvontaa
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 ohjaa ja säätää kaikenlaisia pumppuja ja sisältää kaskadiohjaimen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 on suunniteltu erityisesti kompressoreiden, pumppujen ja puhaltimien ohjaukseen ja säästämään energiaa kohteissa, joissa tarvitaan jäähdytystä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Tämä kestävä ja nokkela FC102-taajuusmuuttaja parantaa pumppu- ja tuuletinsovelluksia rakennusten hallintajärjestelmissä ja toimii ulkona useimmissa ilmastoissa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveActive Front-end -tekniikalla varustetut taajuusmuuttajat kompaktissa IP54-luokan kotelossa suurtehosovelluksiin. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveMääritelty ja koottu vastaamaan tarpeitasi, tarvitset sitten ohjausta yhdelle tai useammalle moottorille.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledSopii hyvin sovelluksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen, tilaa on rajallisesti ja tarvitaan tehokasta lämmönsiirtoa. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterIlma- ja nestejäähdytteisiä taajuusmuuttajia, jotka on suunniteltu erityisesti energian talteenottoon ja meriteollisuuden energianhallintasovelluksiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuardVACON® NXP DCGuard™ toimii luotettavana tasavirtaverkon oikosulkusuojana tarjoten täyden selektiivisyyden tasavirtasähköverkkojen välillä ja varmistaa nopean irtikytkennän vikatilanteessa.

Danfossin ensimmäiset innovaatiot
Kunnonvalvonta on syntynyt Danfossin innovoimista edelläkävijätuotteista. Danfossin taajuusmuuttajat erottuvat muista markkinoilla olevista taajuusmuuttajista älykkäillä toiminnoillaan, jotka on integroitu taajuusmuuttajaan ja jotka vähentävät tarvittavia ulkoisia komponentteja.