Integroitu kunnonvalvonta yhdessä kattavassa ohjelmistopaketissa
Danfossin ensiluokkaisiin taajuusmuuttajiin integroitu kunnonvalvonta on mullistanut tavan, jolla nämä taajuusmuuttajat valvovat sähkömoottoreita vikojen ja mahdollisten vikojen varalta. Mullistavan taajuusmuuttajatekniikan ansiosta kunnonvalvonta tarjoaa edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten moottorin staattorin käämityksen valvonnan, tärinänvalvonnan, laakerien kulumisen valvonnan, kuormitusalueen (momentin) valvonnan ja kavitaation tunnistuksen, kaikki yhdessä kattavassa ohjelmistopaketissa.
Suorituskyvyn parantaminen moottorin valvontajärjestelmän avulla
Kunnonvalvonnan edut moottoreille ovat merkittäviä. Suorituskyvyn seuranta kunnonvalvonnan avulla on yksinkertainen ja kustannustehokas tapa saada konetietoja älykkäiden huoltopäätösten tueksi. Kunnonvalvonnan ansiosta erikoisosaamista ei tarvita, sillä olemassa olevia käyttöliittymiä tuetaan. Kunnonvalvontaa voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa ja erilaisilla moottorien nimellistehoilla. On myös rauhoittavaa tietää, että kunnonvalvonta toimii pilvestä riippumatta ja käyttää taajuusmuuttajassa reunalaskentaa, mikä varmistaa tietosuojan ja turvallisuuden.
Siirry määräaikaishuollosta ennakoivaan huoltoon
Mahdollista sovellustietoihin perustuvat huoltopäätökset. Mahdollistamalla varhaiset varoitukset ja ilmoitukset kunnonvalvonta lisää tuotannon käyttöaikaa antamalla käyttäjille mahdollisuuden reagoida hälytyksiin ja suorittaa tarvittavat korjaustoimet ennen laitteen odottamatonta vikaantumista. Se auttaa tunnistamaan vaurioituneet moottorin käämitykset, lisääntyneet tärinätasot, laakerien kitinän ja epätavalliset vääntömomenttiarvot. Kunnonvalvonta mahdollistaa myös siirtymisen määräaikaishuollosta ennakoivaan huoltoon, mikä lisää huoltostrategioiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Se on kustannustehokas ratkaisu verrattuna kolmansien osapuolten tarjoamiin ulkoisiin monimutkaisiin järjestelmiin.
Esimerkki: Odottamattomien vikaantumisten välttäminen on erityisen tärkeää aseptisessa tuotantoympäristössä. Eräs lääkeyritys suoritti testejä osoittaakseen, että älykkäät Danfossin taajuusmuuttajat integroidulla kunnonvalvonnalla tarjoavat luotettavaa ilmanvaihtoa aseptisessa ympäristössä. Taajuusmuuttajat auttavat ehkäisemään seisokkeja reaaliaikaisella järjestelmän valvonnalla ja mukautettavilla välittömillä hälytyksillä, jotka antavat varhaisen varoituksen, jotta käyttäjät voivat ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Moottorin kunnonvalvonta etäsijainneissa
Kunnonvalvonta sopii erityisesti käytettäväksi etäsijainneissa tai laitteissa, joihin on vaikea päästä käsiksi. Jatkuvan valvonnan avulla mahdolliset viat voidaan havaita ja korjata ennen kuin ne johtavat moottorin vikaantumiseen ja tuotannon keskeytymiseen. Viemällä huoltostrategiat seuraavalle tasolle kunnonvalvonnan avulla alat voivat lisätä sovellustensa käyttöaikaa, pienentää huoltokustannuksia ja parantaa yleistä toiminnan tehokkuutta.
Korostetut tuotteet
Danfossin tuotteet, joissa käytetään kunnonvalvontaa
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 ohjaa ja säätää kaikenlaisia pumppuja ja sisältää kaskadiohjaimen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 on suunniteltu erityisesti kompressoreiden, pumppujen ja puhaltimien ohjaukseen ja säästämään energiaa kohteissa, joissa tarvitaan jäähdytystä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Tämä kestävä ja nokkela FC102-taajuusmuuttaja parantaa pumppu- ja tuuletinsovelluksia rakennusten hallintajärjestelmissä ja toimii ulkona useimmissa ilmastoissa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveActive Front-end -tekniikalla varustetut taajuusmuuttajat kompaktissa IP54-luokan kotelossa suurtehosovelluksiin. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveMääritelty ja koottu vastaamaan tarpeitasi, tarvitset sitten ohjausta yhdelle tai useammalle moottorille.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledSopii hyvin sovelluksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen, tilaa on rajallisesti ja tarvitaan tehokasta lämmönsiirtoa. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterIlma- ja nestejäähdytteisiä taajuusmuuttajia, jotka on suunniteltu erityisesti energian talteenottoon ja meriteollisuuden energianhallintasovelluksiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuardVACON® NXP DCGuard™ toimii luotettavana tasavirtaverkon oikosulkusuojana tarjoten täyden selektiivisyyden tasavirtasähköverkkojen välillä ja varmistaa nopean irtikytkennän vikatilanteessa.

Danfossin ensimmäiset innovaatiot
Kunnonvalvonta on syntynyt Danfossin innovoimista edelläkävijätuotteista. Danfossin taajuusmuuttajat erottuvat muista markkinoilla olevista taajuusmuuttajista älykkäillä toiminnoillaan, jotka on integroitu taajuusmuuttajaan ja jotka vähentävät tarvittavia ulkoisia komponentteja.