• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Deragging – ehkäisevä ja ennakoiva huolto

  • Yleiskatsaus
  • UKK
  • Tutustu CBM-ratkaisun muihin mahdollisuuksiin

Deragging lisää käyttöaikaa

Tukkeutuneet pumput toimivat vähemmän tehokkaasti ja käyttävät enemmän energiaa kuin puhtaat pumput. Jos sitä ei huolleta, tukkeutunut pumppu pysähtyy lopulta ja aiheuttaa suunnittelemattoman seisokin. Siksi ei ole yllättävää, että pumppujen tukkeutuminen on kallis ongelma viemärijärjestelmille ja jätevedenpuhdistamoille. Ratkaisu? Taajuusmuuttajan deragging-toiminnallisuus voi estää pumppujen tukkeutumisen, parantaa käyttöaikaa ja vähentää käyttökustannuksia.

Pumppu tukossa

Ehkäise pumppujen tukkeutuminen kunnonvalvonnalla ja deragging-toiminnolla

Tukkeutuneesta pumpusta ei enää koskaan tarvitse kärsiä. Älykkäiden taajuusmuuttajien avulla on mahdollista havaita mahdolliset tukokset varhaisessa vaiheessa. Kun tukos havaitaan riittävän ajoissa, käyttäjät voivat puhdistaa tukoksia aiheuttavat roskat ennen kuin ne vaikuttavat sähkölaskuun tai aiheuttavat käyttökatkoksia. Koska toiminnallisuus on integroitu taajuusmuuttajaan, sen asentaminen käy nopeasti. Mikä tärkeintä, parempi ennakoiva huolto alentaa jätevesiteollisuuden käyttökustannuksia ja lisää käyttöaikaa.

CBM-deragging
Katso videolta, miten integroitu deragging-toiminnallisuus vähentää asennus- ja käyttökustannuksia.

Miten kuntoon perustuva deragging toimii?

Tukoksen varhaisen tunnistuksen ja deragging-toiminnon teknologia on integroitu Danfossin älykkäisiin taajuusmuuttajiin. Kunnonvalvonta ja deragging-toiminnallisuus tukevat yhdessä luotettavaa ja ongelmatonta pumppausta. Kunnonvalvonnan ja deragging-toiminnon yhdistelmää kutsutaan myös kuntoon perustuvaksi deragging-toiminnoksi.

Mahdollinen pumpun tukkeutumisen näkyy pumpun kuormitusprofiilissa jo osittaisen tukkeutumisen varhaisessa vaiheessa. Integroitua kunnonvalvontaa (CBM) käyttävä taajuusmuuttaja antaa hälytyksen, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden puuttua tilanteeseen. Tätä kutsutaan myös human-in-the-loop-koneoppimiseksi.

Reaaliaikainen valvonta havaitsee pumpun tukkeutumisen

Miten integroitu CBM-toiminnallisuus tietää, kun pumpun oikeasta toiminnasta poiketaan? Taajuusmuuttajaan upotettu pilveä käyttämätön koneoppiminen määrittää automaattisesti lähtötason parametrit, jotka vastaavat määrättyjä sovelluksia kaikilla nopeuksilla ja todellisissa käyttöjaksoissa. Kun lähtötaso on määritetty ja oppimisjakso on päättynyt. CBM pystyy havaitsemaan poikkeamia. Kun käyttäjät oppivat, kuinka usein tukoksia esiintyy, he voivat ajan myötä asettaa deragging-toiminnon toimimaan optimaalisin väliajoin. Säännölliset deragging-välit ovat tärkeä osa pumpun ennaltaehkäisevän huollon strategiaa.

Tukkeutumatonta pumppausta

Tukkeutumatonta pumppausta vuodesta 2021

Grand Strand -kaupungin viemärilaitoksella on 769 pumppuasemaa ja uusia lisätään säännöllisesti, joten tukkeutuminen on merkittävä huolenaihe. Deragging-toiminnon käyttöönoton jälkeen toukokuussa 2021 laitos ei kuitenkaan ole kokenut tarvetta pumppujärjestelmiensä manuaaliseen puhdistukseen tai tukkeutumisen poistoon.

Miten CBM optimoi pumppauksen?

Miten CBM optimoi pumppauksen?

Nosta moottorin ja pumpun valvonta uudelle tasolle VLT® AQUA -taajuusmuuttajalla. Tällä videolla kerrotaan, miten CBM antaa sinulle mahdollisuuden toimia nopeasti tukosten, vuotojen, tärinän ja muiden ongelmien vaikutusten torjumiseksi osana ennakoivaa huoltostrategiaa.

UKK

Yleisimmät vessasta vedettävien pyyhkeiden aiheuttamat tukokset tapahtuvat kahdella tavalla. Ensin kertakäyttöpyyhkeet tarttuvat pumpun juoksupyörään ja aiheuttavat kertymistä, joka lopulta tukkii pumpun. Tämä aiheuttaa juoksupyörän pysähtymisen, mikä johtaa seisokin. Tällainen tukkeutuminen voidaan estää käyttämällä älykkäitä taajuusmuuttajia, joissa on integroitu kunnonvalvonta- ja deragging-toiminnallisuus pumpun moottorin ohjaamiseen.

Toiseksi viemäriputket voivat tukkeutua kertyneestä rasvasta ja roskasta – mukaan lukien vessasta vedettävät käsipyyhkeet – muodostaen rasvavuoria. Pumppujen tukkeutumisen estäminen voi auttaa käyttäjiä torjumaan tämäntyyppisen roskien kertymisen viemäriputkiin.

Vältä tukkeutuneista pumpuista johtuvat seisokit ja kalliit huoltotyöt. Käytä muuttuvaa nopeudenohjausta pumppuihin Danfossin älykkäillä taajuusmuuttajilla. Älykkäiden taajuusmuuttajien integroitu CBM- ja deragging-toiminnallisuus voi toimia käyttämättä pilveä reunalaskennan avulla.

Jätevesipumppujen tukkeutuneet juoksupyörät voivat olla pysyvä ja vakava ongelma. Ajan myötä juoksupyörän siipiin kertyy kuituja ja hiukkasia, mikä heikentää pumpun tehoa ja kuluttaa sitä voimakkaasti, jopa aiheuttaen pumpun vian. Tukkeutuminen heikentää pumpun kapasiteettia ja lisää riskiä pumpun pumpun täydellisestä tukoksesta. Siksi tukkeutuminen voi aiheuttaa pumpun seisokkeja huoltoa varten ja lopulta lyhentää pumpun elinkaarta.

Pumpun manuaalinen puhdistus vie aikaa, sillä huoltohenkilöstön on siirryttävä työmaalle nostamaan, puhdistamaan ja asentamaan pumppu uudelleen. Tämä prosessi vaatii usein erikoislaitteita. Parempi ratkaisu on estää tukkeutuminen ottamalla käyttöön pumpun ohjauksen portaaton nopeudensäätö käyttämällä älykkäitä taajuusmuuttajia. Nämä taajuusmuuttajat on varustettu tehtaalla integroidulla kunnonvalvonta- ja deragging-toiminnallisuudella.

Danfossin taajuusmuuttajassa deragging on sisäänrakennettu ominaisuus. Se kääntää juoksupyörän pyörimissuunnan vastakkaiseksi toistuvasti, jotta veden virtausreitti pysyy esteettömänä. Ennakoivassa deragging-tilassa taajuusmuuttaja valvoo jatkuvasti pumppuja ja puhdistaa ne ennakoivasti. Näin järjestelmä saavuttaa optimaalisen tehokkuuden lähes ilman seisokkeja ja säästää jopa 50 % energiaa.

Kuntoon perustuvassa deragging-tilassa taajuusmuuttaja havaitsee pumpun tukkeutumisen alkamisen. Se siirtyy pesutilaan pumpun pyörimissuunnan suunnanvaihdolla, jotta vesi pääsee virtaamaan vapaasti. Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä taajuusmuuttaja voidaan asettaa vaihtamaan pumpun suuntaa asetetuin väliajoin säännöllistä itsehuoltoa varten.

Vedenjakelu- ja jätevedenkäsittelylaitokset hyötyvät merkittävästi sisäänrakennetusta deragging-toiminnosta. Tämä toiminto suorittaa juoksupyörän pesujaksoja manuaalisten huoltovälien pidentämiseksi, pumpun tehokkuuden ylläpitämiseksi ja pumpun elinkaaren pidentämiseksi.

Tutustu CBM-ratkaisun muihin mahdollisuuksiin

Jätevesilaitoksen ilmakuva, jossa siniset valot osoittavat kunnonvalvonta-antureita

Danfossin ensimmäiset innovaatiot

Kunnonvalvonta on syntynyt Danfossin innovoimista edelläkävijätuotteista. Danfossin taajuusmuuttajat erottuvat muista markkinoilla olevista taajuusmuuttajista älykkäillä toiminnoillaan, jotka on integroitu taajuusmuuttajaan ja jotka vähentävät tarvittavia ulkoisia komponentteja.