Taajuusmuuttajat ovat muutakin kuin pelkkiä tehoprosessoreita
Koska taajuusmuuttajat pystyvät toimimaan antureina ja anturikeskuksina, käsittelemään, tallentamaan ja analysoimaan tietoja sekä toimimaan yhteysväylinä, ne ovat elintärkeitä elementtejä nykyaikaisissa automaatiojärjestelmissä ja talotekniikan hallintajärjestelmissä (BMS). Integroitu kunnonvalvontatoiminto mahdollistaa huollon toteuttamisen uusilla tavoilla.
Teollisuusautomaatiojärjestelmien kehitys
Kuluvalle vuosituhannelle siirtyminen on tuonut mukanaan syvällisen teknologisen muutoksen, joka on johtanut täysin uuteen työskentelytapaan digitaalisessa maailmassa. Kyse on neljännestä teollisesta vallankumouksesta. Ensimmäinen teollinen vallankumous, joka ajoittui 1700- ja 1800-luvuille, oli höyrymoottorin keksimisen laukaisema mekaaninen vallankumous. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella toinen teollinen vallankumous toi mukanaan massatuotannon, sähköistymisen ja viestintätapojen muutokset. Tätä ajanjaksoa kutsutaan myös sähköiseksi vallankumoukseksi. Myöhemmin 1900-luvulla kolmas teollinen vallankumous toi mukanaan puolijohteisiin, tietotekniikkaan, automaatioon ja internetiin liittyviä edistysaskelia. Tätä vaihetta kutsutaan myös digitaaliseksi vallankumoukseksi.
Neljäs teollinen vallankumous on syntynyt tietokoneiden, ihmisten ja laitteiden verkottumisen seurauksena, ja sitä ovat vahvistaneet data ja koneoppiminen. Vaikka nimi "Teollisuus 4.0" on melko epämääräinen, Teollisuus 4.0:n mahdollinen määritelmä kuvaa ihmisten, laitteiden ja järjestelmien älykästä linkittymistä toisiinsa hyödyntämällä kaikkia digitalisaation mahdollisuuksia koko arvoketjussa.
Teollisuus 4.0 -automaatiojärjestelmien trendit
Teollisuus 4.0:n vaikutus moottorijärjestelmiin ja talotekniikan hallintajärjestelmiin tarkoittaa siirtymistä "automaatiopyramidista" "verkottuneisiin järjestelmiin". Tämä tarkoittaa, että järjestelmän eri osat, kuten moottorit, taajuusmuuttajat, anturit ja ohjaimet, on yhdistetty toisiinsa ja pilveen – datakeskukseen, jossa tietoja tallennetaan, käsitellään ja analysoidaan ja jossa päätökset tehdään.
Automaatioverkossa datan määrä on merkittävä. Koska dataa tuottavat pääasiassa anturit, nykyaikaisissa automaatiojärjestelmissä antureita on yhä enemmän. Moottorit ja käytettävät koneet, kuten puhaltimet, pumput ja kuljettimet, eivät ole tietoverkon ilmeisimpiä osapuolia. Siksi antureita tarvitaan tietojen keräämiseen näiltä koneilta. Anturit liitetään tietoverkkoon eri tavoin tietojen hyödyntämiseksi. Kehittyneen kunnonvalvontajärjestelmän käyttöönoton aikana anturien ja liitettävyyden tuomat lisäkustannukset nähdään usein esteenä.
Nykyaikaiset muuttuvanopeuksiset taajuusmuuttajat tuovat uusia mahdollisuuksia Teollisuus 4.0 -automaatioverkossa ja talotekniikan hallintajärjestelmissä. Taajuusmuuttajia on perinteisesti pidetty tehoprosessoreina, joilla ohjataan moottorin, puhaltimen, kuljettimen ja/tai pumpun nopeutta. Nykyisin taajuusmuuttajat ovat myös osa tietoketjua, jossa hyödynnetään taajuusmuuttajan sisäistä prosessointitehoa, tallennuskapasiteettia ja tiedonsiirtoliitäntää.

Mikä on älykäs taajuusmuuttaja?
Teollisuus 4.0 -verkossa taajuusmuuttajalla on tärkeä rooli, jolle ovat luonteenomaisia seuraavat ominaisuudet:
- Turvallinen liitettävyys: Taajuusmuuttaja voi muodostaa yhteyden muihin elementteihin turvallisesti. Verkon muita elementtejä voivat olla taajuusmuuttajat, PLC:t, anturit ja pilvi.
- Taajuusmuuttaja toimii anturina:Taajuusmuuttaja käyttää moottorin virran ja jännitteen analysointia moottorin ja sovelluksen suorituskyvyn arviointiin.
- Taajuusmuuttaja toimii anturikeskuksena: Taajuusmuuttaja hankkii tietoja ulkoisilta antureilta, jotka liittyvät taajuusmuuttajan ohjaamaan prosessiin.
- Taajuusmuuttaja toimii ohjaimena: Taajuusmuuttaja voi korvata PLC:n aina, kun sovelluksen asettamat rajoitukset sen sallivat.
- Bring your own device -konsepti: Langaton yhteys älylaitteisiin (älypuhelin, tabletti).
Taajuusmuuttajan tiedot voidaan tunnistaa seuraavasti:
- Välittömät signaalit: Signaalit, joita taajuusmuuttaja mittaa suoraan sisäänrakennetuilla antureillaan. Tiedot, kuten moottorin virta, jännite, taajuusmuuttajan lämpötila ja niiden johdannainen, joka on teho (virta kertaa jännite) tai moottorin momentti. Taajuusmuuttajaa voidaan käyttää myös keskuksena, johon voidaan liittää ulkoisia antureita tuomaan välittömiä signaaleja.
- Käsitellyt signaalit: Signaalit, jotka johdetaan välittömistä signaaleista. Esimerkiksi tilastollinen jakauma (enimmäis-, vähimmäis-, keski- ja vakiopoikkeama-arvot), taajuusalueanalyysi tai tehtäväprofiili-indikaattorit.
- Analytiikkasignaalit: Signaalit, jotka antavat tietoa taajuusmuuttajan, moottorin ja sovelluksen tilasta. Signaaleja käytetään huoltotarpeen arviointiin tai ne johtavat järjestelmän rakenteen parannuksiin.
Moottorin virran analysointitekniikoiden avulla taajuusmuuttaja voi valvoa moottorin ja sovelluksen kuntoa. Tekniikan avulla voidaan mahdollisesti eliminoida fyysisiä antureita tai poimia varhaisia vikasignaaleja, joita ei ehkä olisi voitu havaita. Tekniikan käyttö mahdollistaa esimerkiksi kavitaation ja käämityksen vikojen tai mekaanisen kuorman epäkeskisyyden havaitsemisen etukäteen.
Konsepti taajuusmuuttajasta anturikeskuksena tarkoittaa ulkoisten anturien kytkemistä taajuusmuuttajaan, jolloin fyysisen anturin liittämiseen tietoverkkoon ei tarvita yhdyskäytävää. Tärinäanturit, paineanturit ja lämpötila-anturit ovat esimerkkejä antureista, jotka voidaan kytkeä taajuusmuuttajaan. Konseptin hyödyt eivät liity ainoastaan kustannuksiin, vaan myös siihen, että se mahdollistaa anturitietojen korreloinnin taajuusmuuttajassa olevien erityyppisten tietojen kanssa. Ilmeinen esimerkki on se, miten ulkoisen anturin tärinätaso korreloi moottorin nopeuden kanssa, sillä tärinä riippuu nopeudesta.
Kunnossapito ja muut huoltostrategiat
Seuraavassa esitellään erilaisia huoltostrategioita:
- Korjaava huolto: Tuote vaihdetaan vian jälkeen.
- Ennaltaehkäisevä huolto: Tuote vaihdetaan ennen vikaa, vaikka tuotteesta ei tule ilmoituksia.
- Kunnossapito: Tuote antaa varoituksen, kun tuotteen todellinen elinkaari poikkeaa odotetusta elinkaaresta ja mahdolliset perussyyt on ilmoitettu.
- Ennakoiva huolto: Tuote antaa varoituksen ennen suunniteltujen käyttötuntien saavuttamista, jotta huoltotoimenpiteet voidaan aloittaa.
Mihin kunnossapitoa tarvitaan?
Korjaava ja ennaltaehkäisevä huolto perustuu vikaan (tapahtumaan) tai aikaan. Huolto suoritetaan, kun esiintyy vikoja (korjaava), tai ennalta määritettyjen käyttötuntien jälkeen (ennaltaehkäisevä). Tällaiset huollot eivät hyödynnä varsinaisesta sovelluksesta saatua palautetta.
Teollisuus 4.0:n käyttöönoton ja anturitietojen saatavuuden myötä kunnossapito ja ennakoiva huolto on nyt mahdollista. Tällaiset huoltostrategiat hyödyntävät todellisia anturitietoja käytössä olevien laitteiden kunnon määrittämiseen (kunnossapito) tai tulevien vikojen ennustamiseen (ennakoiva huolto).
Kunnossapidon yleiskatsaus ja edut
Kunnossapito on helpoin ja intuitiivisin huoltotekniikka, joka perustuu todellisen sovelluksen tietoihin. Kerätyillä tiedoilla seurataan käytössä olevien laitteiden kuntoa. Tätä tarkoitusta varten tärkeimmät parametrit valitaan indikaattoreiksi kehittyvien vikojen tunnistamiseksi. Laitteiston kunto heikkenee tyypillisesti ajan myötä. Tätä havainnollistaa P-f-käyrä, joka kuvaa kunnon heikkenemisen tyypillistä kaavaa. Toiminnallinen vika ilmenee, kun laite ei pysty suorittamaan tarkoitettua toimintoa. Kunnossapidon tarkoituksena on havaita potentiaalinen vika ennen sen ilmenemistä.
Huoltotoimien suunnittelun edut
- Käyttökatkojen vähentäminen
- Odottamattomien tuotantokatkosten eliminointi
- Huollon optimointi
- Varaosavaraston pienentäminen
Kunnonvalvontatoiminnot muuttuvanopeuksisille taajuusmuuttajille
Kunnossapitoon kuuluu olennaisena osana laitteiden kunnonvalvonta. Portaattoman nopeudensäädön sovelluksissa sovelluksen tila riippuu usein nopeudesta. Esimerkiksi tärinätasot kasvavat yleensä suuremmilla nopeuksilla, vaikka tämä suhde ei olekaan lineaarinen. Tietyillä nopeuksilla voi esiintyä resonanssia, joka häviää nopeuden kasvaessa.
Erillisen järjestelmän käyttäminen portaattoman nopeudensäädön sovelluksen tilan valvontaan on monimutkaista, koska nopeus ja nopeuden kanssa korreloiva valvottava arvo on oltava tiedossa. Taajuusmuuttajien käyttö kunnonvalvontaan ("taajuusmuuttaja anturina" tai "taajuusmuuttaja anturikeskuksena") on hyödyllinen ratkaisu, koska sovellusnopeuden tiedot ovat jo saatavilla taajuusmuuttajassa. Lisäksi taajuusmuuttajassa on helposti saatavilla tietoja kuormasta/moottorin momentista ja kiihdytyksestä.
Kunnonvalvonnassa on kolme vaihetta:
Lue lisää kunnonvalvontaraportista ja katso video
Nykyisin taajuusmuuttajat ovat muutakin kuin pelkkiä tehoprosessoreita. Koska taajuusmuuttajat pystyvät toimimaan antureina ja anturikeskuksina, käsittelemään, tallentamaan ja analysoimaan tietoja sekä toimimaan yhteysväylinä, ne ovat nykyisten automaatiojärjestelmien keskeisiä elementtejä.
Taajuusmuuttajat ovat usein jo valmiina automaatioasennuksissa, joten ne tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden päivittää Teollisuus 4.0:aan.
Tämä luo uudenlaisia mahdollisuuksia huollon toteuttamiseen, kuten laitteen kunnossapito. Toiminnot ovat jo käytettävissä joissakin taajuusmuuttajissa, ja edelläkävijät ovat jo alkaneet käyttää taajuusmuuttajaa anturina.
Korostetut tuotteet
Danfossin tuotteet, joissa käytetään kunnonvalvontaa
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 ohjaa ja säätää kaikenlaisia pumppuja ja sisältää kaskadiohjaimen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 on suunniteltu erityisesti kompressoreiden, pumppujen ja puhaltimien ohjaukseen ja säästämään energiaa kohteissa, joissa tarvitaan jäähdytystä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Tämä kestävä ja nokkela FC102-taajuusmuuttaja parantaa pumppu- ja tuuletinsovelluksia rakennusten hallintajärjestelmissä ja toimii ulkona useimmissa ilmastoissa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveActive Front-end -tekniikalla varustetut taajuusmuuttajat kompaktissa IP54-luokan kotelossa suurtehosovelluksiin. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveMääritelty ja koottu vastaamaan tarpeitasi, tarvitset sitten ohjausta yhdelle tai useammalle moottorille.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledSopii hyvin sovelluksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen, tilaa on rajallisesti ja tarvitaan tehokasta lämmönsiirtoa. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterIlma- ja nestejäähdytteisiä taajuusmuuttajia, jotka on suunniteltu erityisesti energian talteenottoon ja meriteollisuuden energianhallintasovelluksiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuardVACON® NXP DCGuard™ toimii luotettavana tasavirtaverkon oikosulkusuojana tarjoten täyden selektiivisyyden tasavirtasähköverkkojen välillä ja varmistaa nopean irtikytkennän vikatilanteessa.

Danfossin ensimmäiset innovaatiot
Kunnonvalvonta on syntynyt Danfossin innovoimista edelläkävijätuotteista. Danfossin taajuusmuuttajat erottuvat muista markkinoilla olevista taajuusmuuttajista älykkäillä toiminnoillaan, jotka on integroitu taajuusmuuttajaan ja jotka vähentävät tarvittavia ulkoisia komponentteja.