Sovellussuunnitteluosaaminen
Hyödynnä Danfoss Drives -asiantuntijoiden runsasta sovellusosaamista. Osaamis- ja sovelluskeskukset ovat valmiita auttamaan sinua suunnittelemalla erittäin erikoistuneita tai haastavia asennuksia, olitpa sitten missä päin maailmaa tahansa.
Pääset käsiksi näihin asiantuntijatason suunnittelu-, testaus- ja kehityspalveluihin ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntikonttoriin.
![Etsitkö järjestelmän optimointiratkaisuja?](/media/6290/thomas-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Etsitkö järjestelmän optimointiratkaisuja?
Osaamiskeskusten pätevät asiantuntijat voivat auttaa sovellusten optimoinnissa. Jokainen osaamiskeskus tarjoaa myös erikoistunutta asiakaskoulutusta ja Danfossin teknistä tukea.
Saat osaamiskeskuksista asiantuntijatason tukea sellaisten ratkaisujen suunnitteluun, joissa käytetään täysin koteloituja taajuusmuuttajia tai taajuusmuuttajamoduuleja. Sovellusratkaisuihin kuuluu kolmannen osapuolen tuotteiden, kuten suodattimien ja erityisten I/O-laitteiden paketoiminen. Voit myös saada erityisiä taajuusmuuttajasovellusohjelmistoja, jotka on räätälöity optimoimaan tietyn sovelluksesi suorituskyvyn.
![Millaista sovellustestausta ja dokumentaatiota tarjoamme?](/media/6670/03_what_application_testing-_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Millaista sovellustestausta ja dokumentaatiota tarjoamme?
Sovelluskehityskeskukset (Application Development Center, ADC) tarjoavat asiakaskoulutusta, tuote- ja sovellustestausta sekä dokumentaatiota, ja niissä kehitetään uusia ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Voit valita parhaat laitteet sovellukseesi, ja me toimitamme valintaasi sopivan taajuusmuuttajan ja tuemme koko prosessin ajan. Saat parhaat mahdolliset taajuusmuuttajaratkaisut ja kukistat haasteesi optimaalisesti ilman kompromisseja.
Lue alta lisää osaamis- ja sovelluskehityskeskuksistamme.
![Meri- ja offshore -teollisuuden sovelluskehityskeskus](/media/6672/06_v3000_3_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Meri- ja offshore -teollisuuden sovelluskehityskeskus
Meriteollisuuden sovelluskehityskeskuksessa on Active Front End -tekniikalla varustettuja VACON® NXP Common DC Bus -testaus- ja -demoyksiköitä. Näihin lukeutuvat 45 kW:n moottorin kuormituksen testipenkki regeneratiivisia sovelluksia varten sekä erilaiset VACON® NXP -taajuusmuuttajat taajuusmuuttajien synkronointisovelluksia, generaattorisynkronointia ja kuorman jakoa varten.
Saatavilla on akkujärjestelmällä varustettu tehomuunnosteknologian testipenkki hybridikäyttövoimajärjestelmien energian talteenoton ja sähköverkon muunninsovellusten sekä aluksesta rannikolle tapahtuvan tehonsyötön testaamista varten.
Meriteollisuuden sovelluskehityskeskukset sijaitsevat Alankomaissa ja Singaporessa, ja ne tarjoavat sovellusasiantuntemusta meri- ja telakkateollisuusasiakkaille ympäri maailmaa.
![LVIJ-sovelluskehityskeskus](/media/6671/04_v3000_1_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
LVIJ-sovelluskehityskeskus
LVIJ-sovelluskehityskeskus tarjoaa testausta laboratorio-olosuhteissa ilmastokammioissa ilmanvaihtokoneille, jäähdyttimille ja kattoyksiköille. Testikammio on suunniteltu testaamaan asuinympäristöjen ilmastointilaitteita ja kevyitä kaupallisia laitteita, joiden kapasiteetti on 2,5–12,5 TR (jäähdytystonnia). Tarjoamme asiakkaillemme Danfossin laajan tuotevalikoiman avulla kokonaisratkaisuja − mukaan lukien ohjaimia, kompressoreita, linjakomponentteja, lämmönsiirtimiä ja taajuusmuuttajia.
Tässä LVIJ-laitteiden testaukseen tarkoitetussa huippumodernissa laboratoriossa on kolme sarjaa testijärjestelmiä ilmastointijärjestelmiä varten, mukaan lukien 2,5–50 tonnin asuinympäristöjen laitteet ja kattoyksiköt sekä enintään 150 tonnin ilmajäähdytteiset jäähdyttimet.
Lämmitykseen, ilmanvaihtoon, ilmastointiin ja jäähdytykseen keskittynyt sovelluskehityskeskus sijaitsee Floridassa Yhdysvalloissa, ja se tukee asiakkaita ympäri maailman.
![DrivePro®-palvelut](/media/6674/08_drivepro_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
DrivePro®-palvelut
Ota kaikki irti taajuusmuuttajista ja sovelluksista Danfoss VLT®- ja VACON®-taajuusmuuttajille tarkoitettujen DrivePro®-palveluiden avulla.
![Koulutus](/media/6673/07_training_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Koulutus
Danfoss Learning -koulutusportaalin käyttäjänä voit ilmoittautua henkilökohtaiseen koulutukseen, astua virtuaaliseen luokkahuoneeseen tai suorittaa omatoimisia kursseja. Kun olet mukana, käytössäsi on valtava määrä oppimismahdollisuuksia. Aloitussivultasi näet selkeästi oppimisen etenemisen ja suorittamasi kurssit.
Ota yhteyttä
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä