Kaipaatko siirtymistä tietoturvan uuteen aikaan moottorin ohjauksessa ja tehon muuntamisessa?
iC7-sarjan taajuusmuuttajat toimivat antureina, joten saat käyttöösi enemmän tietoja. Ainutlaatuinen suunnitteluun integroitu tietoturva suojaa laitteen paremmin verkkohyökkäyksiltä hyödyntämällä suojaussiruja, suojattuja laiteohjelmia ja salattua tiedonsiirtoa.
Taajuusmuuttajan tietoturvatoiminnot helpottavat järjestelmien ja tietojen suojaamista, ja voit luottaa laitteistosi suojaan.
Maailman turvallisin taajuusmuuttaja
iC7-sarja on maailman ensimmäinen taajuusmuuttaja, joka tarjoaa todistetusti turvallisen ja peukaloinninkestävän käyttöympäristön. Erona on sen suunnittelu laitteistopohjaista tietoturvaa varten, joka tukee kaikkia iC7-sarjan tietoturvaominaisuuksia:
Suojattu laitteisto: taajuusmuuttajan tiedot on suojattu väärinkäytöltä
Haittaohjelmien esto: Laiteohjelmisto suoritetaan vain, jos se on aito
Paikallisen tallennustilan suojaus: taajuusmuuttajaan asennettu ohjelmisto on salattu
Verkkoyhteys: taajuusmuuttajan ja MyDrive® Insightin välinen tiedonsiirto on kauttaaltaan salattu

Perusedellytys digitalisaatioon
Verkkoturvallisuuden asiantuntemus on aina digitalisaation edellytys ja samalla toimivan teollisen ympäristön IOT:n (asioiden internet) edellytys. Verkkoon ja pilveen yhdistetyt taajuusmuuttajat ja muuttajat ovat valmiina viemään yrityksesi toiminnot tulevaisuuteen. Yhdistettävyyden lisääntyessä tietoturvan merkitys on selvä, sillä suojaamattomat järjestelmät voivat aiheuttaa merkittävän riskin.

Laitteistopohjainen tietoturva ensiluokkaiseen suojaukseen
iC7-sarjan taajuusmuuttajat on suunniteltu vastaamaan ankariin tietoturvavaatimuksiin. Niissä käytetään laitteistopohjaisia tietoturvaratkaisuja ja muita alalla sovellettavia parhaiden käytäntöjen mukaisia konsepteja. Taajuusmuuttajissa on laitteiston salaussiru, joka on käytössä kaikissa taajuusmuuttajan, verkon ja pilven välisen tiedonsiirron valvonta- ja suojauselementeissä:
- Suojattu laitteisto, jolle ei voi tehdä valtuuttamattomia muutoksia
- Suoja fyysisiä ja tietoliikenteen kautta kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan
Parhaan mahdollisen tietoturvan saavuttamiseksi iC7-sarjassa on suojaus sekä taajuusmuuttajassa että ohjelmistossa.

Epäsymmetrinen tietojen salaus
Kun käytetään julkisia ja yksityisiä avaimia (ns. epäsymmetrinen salaus), varmistetaan, että tiedot vaihdetaan laitteiden välillä autenttisesti ja että niitä ei ole peukaloitu. Se on tapa luoda todennettavaa luottamusta laitteiden välillä.
Julkisten avainten vaihtaminen laitteiden välillä mahdollistaa sisällön lähettäjän todentamisen ja tietojen alkuperän varmentamisen. Näin luodaan todennettavia kryptografisia identiteettejä.

Luotettavaa yhteyttä
Maailman ensimmäinen iC7-sarjan suojaussiru vähentää riskejä ja mahdollistaa luotettavan yhteyden. Entistä syvempää analytiikkaa ja järjestelmän visualisointia varten turvallisessa ympäristössä. Kaikkien aikojen ensimmäinen secure-by-design-taajuusmuuttaja, joka suojaa paremmin kuin koskaan ennen.
Ominaisuudet ja edut
Laitteistopohjaista tietoturvaa: parempi tietoturva kuin pelkissä ohjelmistoratkaisuissa
TLS-/SSL-salausprotokollat, joita käytetään HTTPS-verkkoselaimissa: sertifioitu paras käytäntö, teollisuusautomaation turvallisuusstandardi
Turvattu käynnistys: taajuusmuuttajassa voidaan käyttää ainoastaan alkuperäisiä ohjelmistoja
Vahvistamiseen käytetyt Public Key -varmenteet: keskinäinen turvallinen todennus ja suojattu laiteidentiteetti