Lähestymistapamme taajuusmuuttajiin
Olemme asiantuntijoita moottoritehokkuuden ja energiankulutuksen optimoinnissa. Haluamme hyödyntää taajuusmuuttajateknologiaa täysimääräisesti, joten ajattelemme uudella tavalla. Otamme huomioon asiakkaidemme koko liiketoiminnan ja järjestelmät ja jopa megatrendit, kuten ilmastonmuutoksen. Ratkaisuille, jotka on suunniteltu vaikuttamaan asioihin tänään ja huomenna.
Pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen joustavuuteen, jotta taajuusmuuttajiamme voidaan käyttää kaikenmerkkisissä moottoreissa, kaikissa järjestelmissä ja kaikkiin tarpeisiin. Rakennamme taajuusmuuttajia, jotka on suunniteltu järjestelmän elinkaaren tekniset, kaupalliset ja toiminnalliset näkökohdat huomioiden. Saat työkaluja tietoon perustuvien päätösten tekemiseen. Energian kulutustavat ovat muuttumassa, joten meidän on laitettava jalka oven väliin.

Parempi huominen: Driven by drives
Maailmanlaajuisen energiantarpeen kasvaessa energian säästämisestä tulee entistä tärkeämpää. Siksi me Danfossilla haluamme, että taajuusmuuttajat nähdään kaikkialla maailmassa samanlaisina kuin mekin ne näemme, eli parhaana tapana hallita sähkömoottorin nopeutta ja siten säästää energiaa. Autamme ihmisiä näkemään energiatehokkuuden energialähteenä – "ensisijaisena polttoaineena", kuten sanotaan.
Toteutamme nämä tavoitteet pyrkimällä CO2-neutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä.
Oletko mukana?
Työskentely Danfoss Drivesin kanssa
Kumppanuus menestyksen edistämiseksi
Kun valitset Danfossin taajuusmuuttajan, valitset myös kumppanin, joka on valmiina viemään asiat entistä pidemmälle onnistuaksesi. Danfoss Drivesin liiketoiminta perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja yhteistyöhön. Lupaamme tarjota erinomaista huoltoa ja varmistaa samalla, että erotut eduksesi markkinoilla.
Järjestelmäpäivitykset
Luomalla analogiset signaalit datavirroilla korvaavia ratkaisuja voimme parantaa käyttäjien vuorovaikutusta, etähuoltoa ja järjestelmän analysointia. Hyödynnämme pilvi- ja analytiikka-alustamme riippumattomuutta auttaaksemme sinua luomaan lisäarvoa pilvessä tai sen reunalla, jotta voit täyttää asiakkaidesi tarpeet.
Globaali yritys käden ulottuvilla
Haluamme tarjota lisäarvoa taajuusmuuttajiemme lisäksi. Saat käyttöösi digitaalisia työkaluja, jotka auttavat muuttamaan työnkulkuja ja järjestelmiä. Meillä on 4 700 asiantuntijaa ja toimimme yli 100 maassa, jotta voimme olla juuri siellä, missä meitä tarvitaan. Kellon ympäri. Maailmanlaajuisen asiantuntemuksen muokkaaman kumppanuuden ja paikallisen kosketuksen avulla.

Ominaisuudet
iC7-sarja on menestystarina, jonka ytimessä on omistautuminen
Yli 1 000 tutkijaa keskittyy uuden luomiseen. Olemme pystyneet luomaan taajuusmuuttajia, jotka ovat pienempiä ja suorituskykyisempiä kuin koskaan aiemmin, ja täynnä tehoa, laatua ja luotettavuutta.
Taajuusmuuttajat, jotka on suunniteltu menestymään ja voittamaan
Uusi iC7-sarja on suunniteltu auttamaan sinua voittamaan. Voitat luomalla entistä suorituskykyisempiä järjestelmiä ja sovelluksia, jotka parantavat tuotteiden ja käyttökokemusten laatua samalla, kun ne tukevat ympäristöä ja vahvistavat yrityksen tulosta.
iC7-sarja
iC7-sarjan syntymä
Uuden taajuusmuuttaja-aikakauden luominen vaati vuosien tutkimus- ja kehitystyötä, jonka tukena on vuosikymmenten kokemus ja intohimo. Ja tuhansien asiantuntijoiden apua, jotka kaikki ovat sitoutuneet muuttamaan taajuusmuuttajien käyttöä maailmassa.
Taajuusmuuttajan käyttö uudelleenajateltuna
Taajuusmuuttajamme kestävän vaikutuksen aikaansaaminen edellytti aloittamista puhtaalta pöydältä. Tuotekehitys- ja tuotantotiimimme suunnittelevat taajuusmuuttajia automatisoitua valmistusta varten vähentääkseen vikojen mahdollisuutta. Six Sigma -menetelmän käyttö pidentää niiden käyttöikää ja laatua, samoin kuin niiden testaaminen käyttämällä silmukkasimulointeja.
Kulmakivenä laatu
Kieltäytymällä ulkoistamisesta voimme valvoa jokaista prosessia ja varmistaa, että kaikki taajuusmuuttajat testataan kuormitettuna. Siten voimme tarjota erittäin luotettavia ja täysin jäljitettäviä taajuusmuuttajia.
Radikaali lähestymistapa tuotekehitykseen
Tuotekehitys- ja tuotantotiimimme tekevät yhteistyötä auttaakseen meitä saavuttamaan tavoitteemme Six Sigma -lähestymistavan ja muiden markkinoiden johtavien strategioiden avulla nopeiden ja tarkkojen tulosten varmistamiseksi.
Älykkään tehtaan syntymä
Jokaisen kennon yksilöllisesti optimoiva iC7-sarjan tehdas on täysin digitalisoitu äärimmäisen yhdenmukaisuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi.
Avaintekijänä osaaminen
iC7-sarjan kehitystyössä huipputason projektinhallintakäytäntöihin kuuluu sprint-ajattelu sekä ohjelmisto- että laitteistosuunnittelussa. Yhteisöllisissä ongelmanratkaisutilaisuuksissa kollegat esittelevät ideoitaan muille tarkastelua varten turvallisessa ympäristössä. "Fail fast" -filosofian ansiosta se johtaa ennennäkemättömään yksityiskohtien huomiointiin.
Tuotevalikoima
Nopea ja saumaton yhteys
MyDrive®-digitaalityökalut on suunniteltu varmistamaan helppokäyttöisyys ja taajuusmuuttajien paras mahdollinen räätälöitävyys, mikä tukee taajuusmuuttajan turvallista käyttöä koko elinkaaren ajan suunnittelusta käyttöön ja huoltoon.
Käytä mitä tahansa laitetta
Käytä MyDrive®-työkaluja tarpeisiisi sopivalla alustalla tai laitteella. Voit integroida ne myös järjestelmä- ja liiketoimintaprosesseihisi huippuluokkaisen käyttökokemuksen ja täyden joustavuuden mahdollistamiseksi. Tiedot synkronoidaan työkalujen välillä, ja jakamalla samat tiedot palvelinpuolelle tiedot ovat aina oikein ja ajan tasalla.
MyDrive® Suite kokoaa kaikki nämä työkalut yhteen kirjastoon helppoa käyttöä varten.

Tuo lisäarvoa sovellukseesi
DrivePro® Lifecycle Services on suunniteltu auttamaan sinua saamaan kaiken irti sovelluksistasi Danfossin taajuusmuuttajien avulla. Laajan kokemuksemme ja asiantuntemuksemme pohjalta tarjoamme kattavan valikoiman huoltoja, jotka kattavat taajuusmuuttajasi koko elinkaaren.
Räätälöity liiketoiminnallesi
DrivePro®-palvelut voidaan mukauttaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi optimoiduista varaosapaketeista kunnonvalvontaratkaisuihin. Lisää sovelluksen arvoa varmistamalla, että saat kaiken irti taajuusmuuttajastasi.
Maailmanlaajuinen huolto
Danfossin laajan huoltoverkoston ansiosta voimme tukea sinua 24/7 riippumatta siitä, missä päin maailmaa olet.