Matalan GWP-arvon kylmäaineet




Hyödynnä, kierrätä ja palauta
Uudet kylmäainemääräykset ja luopuminen HFC-kylmäaineiden käytöstä uudelleenmuokkaavat toimialaa. Tavoitteena on vähentää haitallisia F-kaasupäästöjä merkittävästi. Muuta lähestymistäsi jäähdytykseen kanssamme.
Kylmäainetrendit

Vaiheittainen luopuminen HFC-kylmäaineista
Tutustu kestävän kehityksen mukaisiin kylmäaineratkaisuihin ja määräyksiin, jotka edistävät vaiheittaista luopumista HFC-kylmäaineiden käytöstä. Erityiset markkinaohjeet ja toimenpiteet HFC-yhdisteiden kulutuksen vähentämiseksi, mukaan lukien GWP-rajat, kannustavat uusiin teknologioihin. Montrealin pöytäkirjan Kigalin muutoksen tavoitteena on edistää kestäviä jäähdytysratkaisuja maailmanlaajuisesti. Kehittyneet maat luopuvat vaiheittain HCFC-kylmäaineista, ja kehittyvät maat seuraavat perässä vuoteen 2030 mennessä. Hallitukset toteuttavat myös toimenpiteitä, kuten GWP-painotettuja veroja ja tukia matalan GWP-arvon kylmäaineille, vähentääkseen korkean GWP-arvon kylmäaineiden kulutusta.

Vaiheittainen luopuminen HCFC- ja CFC-kylmäaineista
Lue lisää HCFC- ja CFC-kylmäaineiden maailmanlaajuisesta käytöstä poistamisesta ja niiden korvaamisesta HFC-kylmäaineilla, jotka valitettavasti myös edistävät ilmaston lämpenemistä. Yleisesti käytetystä HCFC-kylmäaineesta, R22, luovutaan vaiheittain sen pienen otsonikerrosta heikentävän vaikutuksen vuoksi. Kehittyneet maat ovat jo saaneet vaiheittaisen luopumisen päätökseen, ja muut maat seuraavat vuoteen 2030 mennessä. Danfoss suosittelee investoimaan uusiin laitoksiin tai päivittämään valmiit laitokset hermeettisillä kompressoreilla ja säätimillä, jotta ne toimivat R22-kylmäaineen korvaavilla kylmäaineilla. Lue Danfossin raportista lisää jälkiasennusohjeista ja R22-korvaavuutta koskevasta lainsäädännöstä.

Kylmäaineet Danfossin näkökulmasta
Danfoss priorisoi kestäviä ratkaisuja, joissa yhdistyvät suuri energiatehokkuus sekä luonnolliset että synteettiset matalan GWP-arvon kylmäaineet. Jäähdytys ja ilmastointi muodostavat 15 % maailman sähkönkulutuksesta, joten energiatehokkuus on kriittinen näkökohta. Danfoss investoi matalan GWP-arvon kylmäaineisiin ja kehittää käytännöllisiä, turvallisia ja energiatehokkaita tuotteita, kuten kompressoreita, lämmönvaihtimia ja säätökomponentteja. Danfoss pyrkii löytämään tasapainon edullisuuden, turvallisuuden ja ympäristön välillä uuden kehityksen ja uusien teknologioiden edelläkävijänä.

Raportti: Kylmäainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa
Tässä raportissa tarkastellaan lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien (LVIK) kylmäaineiden valinnan trendejä ja tekijöitä.
Kylmäaineiden usein kysytyt kysymykset, työkalut ja virtuaaliset istunnot



Käytännöt ja säädökset
- Montrealin pöytäkirja
- F-kaasuasetus [EU]
- Merkittävien uusien vaihtoehtojen käytäntö (SNAP) [USA]
- Kiina HPMP
- Turvallisuusstandardit ja rakentamismääräykset
- Vaiheittainen luopuminen HFC-kylmäaineista
- Vaiheittainen luopuminen HCFC/CFC-kylmäaineista
- Usein kysyttyä - IEC 60335-2-89 - herkästi syttyvien kylmäaineiden rajan muutos
Kylmäainetrendit
Uutisia
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Esittelyssä EKE 100: uusi tehokas ja joustava valikoima tulistuksen säätimiä ja venttiilien ohjaimiatiistai 17. joulukuuta 2024Danfoss laajentaa paisuntalaitteiden valikoimaa. Vakaan suorituskyvyn, ylivoimaisten käyttöolosuhteiden ja kuuden mallin ansiosta EKE 100 -valikoima tulistuksen säätimiä ja venttiilien ohjaimia tukee järjestelmän luotettavaa toimintaa – hyödyntäen yli 20 vuoden kokemusta tulistuksen hallinnasta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss – Luonnollisesti kohti tulevaisuutta CO2-jäähdytysratkaisuilla.keskiviikko 29. maaliskuuta 2023Halusitpa päivittää kaupallisen jäähdytysjärjestelmäsi tai hankkia kokonaan uuden, meiltä saat kattavat CO₂-jäähdytysratkaisut.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss tukee laitevalmistajia uusien elintarvikkeiden verkkokaupparatkaisujen rakentamisessatorstai 12. toukokuuta 2022Uusia elintarvikkeiden verkkokaupan toteutusmalleja on yhä enemmän. Danfossilla onkin tarjota laitevalmistajien tueksi sovellusten testaus- ja kehitystiloja, alan asiantuntemusta ja kattava tuotevalikoima jäähdytysratkaisuja esimerkiksi uudentyyppisiin ulos sijoitettaviin kylmäkaappeihin.