Danfoss Climate Solutions - Jäähdytys

Cooling - Danfoss

Danfoss Climate Solutions jäähdytyksen edistynyt valikoima energiatehokkaita ratkaisuja auttaa sinua rakentamaan turvallisia, luotettavia ja optimoituja HVACR-järjestelmiä. Lisäksi tiimillämme eri puolilla maailmaa on etulinjassa tietoa uusimmista paikallisista ja maailmanlaajuisista säännöksistä, jotka auttavat sinua pysymään vaatimustenmukaisena ja luomaan kestäviä ratkaisuja helposti ja luotettavasti.

Danfoss Climate Solutions

Danfossin Jäähdytys ja Lämmitys ovat yhdistäneet voimansa yhdeksi vahvaksi segmentiksi: Climate Solutions. Jatkamme teknologioidemme kehittämistä, jotta yhä edelleen voimme tarjota innovatiivisia energiatehokkaita ratkaisuja. 

A2L-kylmäaineet kaupallisessa jäähdytyksessä

Kylmäteollisuudessa ollaan vaiheittain luopumassa korkean GWP:n kylmäaineiden käytöstä, ja jo nyt ympäristölle ystävällisempiä kylmäaineita voidaan käyttää lukemattomiin käyttötarkoituksiin. Seuraavana on vuorossa siirtymä erittäin alhaisen GWP-arvon aineisiin.

Kylmäaineet ja energiatehokkuus

Kylmäaineet LVIK-alalla

Uusien ja muuttuvien kylmäaineita koskevien määräysten vuoksi voi olla haastavaa pysyä ajan tasalla nykyisistä trendeistä, mikä aiheuttaa epävarmuutta. Danfoss on sitoutunut tarjoamaan sinulle parasta ja uusinta tietoa, jotta voit tehdä luotettavia päätöksiä tuotteissamme ja LVIK-sovelluksissa käyttämistäsi kylmäaineista.

Tuotteet

  • if (isSmallPicture) { Mikrokanavalämmönsiirrin - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Mikrokanavalämmönsiirrin - Danfoss } else { Mikrokanavalämmönsiirrin - Danfoss }
    Micro Plate™ -teknologia

    Micro Plate™ -teknologia on seuraava askel käyttökohteeseen keskittyvien, suorituskykyisten lämmönsiirtimien
    suunnittelussa. Teknologia on suunniteltu erityisesti
    kaukoenergiaratkaisuihin sekä lämpöpumppuihin, jäähdyttimiin sekä
    säätimiin järjestelmissä, joiden jäähdytyskapasiteetti on korkeintaan 800 kW / 225 TR.

  • if (isSmallPicture) { Jäähdytyksen painelähettimet - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Jäähdytyksen painelähettimet - Danfoss } else { Jäähdytyksen painelähettimet - Danfoss }
    Jäähdytyksen painelähettimet

    Jäähdytyksen painelähettimiä käytetään kaupalliseen ilmastointiin sekä kaupallisiin ja teollisuuden jäähdytyskäyttökohteisiin. Ruostumattomasta teräksestä valmistettuina ne soveltuvat fluoratuille ja luonnollisille kylmäaineille, eikä laserhitsauksen ansiosta tarvita pehmeitä tiivisteitä, mikä varmistaa hermeettisen tiiviyden vuosikymmeniksi.

  • if (isSmallPicture) { Jäähdytyksen lämpötila-anturit - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Jäähdytyksen lämpötila-anturit - Danfoss } else { Jäähdytyksen lämpötila-anturit - Danfoss }
    Jäähdytyksen lämpötila-anturit

    Jäähdytyksen lämpötila-antureita käytetään ilmastoinnin käyttökohteisiin sekä kaupallisiin ja teollisuuden jäähdytyskäyttökohteisiin. Pt 1000 -anturiosa on DIN/IES 751 -standardin luokan B vaatimusten mukainen. Se varmistaa tarkan ja luotettavan lämpötilasignaalin säätöön, turvallisuuden valvontaan ja tietojen tallennukseen.

  • if (isSmallPicture) { Nestelasit   - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Nestelasit   - Danfoss } else { Nestelasit   - Danfoss }
    Nestelasit

    SGP-nestelasisarja on suunniteltu korkeapaineisiin käyttökohteisiin, ja eri versiot on optimoitu joko mineraaliöljyä sisältäville kylmäaineille, kuten HCFC:lle, tai syttymättömille HFC-kylmäaineille. SGP-nestelaseja on saatavilla laippa-, juotos- ja muhviliitoksilla varustettuina sekä kosteusindikaattorin kanssa tai ilman kosteusindikaattoria.

  • if (isSmallPicture) { Suodatinkuivaimet   - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Suodatinkuivaimet   - Danfoss } else { Suodatinkuivaimet   - Danfoss }
    Suodatinkuivaimet

    Hermeettiset suodatinkuivaimet ovat omiaan kaupallisissa jäähdytyskäyttökohteissa, joissa tarvitaan suurta kuivauskykyä estämään hapon muodostuminen järjestelmässä.