MSV-BD Leno™ – Linjasäätöventtiilit helppoon asennukseen ja optimaaliseen suorituskykyyn

maanantai 17. maaliskuuta 2025

Linjasäätöventtiilien asentaminen voi joskus olla haastavaa – erityisesti ahtaissa tiloissa tai tilanteissa, joissa perinteiset venttiilit vaativat suoria putkiosuuksia toimiakseen optimaalisesti. Danfoss MSV-BD Leno™ -venttiilien avulla nämä haasteet ovat historiaa. Manuaaliset linjasäätöventtiilimme on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja tarkasti toimiviksi, mikä takaa luotettavan ja tarkan tasapainotuksen. 

Helppo asennus – myös ahtaissa tiloissa 

MSV-BD Leno™ -venttiilit ovat kompakteja, ja niiden irrotettava kahva helpottaa asennusta myös ahtaissa tiloissa. Toisin kuin perinteiset linjasäätöventtiilit, jotka vaativat suoran putkiosuuden, MSV-BD Leno™ voidaan asentaa mihin tahansa – jopa suoraan putkikulman jälkeen – ilman, että tarkkuus kärsii. 

Helppo lukitus ja yksinkertainen säätö 

Virtaaman säätäminen MSV-BD Leno™ -venttiilillä on yhtä helppoa kuin kahvan napauttaminen. Lisäksi asetukset voidaan lukita turvallisesti vihreällä kertakäyttöisellä avaimella, mikä estää tahattomat muutokset. Lisäturvaa varten venttiilin voi myös suojata sinettinauhalla (lisävaruste). 

Täysi hallinta ja vuototiivis sulkutoiminto 

Kun venttiili on lukittu, se toimii täysin tiiviinä palloventtiilinä. Koska virtaama-asetukset ja sulkutoiminnot ovat toisistaan riippumattomia, venttiilin avaaminen tai sulkeminen ei vaikuta ennalta asetettuun virtaamaan. Selkeä punainen merkki osoittaa venttiilin avoimen tai suljetun tilan, mikä tekee käytöstä helppoa ja turvallista. 

Nyt hyväksytty juomavesisovelluksiin 

MSV-BD Leno™ on nyt virallisesti hyväksytty käytettäväksi juomavesijärjestelmissä. Eurofins myönsi sertifikaatin vuoden 2025 alussa, mikä takaa venttiilin täyttävän tiukimmatkin laatu- ja turvallisuusvaatimukset. 

MSV-BD Leno™ – Markkinoiden joustavin ratkaisu 

Niille, jotka etsivät maksimaalista joustavuutta, MSV-BD Leno™ tarjoaa lisäetuja: 
✔ 360° kääntyvä mittausyksikkö tarkkaan ja kätevään mittaukseen 
✔ Ei vaadi suoria putkiosuuksia – venttiilin voi asentaa mihin tahansa 
✔ Tyhjennystoiminto helpottaa järjestelmän tyhjentämistä 
✔ Helppo ja varma asennus – MSV-BD Leno™ ei voi tulla asennetuksi väärin 

Optimoi järjestelmäsi MSV-BD Leno™ -venttiilillä 

MSV-BD Leno™ yhdistää helpon asennuksen, tarkan tasapainotuksen ja luotettavan sulkutoiminnon yhteen venttiiliin. Olipa kyseessä uusi asennus tai olemassa olevan järjestelmän päivitys, MSV-BD Leno™ on älykäs ja tehokas ratkaisu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotukseen.