Jo useiden vuosien ajan Danfossilla on ollut keskeinen rooli kotitalouksien lämpimän käyttöveden turvallisen saannin takaamisessa sairaaloissa, hotelleissa, kerros- ja rivitaloissa ja muissa rakennuksissa. Nyt olemme merkittävästi parantaneet lämpimän käyttöveden linjasäätöventtiilejä (MTCV) ja automaattiseen desinfiointiin käytettäviä uusia CCR2+ elektronisia säätimiä.
Lämpimän käyttöveden säätö
Lämpimän käyttöveden säätö on keskeisessä roolissa, kun puhutaan turvallisesta ja energiatehokkaasta kotitalouden lämpimän käyttöveden kiertojärjestelmästä. Lämpimän käyttöveden linjasäätöventtiilit asennetaan järjestelmän kunkin lohkon kiertoputkeen, ja niihin asetetaan vaadittu veden vähimmäislämpötila. Paluulämpötilaa säätämällä kotitalouden käyttövesijärjestelmä tasapainotetaan automaattisesti ja dynaamisesti. Lämpimän käyttöveden linjasäätöventtiilit optimoivat järjestelmän suorituskyvyn, parantavat käyttömukavuutta ja estävät vaarallisten legionellabakteerien kasvun.
MTCV-päivitys
Danfossin lämpimän käyttöveden linjasäätöventtiili (MTCV) on ollut luotettava ja kestävä linjasäätöventtiili jo useiden vuosien ajan. Nyt tehdyn päivityksen myötä se on entistäkin parempi. Pääventtiililautasen sisäpuolta on parannettu käyttämällä metallin sijaan POM-polymeeria. Materiaali on hygieenisempää ja erityisen kiinnostavaksi sen tekee sen sileä pinta, mikä estää vesihiukkasten kiinnittymisen itse lautaseen. Muut veden kanssa kosketuksissa olevat sisämateriaalit on nyt valmistettu lyijyttömästä messingistä, mikä pidentää käyttöikää. Venttiilirunko on valmistettu Rg5-pronssista, mikä kuuluu lämminkäyttövesijärjestelmiin asennettavien materiaalien korkeimpaan materiaaliluokitukseen.
Lämminkäyttövesijärjestelmien älykäs ohjaus CCR2+:lla
Lämpimän käyttöveden linjasäätöventtiileillä (MTCV) varustettu lämminkäyttövesijärjestelmä voidaan laajentaa ja optimoida lisäämällä siihen täysin uudistettu CCR2+ elektroninen säädin. Säädin automatisoi lämpötilan valvonnan ja tallentaa siihen liittyvät tiedot. CCR2+ on moderni ja digitaalinen säädin, jota voidaan käyttää Wi-Fi- tai LAN-yhteyden omaavalta tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimelta. Rakennuksissa, joissa on rakennusten hallintajärjestelmä (Building Management System, BMS), säädin voidaan myös integroida kyseiseen järjestelmään RS485 RTU:n tai IP Modbusin kautta.
Näin kotitalouden lämminkäyttövesijärjestelmä muuttuu älykkääksi ja kytketyksi järjestelmäksi, joka toimittaa reaaliaikaiset tilatiedot mihin ja koska tahansa. Täysi hallittavuus ja etäyhteys tuovat mukanaan monia etuja, kuten nopean väliintulon vikatilanteissa.
Automaattinen desinfiointi lisää energiatehokkuutta
CCR2+:aa ei ole suunniteltu pelkästään etävalvontaan ja -ohjaukseen. MTCV-C-desinfiointimoduuleihin ja TWA-termomoottoreihin yhdistettynä kotitalouden lämminkäyttövesijärjestelmä muuttuu täysin automaattiseksi lämpötilan ohjausjärjestelmäksi, joka sisältää optimoidun desinfiointiprosessin. Järjestelmä voidaan desinfioida säännöllisesti huuhtelemalla erittäin kuumalla vedellä (jopa 78 °C) ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Tarkoituksena on tappaa mahdollisesti järjestelmässä olevat legionellabakteerit. Näin kotitalouden lämminkäyttövesijärjestelmästä saadaan erittäin energiatehokas, sillä lämpimän käyttöveden linjasäätöventtiiliin (MTCV) asetettua lämpötilaa voidaan laskea normaalien käyttötuntien ajaksi turvallisuudesta tinkimättä.
![](/media/7168/mtcv_video.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/7189/mtcv_documents.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/2037/danfoss-thermal-balancing-valve-mtcv.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)