Tuomme markkinoille uudet AME 110NL(X) -toimilaitteet paine-erosta riippumattomille AB-QM 4.0 -linjasäätöventtiileille. Uudet toimilaitteet ovat kokeneet merkittävän päivityksen, ja ne on suunniteltu parantamaan vesikiertoisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien suorituskykyä ja toimivuutta. Nämä uudet toimilaitteet korvaavat nykyiset AME 110NL(X)- ja AME 120NL -mallit ja sisältävät monia uusia ominaisuuksia ja parannuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan alan muuttuviin tarpeisiin.
AME 110NL(X) -toimilaitteet tuovat uudenlaista säätötarkkuuta paine-erosta riippumattomille AB-QM 4.0 -säätöventtiileillä (DN 15-32). Yksi merkittävimmistä parannuksista on sisäänrakennettu digitaalinen askelmoottori. Sen tarkkuus on 15 kertaa suurempi (4 000 askelta koko venttiilin karan liikepituudella) verrattuna edeltäjäänsä, jossa askeleita on 256. Tämä takaa vertaansa vailla olevan tarkkuuden ja ohjauksen LVI-sovelluksissa.
Teknisesti uudet toimilaitteet tuovat mukanaan useita merkittäviä parannuksia. IP-luokitus on päivitetty IP42-luokasta IP54-luokkaan, mikä parantaa kosteudenkestävyyttä ja mahdollistaa asennuksen kaikkiin asentoihin. Toimilaitteissa voidaan käyttää 24 V AC- ja DC-virtalähteitä ja niissä on automaattinen käyttöjännitteen tunnistus. Toimilaitteen nopeudeksi voidaan valita 3 tai 12 sekuntia/mm. Lisäksi toimilaitteissa on edistynyt elektroninen kalibrointi ja venttiilin liikepituuden tunnistus. Tämä varmistaa parhaan suorituskyvyn ja helpon asennuksen.

Pikavertailu
Tutustu toisen sukupolven AME 110NL(X) -toimilaitteiden muutoksiin ja parannuksiin.
Uuden AME 110NL(X) -mallin edut:
- Erittäin tarkka ohjaus: Digitaalinen askelmoottori varmistaa tarkan asennon 1 000 askeleen jaolla millimetriä kohden AB-QM 4.0 -venttiilin suunnitellulla virtaamalla parantaen AB-QM-venttiilien säätötarkkuutta. Tämä mahdollistaa parhaan virtaaman säädön ja parantaa järjestelmän tehokkuutta ja toimivuutta.
- Parannettu kestävyys: Uusi IP54-luokitus suojaa toimilaitetta tehokkaasti kosteudelta ja soveltuu näin monenlaisiin ympäristöihin ja asennuskohteisiin.
- Energiatehokkuus: Pienemmällä tehonkulutuksella (1 W / DC ja 1,1 VA / AC) AME 110NL(X) -toimilaitteet auttavat pienentämään energiakulutusta. Yhdessä AB-QM 4.0:n kanssa tämä tarjoaa erittäin tarkan vesikiertoisten järjestelmien tasapainotuksen ja virtaaman säädön. Tämä edistää vihreämpää ja kestävämpää rakennusten käyttötoimintaa.
- Edistynyt kalibrointi: Toimilaitteissa on elektroninen kalibrointi ja venttiilin liikepituuden tunnistus, joka varmistaa tasaisen suorituskyvyn ja helpottaa asennusta. Automaattinen kalibrointi jokaisen käynnistyksen yhteydessä parantaa luotettavuutta ja tarkkuutta sekä säästää aikaa ja kustannuksia mahdollisen sähkökatkon sattuessa.
- Helppokäyttöiset ominaisuudet: Toimilaitteissa on neljä LED-valoa, joita käytetään näkyvinä asennon ilmaisimina. Kaksi merkkivaloista voi palaa oranssina tai punaisena varoitusten ja hälytysten merkiksi, antaen selkeää ja välitöntä palautetta toimintatilasta. Yhdenmukaiset halogeenittomat kytkentäkaapelit (1.5 / 2.5 / 5 m) helpottavat asennusta ja huoltoa.
- Laaja yhteensopivuus: AME 110NL(X) on suunniteltu yhteensopivaksi AB-QM 4.0 (DN 15-32) -venttiilien sekä aiemman sukupolven AB-QM (DN 10-32) -venttiilien kanssa. Tämä varmistaa saumattoman yhteensopivuuden vanhempien venttiilimallien kanssa.
Täysin RoHS-yhteensopivat AME 110NL(X) -toimilaitteet edustavat merkittävää edistystä LVI-järjestelmien ohjaustekniikassa, sillä ne tarjoavat erinomaista tarkkuutta, parempaa kestävyyttä ja energiatehokkuutta. Olemme varmoja, että nämä uudet toimilaitteet erittäin tarkkoihin AB-QM 4.0 -venttiileihin täyttävät ja ylittävät odotuksesi ja tarjoavat luotettavaa ja tarkkaa ohjausta rakennuskohteisiisi.
AME 110NL(X):n ja AB-QM 4.0 -venttiiliyhdistelmää suositellaan ratkaisuksi energiankulutuksen aktiivisen ohjauksen toteuttamiseen rakennuksissa standardin EN ISO 52120-1 mukaisesti. Tämä standardi tukee uudistettua rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä (EPBD), jonka tavoitteena on vähentää eurooppalaisen rakennuskannan energiankulutusta. Lue lisää teknisestä artikkelistamme.
Pysy ajan tasalla Danfossin uusista päivityksistä ja innovaatioista, kun kehitämme huomisen ratkaisuja parempaa ja tehokkaampaa maailmaa varten.
Tutustu tarkemmin
Aiheeseen liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 paine-erosta riippumattomat säätöventtiilit (PICV) DN15 - DN20AB-QM 4.0 paine-erosta riippumattomat säätöventtiilit (PICVs) ovat Danfoss AB-QM -venttiilien seuraajia. Ne tarjoavat luokkansa parhaat tekniset ominaisuudet ja asennuksen helppouden. Helppo virtaaman skaalaus ja tukkeutumisen estävä rakenne takaavat luotettavuuden ja pitkäikäisyyden. Ne soveltuvat käytettäväksi yhdessä NovoCon S digitaalisten toimilaitteiden kanssa. LVI-tietojen kerääminen mahdollistaa etäkäyttöönoton ja ennakoivan ylläpidon, mikä johtaa alhaisempiin omistajakustannuksiin (Total Cost of Ownership).