Danfoss Leanheatin lämmityksen optimointiratkaisu tukee kaukolämpöyhtiöitä vihreässä siirtymässä. Tekoälyyn ja ennakoivaan analytiikkaan perustuva järjestelmä optimoi lämmityksen reaaliajassa, mikä auttaa vähentämään kiinteistöjen energiankulutusta ja leikkaamaan huipputehon tarvetta. Samalla se mahdollistaa kiinteistöjen lämmityksen joustopotentiaalin hyödyntämisen kaukolämmön tuotannonsuunnittelussa. Esimerkiksi Vantaan Energian älykäs kaukolämpö perustuu Leanheatin kehittämään ratkaisuun.
Vantaan Energia on asettanut tavoitteekseen olla hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä. Tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi yhtiössä panostetaan voimakkaasti uusiin teknologioihin ja energiatehokkuuden parantamiseen. Yksi keskeisimmistä hankkeista on Vantaan lämmöntuotanto- ja jakelujärjestelmän modernisointi, jonka myötä Vantaan Energia tavoittelee lämmönkulutuksen joustoa, kaukolämmön älykästä ohjausta ja ympäristöystävällistä energiantuotantoa.
Danfoss Leanheatin tarjoama ratkaisu perustuu innovatiiviseen tekoälyratkaisuun ja ennakoivaan analytiikkaan. Yhteistyö Vantaan Energian kanssa käynnistettiin vuonna 2021, ja keväällä 2023 Vantaan Energia muutti isoille asuinkiinteistöille ensisijaisesti tarjottavan tuotteen älykkääksi kaukolämmöksi. Uusi tuote on tähän mennessä otettu käyttöön 300 kiinteistössä.
"Danfoss Leanheatin älykäs lämmityksen optimointi on tuonut Vantaan Energialle merkittäviä etuja tuotannon ja kaukolämpöverkon hallintaan. Yhteistyömme on ollut sujuvaa: ollaan päästy hyvin vauhtiin ja käyttöönotto on ollut nopeaa. Huoneistokohtaisia antureita ei tarvita, sillä asennukset tehdään vain lämmönjakohuoneeseen”, sanoo Vantaan Energian kehityspäällikkö Petri Penttinen.
"Vantaan Energia on osoittanut rohkeaa edelläkävijyyttä ottamalla ensimmäisenä suomalaisena kaukolämpöyhtiönä Leanheatin kehittämän lämmityksenoptimoinnin osaksi kaukolämpötuotettaan. Meille Danfoss Leanheatilla on ollut ilo olla mukana kehittämässä tätä uraauurtavaa ja kunnianhimoista hanketta. Yhteistyö on myös todistanut, että Danfoss Leanheat pystyy toimittamaan vastaavan ratkaisun avaimet käteen -periaatteella muillekin kaukolämpöyhtiöille", sanoo Danfoss Leanheatin myynnistä vastaava Lauri Hiekkanen.
Merkittäviä etuja taloyhtiöille ja asukkaille
Älykkään kaukolämmön hyödyt ovat kiistattomat niin taloyhtiöille kuin asukkaillekin. Tekoälyn avulla lämmitysenergian kulutuspiikit tasaantuvat ja yksittäisten huoneistojen ali- ja ylilämmitys vähenee. Tämä parantaa asumismukavuutta ja tuo merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa. Kokemusten mukaan älykäs kaukolämpö voi pienentää energiankulutusta keskimäärin 5 %.
Älykkään kaukolämmön hyödyt ulottuvat myös ympäristöön. Kun lämmitysenergiaa käytetään tehokkaammin, lämmöntuotannon ja -jakelun päästöt alenevat. Lisäksi kulutuspiikkien tasaaminen vähentää kalliiden ja fossiilisten polttoaineiden tarvetta lämmöntuotannossa. Tämä tukee monien energiayhtiöiden, kuten Vantaan Energian, strategista tavoitetta siirtyä kohti puhdasta energiaa.
Lisätietoja Danfoss Leanheatin älykkäästä lämmityksen optimoinnista antaa: Lauri Hiekkanen, puh. 040 7577 985, lauri.hiekkanen@danfoss.com