![Danfoss Advanced Active Filter 007 tuote-esitteensä vieressä](/media/t55cqgrf/1120x747px-web-aaf007.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 voi pelastaa energiabudjettisi, sillä sen tehohäviö on 60 % pienempi kuin vastaavien suodattimien. Samassa tuotteessa yhdistyvät harmonisten yliaaltojen suodatus, tehokertoimen korjaus ja epätasapainon kompensointi.
Sähköverkon harmoniset virrat aiheuttavat järjestelmähäiriöitä, jotka rasittavat laitteita ja aiheuttavat epäsäännöllistä toimintaa. Perinteisissä harmonisten yliaaltojen suodatukseen tarkoitetuissa AFE-ratkaisuissa järjestelmän jokaiseen taajuusmuuttajaan on sijoitettu suodatin. Standardeissa ei kuitenkaan aseteta tällaisia harmonisten yliaaltojen suodatusta koskevia vaatimuksia yksittäisille muuttuvanopeuksisille taajuusmuuttajille. Investointi-, tila- ja energiakustannusten säästämiseksi suosittelemmekin asentamaan ainoastaan ne suodattimet, jotka tarvitaan standardien, kuten IEEE 519:n, noudattamiseksi.
Advanced Active Filter -teknologiamme avulla asennukseen on mahdollista luoda keskitetty suodatinratkaisu, joka täyttää samalla uusimmat sääntelystandardit. Toisin kuin perinteinen aktiivisen syöttöyksikön tekniikkaan perustuva harmonisten yliaaltojen suodatus, Advanced Active Filter tunnistaa järjestelmän harmoniset säröt ja syöttää vastavirtaa sähköisen kohinan poistamiseksi. Aktiiviset suodattimet tarjoavat kompaktimman tavan vähentää harmonista säröä perinteiseen AFE-teknologiaan verrattuna – samalla ne puolittavat tähän vaadittavan energian määrän!
Muista siis Danfoss Advanced Active Filter AAF 007. Tämän suodattimen avulla voit säätää asetuksia tarpeidesi mukaan ja keskittyä käyttökohteesi tärkeimpään osa-alueeseen. Selektiivinen harmonisten yliaaltojen suodatus ja automaattinen resonanssin tunnistus varmistavat luotettavan toiminnan, joka on räätälöity käyttökohteesi vaatimuksiin. Uuden sukupolven SiC-kytkimet tarjoavat verratonta tehokkuutta ja poistavat tehokkaasti korkeat harmoniset virrat. Suodatin on yhteensopiva kaikkien Danfossin taajuusmuuttajien kanssa.
Danfossin Advanced Active Filter AAF 007:n edut:
- 60 % pienemmät tehohäviöt vastaaviin suodattimiin verrattuna
- Keskitetty suodatinratkaisu säästää investointi-, tila- ja energiakustannuksissa. Suodatin sopii myös hajautettuun harmonisten yliaaltojen suodatukseen
- Ylivoimainen tehokkuus
![Vedenpuhdistamo auringonlaskun aikaan](/media/vbdgnmjs/shutterstock-337278731-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![HVAC-järjestelmä katolla](/media/lqsphhu2/shutterstock-390720259-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)