VACON® NXP- ja VACON® 100 -sarjan taajuusmuuttajissa on nyt integroitu kunnonvalvontatoiminto. Näin taajuusmuuttajaa voidaan käyttää älykkäänä anturina moottorin ja sovelluksen kunnon valvontaan. Se auttaa tunnistamaan varhaiset ongelmat ja löytämään ratkaisut, ennen kuin ne vaikuttavat prosessiin.
Kunnonvalvonnassa sisäiset anturit valvovat toimintaa taajuusmuuttajan ulkopuolella, keräävät tietoa useista lähteistä ja antavat tärkeitä ja välittömiä tietoja. Näiden tietojen avulla voit ymmärtää paremmin, mitä koko järjestelmässä tapahtuu.
Toimintoon kuuluu:
- Moottorin staattorikäämityksen olosuhteiden valvonta
- Kuorma-alueiden valvonta
- Nopeudesta johtuvan värinän valvonta ulkoisen anturin avulla
Voit asettaa erilaisia kynnyksiä ja määrittää lähtötason automaattisesti tai manuaalisesti eri menetelmillä seurantaa varten asiaankuuluvien standardien ja ohjeiden mukaisesti.
Valvontatoiminnot on integroitu taajuusmuuttajaan, joten taajuusmuuttaja voi suorittaa nämä toiminnot ilman yhteyttä pilveen tai PLC:hen. Danfossin älykkäät taajuusmuuttajat voivat vaihtaa tietoja minkä tahansa liiketoimintajärjestelmän tai pilvialustan kanssa. Ne parantavat käyttöastetta, optimoivat hyötysuhteen ja ennakoivat huoltotarpeet, mikä vähentää kalliita seisonta-aikoja sekä tyyriitä ja aikaa vieviä korjaustöitä.