Danfoss julkaisee Alsense™ IoT Food Retail Services -palvelun, jonka pohjana on Microsoft Azure.
Danfoss on päivittänyt ja parantanut palvelutarjontaansa luodakseen kestävämmän, skaalautuvamman ja turvallisemman pilvipohjaisen portaalin elintarvikkeiden vähittäiskaupan toiminnoille. Aiemmin Danfoss Enterprise Services (DES) -nimellä tunnettu Alsense™ on optimoitu tarjoamaan aivan uuden tasoista tehokkuutta. Elintarvikkeiden vähittäiskauppa voi vähentää energiankulutustaan jopa 30 % Alsensen avulla ja säästää rahaa ja vähentää elintarvikehävikkiä.
"Olemme innoissamme, kun voimme tarjota modernin käyttöliittymän ja tehokkaat pilvitoiminnot elintarvikkeiden vähittäiskaupan asiakkaillemme"; sanoo Thomas Kolster, Danfoss Coolingin Head of Service Innovation. "Lisäedut helpottavat merkittävästi suorituskyvyn seurantaa ja hälytyksiin vastaamista sekä vähentävät energiankulutusta, pienentäen käytön kokonaiskustannuksia ja pidentäen käyttöikää. Tämä on ihanteellinen pilviratkaisu päivittäistoimintojen pitämiseksi tehokkaina ja kustannustehokkaina."
Parempi tehokkuus ja suorituskyky
Kaikki palvelut on integroitu yhteen lisätoiminnoin varustettuun keskukseen, jonka käyttäjäkokemus on saumaton. Toimintoja ovat mm.:
- Vuorovaikutteiset näkymät ‒ Sekavien näyttöjen sijaan Alsensessa on aihekohtaisia, helposti hallittavia näkymiä. Näin asiakkaat voivat tehdä korjaustoimia nopeammin vähentäen ruoka- ja energiahävikkiä merkittävästi.
- Parempi turvallisuus ja käytettävyys ‒ Alsense mahdollistaa helpon laajentamisen eri alueille paremmalla huollettavuudella ja uudella turvallisuutta parantavalla VPN-rakenteella.
- Parempi suorituskyky ja vakaus ‒ Uusi Microsoft Azure -palvelualusta sujuvoittaa käyttöä, reagoi hälytyksiin nopeammin, vähentää turhia hälytyksiä ja parantaa käyttöaikaa.
- Dynaaminen ominaisuussuunnitelma ‒ Ominaisuuksia päivitetään ja julkaistaan kahden viikon välein. Näin asiakkaat saavat jatkuvia parannuksia reaaliaikaisen palautteen perusteella.
- Responsiivinen portaali ‒ Käytössä on saumaton ja responsiivinen portaali niin mobiililaitteilla, tableteilla kuin tietokoneillakin. Tämä parantaa käytön helppoutta ja tarvittavien tietojen käytettävyyttä tien päällä.
Luotettu kumppanuus
Päivitetyllä Alsense-alustalla asiakkaat voivat luottaa kahden merkittävän yrityksen yhteiseen asiantuntemukseen. Danfoss tuo yli 80 vuoden kokemuksen suunnittelusta ja mekaniikasta pilvipohjaisiin palveluihin, jotka toimivat uudella Microsoft Azure -alustalla. Microsoftilla on luotettava tietoturva, skaalautuvuus ja kestävyys, joita asiakkaat odottavat digitaalisilta työkaluilta.
Danfoss ja Microsoft ilmoittivat kumppanuudestaan lokakuussa 2019. Uusi Alsense-alusta on ensimmäinen useista tämän IoT-yhteistyön tuottamista ratkaisuista. "Alsensen myötä Danfoss on osoittanut kykynsä ymmärtää ja hallita elintarvikealan laitteiden monimuotoisuutta ja yhteyshaasteita, ja kykenemme tarjoamaan todellista hyötyä IoT-alustalla, joka vähentää käyttökustannuksia ja säästää energiaa. Näin teemme kestävät ratkaisut mahdollisiksi yrityksille käyttäen teknologiaa älykkäästi", sanoo Nina Lund, Microsoftin EMEA Retail & Consumer Goods Lead.
Nykyiset DES-asiakkaat pääsevät nauttimaan Alsensen lisäarvosta nykyisen alustan automaattisen päivityksen kautta. Uudet asiakkaat voivat tutkia ratkaisuja, jotka sopivat parhaiten heidän tarpeisiinsa ottamalla yhteyttä myyntiedustajaan.
Lisätietoja osoitteista alsense.danfoss.com ja alsenseFR.danfoss.com.
###
Lisätietoja:
Thomas Kolster
Head of Service Innovation
Puh.: +45 61 14 14 72
kolster@danfoss.com