ADAP-KOOL® the way you work: Danfoss tuo markkinoille uuden helppokäyttöisen kalustesäätimen
Uusi Danfoss ADAP-KOOL® -kalustesäädin elintarvikekauppojen sovelluksiin pienentää kustannuksia, ja tuotteeseen liittyvä helppokäyttöinen älypuhelinsovellus yksinkertaistaa suunnittelua, asennusta, huoltoa ja käyttöä. Ratkaisu sisältää neljä uutta tuotetta: uuden kalustesäädinalustan, elektronisen paisuntaventtiilin, painelähettimen ja lämpötila-anturin, jotka on kaikki optimoitu ratkaisua varten.
”Elintarvikkeiden vähittäiskaupassa kustannusten hillitseminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista”, sanoo Ejnar Luckmann, Danfossin kalustesäädinten tuotepäällikkö. ”Samaan aikaan kauppojen on pidettävä huolta jatkuvasta ja tasaisesta jäähdytyksestä niin, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu missään vaiheessa. Kummankin tavoitteen saavuttaminen edellyttää jäähdytysjärjestelmältä automaattista mukautumista muuttuviin olosuhteisiin.”
Danfoss tarjoaa nyt ratkaisun, jonka avulla on helppo toteuttaa mukautuva ja luotettava jäähdytysjärjestelmä elintarvikkeiden vähittäiskauppaan: hyväksi havaittujen ADAP-KOOL®-kalustesäätimien uusi sukupolvi. Se säästää energiaa 6–10 % seuraavaksi parhaaseen vaihtoehtoon verrattuna, ja sen suunnittelua, asentamista ja huoltoa helpottavat ominaisuudet parantavat niin laitevalmistajien, asentajien kuin loppukäyttäjienkin käyttökokemusta.
Neljä uutta tuotetta, yksi kokonaisratkaisu
AK-CC55-kalustesäädin tukeutuu Danfossin pitkälle kehitettyihin algoritmeihin kylmä-altaiden, -kaappien ja -tilojen ohjauksessa ja säädössä. Käyttäjä voi käyttää säädintä Bluetooth-yhteyden kautta uudella AK-CC55 Connect -älypuhelinsovelluksella.
- Merkittäviä energiansäästöjä mukautuvilla tulistussäätöalgoritmeilla ja sulatuksella
- Helpompi asennus ja huolto älypuhelinsovelluksen ja suurten liittimien ansiosta
- Sopii erikokoisiin elintarvikemyymälöihin: Compact-, Single Coil- ja Multi Coil -versiot
Elektronisten AKVP-paisuntaventtiilien (EEV) valikoimassa olemassa olevat AKV- ja AKVH-venttiilit yhdistyvät yhdeksi ratkaisuksi, joka kattaa sekä HFC-kylmäaineet että CO2:n. Siksi se yksinkertaistaa asioita ja tarjoaa monia parannuksia.
- Parempi suorituskyky ja suurempi kapasiteetti
- Luotettava kompressorin suojaus sulkuventtiilillä sähkökatkojen varalta
- Optimoitu kylmäaineen jakelu ja hiljainen käyntiääni pehmopulssiteknologian ansiosta
AKS 11 -lämpötila-anturi jatkaa Danfossin perinteitä: se on luotettava, kestävä, tarkka ja nopeasti reagoiva. Uudet ominaisuudet puolestaan helpottavat suunnittelua ja asentamista.
- Entistä helpompi asennus ja vianmääritys värikoodattujen anturikaapeleiden ansiosta
DST P110 -painelähetin toimii tarkasti ja reagoi nopeasti anturiratkaisussa, joka on suunniteltu kestämään äärimmäistä tärinää, lämpötilanvaihteluita ja sähköisiä häiriöitä.
- Tehokkaampi säätö tulistuksella ja parempi tarkkuus matalammissa lämpötiloissa
- Vankka ja luotettava IP67-kotelointiluokan kotelo ruostumatonta terästä
Parempi käyttökokemus ja merkittäviä säästöjä
Nämä neljä uutta tuotetta muodostavat yhdessä kattavan ADAP-KOOL®-kalustesäädinratkaisun, josta on merkittävää etua elintarvikealan vähittäiskaupan sovelluksissa.
- Elintarvikekauppojen energialasku pienenee elintarviketurvallisuudesta tinkimättä. Älypuhelinsovellus voi selvästi nopeuttaa huolto- ja kunnossapitotöitä säästäen aikaa ja rahaa. ”AK-CC55 Connect -sovellus on niin intuitiivinen ja helppokäyttöinen, että alaan perehtymätönkin pystyy käyttämään sitä,” Ejnar Luckmann huomauttaa. ”Sovelluksen ansiosta kylmälaitetta ei tarvitse välttämättä edes purkaa jäähdytysjärjestelmän tarkistusta varten. Korjaaminen nopeutuu ja helpottuu, ja käyttökatkot, ruokahävikki ja taloudelliset tappiot vähenevät.”
- Asentajat ja huoltopalveluyritykset suoriutuvat työstään helpommin ja nopeammin. Älypuhelinsovelluksen lisäksi ratkaisu tarjoaa monia käytännön etuja. ”Esimerkiksi AK-CC55:n suuret liittimet helpottavat painelähettimen kaapelin linkittämistä säätimestä toiseen”, Ejnar Luckmann selittää. ”Lisäksi AKS 11 -anturikaapeleiden uusi värikoodaus helpottaa antureiden asentamista ja asemoinnin tarkistusta.”
- Laitevalmistajat pystyvät ratkaisun avulla helposti suunnittelemaan kylmälaiteratkaisuja riippumatta myymälän koosta, kylmäaineesta ja säätövaatimuksista. Uusi ADAP-KOOL®-sukupolvi sopii täysin yhteen Danfossin jo markkinoilla olevien jäähdytysjärjestelmien kanssa, joten järjestelmien muokkaus ja laajentaminen on helpompaa ja edullisempaa.
ADAP-KOOL® the way you work
Jo yli kolmen vuosikymmenen ajan ADAP-KOOL®-ratkaisussa on ollut kyse samoista perusarvoista: kestävä, luotettava ja mukautuva kylmäkaluste- ja kylmätilajäähdytys, joka takaa hyvän elintarviketurvallisuuden ja merkittäviä energiansäästöjä. Uuden ADAP-KOOL®-sukupolven avulla nämä edut saadaan entistä helpommin toteutumaan elintarvikkeiden vähittäiskaupassa.
”Uuden sukupolven järjestelmä on entisten tapaan edullinen, mutta käyttäjäkokemus on paljon parempi sekä laitevalmistajille, asentajille, huoltoteknikoille että kauppiaille”, Ejnar Luckmann summaa. ”Uusi sukupolvi on enemmän kuin ratkaisu: se on tapa toimia. Siksi mottomme on: ADAP-KOOL® the way you work.”
![](/media/14494/adap_kool_enjoy-peace-of-mind_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/14496/adap_kool_enjoy-peace-of-mind_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Lue lisää kalustesäätimistämme: