Pienennä energiankulutusta ja ympäristökuormaa Danfossin lämmöntalteenottolaitteella

maanantai 4. huhtikuuta 2022



Energiankulutuksen vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan, mutta ne saavutetaan usein tinkimällä käytettävyydestä tai tehokkuudesta. Danfossin lämmöntalteenottolaite tarjoaa merkittäviä ympäristöetuja sekä selvää säästöä lämmityskuluissa – ja maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Säästä jopa 90 % lämmityslaskusta

 

Danfossin lämmöntalteenottolaite on suunniteltu keräämään hukkalämpö CO2-jäähdytysjärjestelmistä. Talteenotettua lämpöä voidaan käyttää myymälän lämmitykseen, lämpimän käyttöveden tuotantoon ja mahdollisuuksien mukaan myydä paikallisille kaukolämpöyhtiöille.

Äskettäin tehdyissä lämmöntalteenottolaitteen asennuksissa lämmityskustannukset ovat pienentyneet jopa 90 % ja hiilijalanjälki laskenut jopa 50 %, mikä takaa nopean tuoton investoinnille ja auttaa saavuttamaan kunnianhimoiset CO2-tavoitteet.

"Olemme ylpeitä lämmöntalteenottolaitteestamme, joka tuottaa asiakkaillemme hyviä tuloksia ja auttaa merkittävästi vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Sitä on testattu perusteellisesti yli sadassa asennuksessa Euroopassa. Nopean sijoitetun pääoman tuoton (ROI) ansiosta lämmöntalteenottolaite olisi järkevä investointi monissa supermarketeissa, joissa on CO2 -kylmäjärjestelmä", sanoo Danfossin HRU-projektipäällikkö Dawid Lawreszuk.

HRU:n ominaisuudet ja edut:

  • Huomattavasti pienemmät lämmityskustannukset
  • Nopea sijoitetun pääoman tuotto (1–3 vuotta riippuen käytettävästä lämmönlähteestä)
  • Tehdasvalmisteiset lämmönjakokeskukset pienentävät tilantarvetta jopa 30 % (verrattuna paikan päällä asennettaviin ratkaisuihin)
  • Helppo asennus ja etäkäyttö Danfossin ilmaisella pilvipohjaisella ECL Portal -sovelluksella tai esimerkiksi Modbus-protokollan kautta
  • Kaikki Danfossin tuotteet on valmistettu PED-standardin 2014/68/EU mukaisesti ja ne täyttävät ISO9001/ISO14001/IATF 16949 automotive -standardien vaatimukset

Lisätietoja Danfossin lämmöntalteenottolaitteista on osoitteessa HRU.danfoss.fi

Lisätietoja tuotteesta Siirry Product Store Ota yhteyttä meihin