• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss tarjoaa kattavan valikoiman uusia mikrolevylämmönsiirtimiä jäähdyttimiin ja lämpöpumppuihin

perjantai 11. joulukuuta 2020

Danfoss on laajentanut mikrolevylämmönsiirtimien erinomaista valikoimaansa. Nyt yhä useammalla jäähdyttimien ja lämpöpumppujen valmistajalla on mahdollisuus hyötyä tehokkaasta Z-mallitekniikasta ja tehdä kylmäaine- ja rakennemuutoksia.

Jokainen uusi malli on suunniteltu ratkaisemaan tietyn järjestelmän asettama rakenteeseen kohdistuva haaste:

    • Uusi, R32-optimoitu valikoima täydentää olemassa olevia monikylmäainelämmönvaihtimia, joissa käytetään R410A:ta, R452B:ta ja R454B:tä, ja laajentaa valmistajan mahdollisuuksia vähentää lämmityspotentiaalia (GWP).
    • Uusia yksi- ja kaksipiirisiä versioita on saatavissa täydentämään jäähdyttimiin tarkoitettujen siirtimien valikoimaa. Tuotevalikoima kattaa nyt kaikki kevyet kaupalliset ja kaupalliset jäähdyttimet.
    • HDW44 sopii täydellisesti saniteettiveden lämmitykseen, koska siinä on kaksoisseinä ja sisäänrakennettu välitila, joka estää veden kontaminoitumisen kylmäainevuodon sattuessa.

Imukaasulämmönsiirrin (SGHX) parantaa lämpöpumppujen lauhduttimien ja höyrystimien tehokkuutta ja torjuu erittäin liukkaiden kylmäaineseosten, kuten R455A:n ja R454C:n, käytön.

Koko lämpöpumppuihin tarkoitettu valikoima sopii syttyville kylmäaineille propaani mukaan lukien, jolloin niiden kylmäainemäärää vähentävät ominaisuudet ovat erityisen arvokkaita.

Kuten kaikki Danfossin mikrolevylämmönsiirtimet (MPHE), uusi valikoima perustuu Z-mallikonseptiin, joka on auttanut maailmanlaajuisesti vuodesta 2016 lähtien valmistajia parantamaan tehokkuutta, minimoimaan painoa ja vähentämään kylmäaineen määrää korkean lämmönsiirtokertoimensa ansiosta.

Kaikki lämmönsiirtimet voidaan räätälöidä sovittamalla levyjen määrä ja liitäntäkoot yksittäisten järjestelmävaatimusten mukaisiksi, ja kun ne yhdistetään Danfossin paisuntaventtiileihin, niillä kaikilla saadaan aikaan stabiili lähtötulistus, joka on alle 3 K.

Danfoss on nykyään ainoa tavarantoimittaja, joka pystyy tarjoamaan kattavan MPHE-valikoiman ja mikrokanavaisten lämmönsiirtimien (MCHE) valikoiman sekä monipuolisia kompressoreita, venttiilejä, linjakomponentteja ja teknistä tukea OEM-valmistajille.

Olivier Pelletier, Danfoss Head of Business Development for BPHE, kertoo: "Nämä uudet tuotteet korostavat vahvaa tavoitettamme olla valmistajien valinta sekä jäähdyttimien että lämpöpumppujen lämmönsiirtimien osalta, ja ne todistavat T & K -investointimme lisääntyneen.

"Viimeisten neljän vuoden aikana Z-malli on muuttanut lauhduttimien ja höyrystimien lämmönsiirron tehokkuutta. Se tarkoittaa, että voit parantaa järjestelmäsi kapasiteettia tai saavuttaa saman suorituskyvyn pienemmällä koolla."

" Viesti on selkeä: Mitä järjestelmää suunnitteletkin ja minkä kylmäaineen avulla työskenteletkin, keskustele Danfossin kanssa. Löydät palvelupisteen, josta saat tarpeidesi mukaisen lämmönsiirtimen ja sille teknisen tuen."

Käytä hetki ja kuuntele , kun Danfossin MPHE-valikoiman tekninen johtaja Paolo Canal esittelee uudet mallit.

Lisätietoja Danfossin mikrolevylämmönsiirtimistä  saat käymällä Danfoss Product Storessa—tai katsomalla animaation  Z-mallin toiminnasta ja  kaksoisseinäisten lämmönsiirtimien toiminnasta.