![DCR filter driers for CO2](/media/keaenuur/dcr-co2-filter.jpg?width=420&height=1920&rnd=133582264950830000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Danfoss tuo markkinoille uuden ELIMINATOR® DCR-sarjan puolihermeettisiä suodatinkuivaimia CO2:lle. Tehokkaan virtausnopeuden ja ainutlaatuisen muotoilun ansiosta DCR-suodatinkuivaimet CO2 :lle tukevat erittäin luotettavaa järjestelmän toimintaa, helppoa käsittelyä ja huoltoa.
Uusi puolihermeettinen suodatinkuivainsarja CO2:lle on suunniteltu käytettäväksi neste- ja imulinjoissa transkriittisissä ja subkriittisissä jäähdytysjärjestelmissä. Ne kestävät jopa 90 bar käyttöpainetta.
Suodatinkuivaimen suunnittelussa on useita huomionarvoisia ja jopa ainutlaatuisia piirteitä. Helpon huollettavuuden mahdollistamiseksi DCR suodatinkuivaimiin CO2:lle sisältyy ainutlaatuinen patruunarakenne, jota ei ole ennen nähty markkinoilla. Lisäksi niiden kevyt rakenne mahdollistaa helpon käsittelyn ja asennuksen.
Koska järjestelmässä ei ole hitsattuja osia, se on erittäin luotettava. Lisäksi suodatinkuivaimet antavat tehokkaan virtausnopeuden. Kaikissa malleissa on tyhjennystulppa kerääntyneen nesteen tyhjentämistä varten.
Ominaisuudet ja edut
Tehokas virtausnopeus - optimoitu rakenne varmistaa suuremman virtausnopeuden
Erinomainen luotettavuus - ei hitsattuja liitoksia
Helppo huoltaa - ainutlaatuisen patruunarakenteen ansiosta
Helppo käsitellä ja asentaa - kevyt ratkaisu
Yhteensopiva R744:n kanssa
Käyttöpaine enintään 90 bar (1305 psi)
Tämän suodatinkuivaimen avulla varmistat luotettavuuden, nopean asennuksen ja helpon huollon Danfossin ja kattavan toimittajan avulla.
Related products:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SuodatinkuivaimetHermeettiset suodatinkuivaimet ovat omiaan kaupallisissa jäähdytyskäyttökohteissa, joissa tarvitaan suurta kuivauskykyä estämään hapon muodostuminen järjestelmässä.