Tuomme markkinoille uusimman version SFA 10H (CO2) -varoventtiilistä, jonka paineasetusalueet ovat 28...65 bar. Uusi varoventtiili sopii erinomaisesti CO2- ja synteettisen öljyn sovelluksiin, joissa sen rajoitettu kapasiteetti, suuri luotettavuus ja korkeapaineasetus tekevät siitä täydellisen ratkaisun.
"Olemme iloisia tuodessamme markkinoille SFA 10H -varoventtiilin, joka paitsi mahdollistaa CO2-sovellusten käytön, sisältää myös uusia versioita, joissa on NPT-liitännät valikoiduissa paineasetuksissa ja pakettiratkaisut, joiden ansiosta tilaaminen ja käsitteleminen on entistä helpompaa", toteaa Industrial Refrigeration Product Manager Alejandro Figueroa Lopez.
Tuote on suunniteltu huippuluotettavaksi
SFA 10H -varoventtiilin rakenteessa ja valmistuksessa on painotettu vuotojen estämistä, mikä takaa täyden paikalleen palautumisen vapautuksen jälkeen ja säilyttää asetuspaineen vakaana koko ajan. EPDM-O-rengas ja sen täydellinen linjaus takaavat tiiviin sulun. Lisäksi jousituksen rakenne on suunniteltu matalalla rasitustasolla, mikä varmistaa varoventtiilien vakaan asetuspaineen koko ajan. SFA 10H voidaan toimittaa paineasetusten vakiosertifikaatilla tai TÜV-paineasetussertifikaatilla varustettuna.
Helppo asentaa ja vaivaton huoltaa
Koon määrittäminen ja valinta on helppoa käyttämällä Coolselector®2 -ohjelmistoa, ja hitsausnipat ovat käytettävissä vaivatonta kiinnitystä ja asennusta varten. SFA 10H on suunniteltu helpoksi vaihtaa ja huoltaa tehdasasenteisen kartio- ja O-rengaskokoonpanon ansiosta.
DSV 10 -vaihtoventtiili
Uudessa DSV 10 -vaihtoventtiilissä on useita liitäntävaihtoehtoja sekä G- että NPT-kierteillä. Mukana toimitetaan asennon osoitin, joka pienentää virheiden vaaraa huollon ja ylläpidon aikana. Lisäksi saatavana on sulkutulppia järjestelmäpaineen testaamiseen ja supistusliitin parhaaseen asemointiin.