• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Korkeampien paineiden ja alhaisempien lämpötilojen hallinta uudella ICF 20-2 magneettiventtiilillä

torstai 1. syyskuuta 2022

EVRA(T) 15/20:n seuraaja, ICF 20-2, on tulevaisuuden vaatimuksia vastaava magneettiventtiili, joka tarjoaa entistä varmempaa ja turvallisempaa suorituskykyä useisiin eri sovelluksiin.

EVRA(T) -magneettiventtiili tunnetaan jäähdytyssovelluksissa luotettavuudestaan ja helposta huollettavuudestaan. Kun kestävien ja tehokkaiden jäähdytyssovellusten kysyntä kasvaa, myös tarve turvallisempiin, vihreämpiin ja monipuolisempiin ratkaisuihin lisääntyy. Siksi esittelemme seuraavan sukupolven ICF 20-2 -magneettiventtiilin, joka korvaa EVRA(T) 15/20:n.

ICF 20-2 sisältää monia päivityksiä, se on helppo asentaa, siinä on vuototiiviit hitsausliitännät, se toimii laajalla paine- ja lämpötila-alueella ja se on osa muunneltavaa ICF-alustaa.

Lataa datalehti

ICF 20-2 tarjoaa lukuisia uusia mahdollisuuksia.

“Kun jäähdytysteollisuus etsii kestävämpiä ratkaisuja, halusimme tarjota tulevaisuudenkestävän magneettiventtiilin, joka on kehitetty toimimaan luotettavasti useammissa sovelluksissa", sanoo Danfoss Climate Solutionsin tuotepäällikkö Alejandro Figeuroa.

Yksi suurimmista parannuksista on EVRA(T) 15/20:n vanhentuneiden laippojen ja tiivisteiden korvaaminen ICF 20-2:n vuototiiviillä hitsausliitännöillä. Alejandro Figeuroa jatkaa: “ICF 20-2:n taottu kotelo on helpommin muunnella ja huoltaa samalla kun se mahdollistaa vuotamattoman toiminnan korkeammissa paineissa ja alhaisemmissa lämpötiloissa”.

Yhdessä vuototiiviiden hitsausliitäntöjen kanssa litteä yläkannen tiiviste tekee ICF 20-2:sta yhteensopivan useimmille luonnollisille kylmäaineille, mukaan lukien CO2, jopa -60 ºC lämpötilaan ja 65 bar saakka. Tämä laaja valikoima toimintoja helpottaa siirtymistä ympäristöystävällisiin ratkaisuihin – ja täyttää jäähdytysteollisuuden yhä tiukemmat vaatimukset – ottamalla käyttöön enemmän kylmäaineita turvallisesti ja luotettavasti. Suunniteltu tämän päivän tarpeisiin – ja valmiina huomisen innovaatioihin.

Kestävien jäähdytysratkaisujen kehittäminen perustuu joustavuuteen, mikä tekee ICF 20-2:stä täydellisen valinnan. Osana ICF-alustaa ICF 20-2 on helppo muunnella eri sovelluksiin. Tämä tarkoittaa, että sinulla on vapaus räätälöidä se omien tarpeidesi mukaan tinkimättä huollettavuudesta tai suorituskyvystä.

EVRA(T) 15/20:n korvaaja ICF 20-2 on moderni magneettiventtiili, joka auttaa sinua täyttämään turvallisempien ja kestävämpien jäähdytysratkaisujen vaatimukset – tänään.

Siirry tuotesivulle

Ominaisuudet ja edut

Vuototiiviit hitsausliitännät korvaavat laipalliset tiivisteet. Tämä estää vuodot, parantaa turvallisuutta ja edistää ympäristöystävällisempää toimintaa

Venttiilin kansitiiviste takaa toiminnan useimmissa sovelluksissa, mukaan lukien CO2, jopa -60 ºC lämpötilaan ja 65 bar käyttöpaineeseen saakka

Virtaviivainen kaksinkertainen hitsausrakenne vähentää monimutkaisuutta

ICF-alusta tarjoaa tulevaisuuden vaatimuksia vastaavan muunneltavuuden NH3-, CO2- ja syttyvissä sovelluksissa

90 % tällä hetkellä käytetyistä EVRA(T)-liitännöistä on katettu laajalla valikoimalla liitäntätyyppejä ja -kokoja

Päittäishitsi DIN, ASME ja SOC sekä juotosliitännät CO2-sovelluksiin

Lataa infografiikka