Danfoss laajentaa paisuntalaitteiden valikoimaa. Vakaan suorituskyvyn, ylivoimaisten käyttöolosuhteiden ja kuuden eri mallin ansiosta EKE 100 -valikoima tulistuksen säätimiä ja venttiilien ohjaimia tukee järjestelmän luotettavaa toimintaa – hyödyntäen yli 20 vuoden kokemusta tulistuksen hallinnasta.
Tämä uusi ratkaisu tulistuksen ja venttiilien ohjaukseen on helppo integroida muihin Danfoss-tuotteisiin, mikä yksinkertaistaa järjestelmän suunnittelua ja käyttöönottoprosessia. Sen lisäksi, että se yhdistää tulistuksen hallinnan ja venttiilin ohjaimen tilat samaan laitteeseen, se mahdollistaa yhden tai kahden venttiilin itsenäisen hallinnan sekä IP00- ja IP20-versiot ja IP20-version näytöllä.
EKE 100 perustuu yli 20 vuoden kokemukseen luokkansa parhaan tulistuksen hallinnan kehittämisestä. Danfossin HVAC-järjestelmien, elintarvikkeiden vähittäiskaupan ja kaupallisen jäähdytyksen sovellusosaamisen ansiosta tämä uusinta tekniikkaa edustava tuotevalikoima on helppo ottaa käyttöön. EKE 100 -sarja toimii käytännöllisenä alustana, joka auttaa jäähdytysalan ammattilaisia vähentämään kehityskustannuksia, olipa kyse sitten jäähdyttimistä, kattoyksiköistä, lämpöpumpuista, IT-tilojen ilmastointiyksiköistä tai kylmähuoneista.
Tärkeimmät ominaisuudet ja edut:
Tarkka tulistuksen säätö — tarkalla signaalinkäsittelyllä, kehittyneillä tulistuksen säätöalgoritmeilla ja laajemmalla anturialueella
Luotettavuus vaativissa ympäristöissä - tasainen syöttö venttiiliin äärimmäisissä olosuhteissa ilman vähennystä
Vakaa suorituskyky koko käyttöiän ajan — tarkka automaattinen kalibrointi
Joustava käyttö — IP00, IP20 ja IP20 näyttökoteloinnilla. NTC- tai PT 1000 -lämpötila-anturit
Helppo asennus — KoolProg PC Suiten, KoolKeyn, näytön ja Modbusin kautta
Tämän lisävalikoiman — ja Danfossin sekä luotettavan toimittajan avulla — varmistat tarvitsemiesi tuotteiden luotettavuuden, saatavuuden ja täyden kapasiteetin. EKE 100 -sarja on ratkaisu jäähdytysalan ammattilaisille, jotka haluavat aina korkean energiatehokkuuden ja luotettavan toiminnan.
Katso, miten asennat ja määrität EKE 100 -tulistuksen säätimet ja venttiilien ohjaimet

Tulistuksen säädin ja askelmoottorin venttiilien ohjaimet
Jos haluat ilmastointijärjestelmän tulistuksen tarkan säädön, valitse luotettava ja tehokas Danfossin tulistuksen säädin.