Digitalisoinnin rooli on kasvussa aloilla, joilla hyödynnetään teknologian tuomia uusia mahdollisuuksia. Toistaiseksi keskiössä ovat olleet tiedonkeruu ja edistynyt ohjauksen valvonta. Nyt edistyneet ohjausjärjestelmät ovat laajenemassa uusille alueille tuoden mukanaan uusia ja alaa muuttavia liiketoimintamahdollisuuksia.
”Yhä useammat toimijat erityisesti vesipumpputeollisuudessa ovat siirtymässä aidosti digitaaliseen liiketoimintaan. Uusi DST P140 -painelähetin mahdollistaa aivan uudenlaisia teollisuuden sovelluksia ja laajennusmahdollisuuksia, esim. koko vedenjakelun pumppujen integroinnin. Näin voidaan yhdistää energiankäytön optimointi, valvonta, edistynyt järjestelmän suojaus ja pumppujen säätö ympäröivän laitteiston prosessin suorituskykyyn”, kertoo Per Sønderriis, Market Segment Manager.
DST P140 -painelähetin on varustettu huipputason MEMS-teknologialla, ja siinä on erinomainen tärinävakaus ja korkea EMC/EMI-suojaus. Lähetin on täysin hitsattu, eikä siinä ole käytetty O-renkaita, mikä takaa hermeettisen tiiviyden. Lisäksi kaikki väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat ovat ruostumatonta terästä (AISI 316L), joten korroosionkesto on huippuluokkaa. Erittäin tukeva kotelointi takaa pitkäaikaisen kestävyyden kosteutta ja lämpötilan vaihteluja vastaan.
Alan uusin diagnostiikka ja skaalautuva suorituskyky Danfossin uuden, modulaarisen ASIC-elektroniikka-alustan ansiosta mahdollistaa automaattisen anturien viantunnistuksen, vähentää käyttökatkoja ja laskee vianmäärityskustannuksia. Alustan muihin etuihin kuuluvat anturien suorituskyvyn saumaton skaalautuvuus sovelluksen mukaan sekä nopeampi mukautuvuus eri sovelluksiin test-to-failure-menetelmien ja dokumentaation avulla.
DST P140 -painelähettimen muita ominaisuuksia ja etuja:
- Tarkkuus — DST P140 -painelähettimellä on vakiona +/-2 %:n suurin mahdollinen virhe (Total Error Band) koko sovelluskohtaisella lämpötila-alueella. Asiakkaan kalibrointiprofiilit voidaan mukauttaa sovelluskohtaisiin vaatimuksiin, mikä tukee tehokkaampaa tulistussäätöä.
- Luotettavuus — MEMS-anturin ja signaalin käsittelyelektroniikan optimaalinen kotelointi takaa erinomaisen tärinänsiedon, lämpötilan hallinnan ja kosteussuojan.
- Perusteellinen testaus — Test-to-failure-menetelmä on tärkeä osa Danfossin tuotekehitysprosessia. Sen avulla saadaan hyödyllistä tietoa tuotteen suunnittelusta ja määrityksistä. Menetelmä nopeuttaa optimointia ja testausta ja näin ollen myös tuotteen markkinoille saamista.
- Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä — Lähettimen vianmääritystä nopeuttavasta diagnostiikkakyvystä on etua nyt ja tulevaisuudessa, kun yhä useammassa tuotteessa on integroitua elektroniikkaa.
- Skaalautuvuus — Uusi, modulaarinen elektroniikka-alusta antaa asiakkaalle vapaat kädet anturin suorituskyvyn hienosäätöön sovelluskohtaisesti.
Hyväksynnät
- CE-merkintä
- RoHS-vaatimustenmukainen
- UL (haussa)
- NSF