![](/media/16415/danfoss-ets-5m-webnews-visual-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss on julkistanut todennäköisesti maailman pienimmän elektronisen paisuntaventtiilin (EEV), joka on minikokoinen EEV pieniin ilmastointilaitteisiin ja IT-tilojen ilmastointiyksiköihin. Venttiili mahdollistaa OEM-asiakkaille suuremman järjestelmätehokkuuden, luotettavuuden ja hiljaisemmat toiminnot.
Danfoss ETS 5M on kehitetty vastauksena vaatimuksiin hiljaisemmista yksiköistä ja paremmasta luotettavuudesta, ja se on merkittävästi pienempi ja kevyempi kuin seuraavaksi parhaat vaihtoehdot. Venttiili tuo OEM-valmistajille mahdollisuuden luoda kompakteja järjestelmärakenteita tai korvata nykyisiä järjestelmiä.
Sovellusmukavuudessa ETS 5M varmistaa hiljaisen akustisen tason ja tarjoaa täyden tehon biflow-ominaisuudet, mikä mahdollistaa jäähdytyksen ja lämmityksen hiljaisen, tarkan toiminnan.
Lisäksi ETS 5M soveltuu ihanteellisesti yhteen suorapaisuntaa käyttävien tietokonehuoneiden ilmastointilaitteiden korkean höyrystymislämpötilan kanssa. Venttiilin tarkka virtauksenhallinta ja alan paras suojaus kosteudelta ja sisäisiltä vuodoilta parantaa järjestelmän luotettavuutta datakeskuksissa, joissa on ylläpidettävä tasaista lämpötilaa ympäri vuorokauden. Uudet venttiilit ovat sähköteknisesti yhteensopivia nykyisten 12 V ajureiden kanssa. Tuote on huomattava lisä pienten ilmastointiyksiköiden valikoimaan ja laajentaa jo ennestään runsasta komponenttivalikoimaa monentyyppisille IT-salien ilmastointiyksiköille. Niihin sisältyvät kompressorit, ohjaimet ja anturit, järjestelmäsuojaukset, kuten suodatinkuivaimet, pallo- ja takaiskuventtiilit sekä vedenjäähdytyslaitteiden mikrolevylämmönsiirtimet.
Danfoss ETS 5M on nyt mukana Coolselector®2-sovelluksessa
Tärkeimmät ominaisuudet ja edut:
- Erinomainen virtauksenhallinta ‒ erityisesti osakuormitusolosuhteissa
- Joustava järjestelmäsuunnittelupotentiaali ‒ asennus pystysuunnassa ±90°
- Yhteensopiva matalan GWP-arvon kylmäaineiden, kuten R3, kanssa
- Alhaiset vaihtokustannukset ‒ nykyisten venttiiliajurien yhteensopivuuden ansiosta
- Korkea sisäinen tiiviys ‒ sekä normaalissa että käänteisessä virtaustilassa
- Suuri valikoima kovajuotettuja kupariliittimiä, helpottaa järjestelmäsuunnittelua
Danfoss Cooling Air Conditioning -liiketoimintayksikön Global Marketing Director Victor Marinich sanoo: "ETS 5M tuo OEM-valmistajille merkittäviä suunnitteluetuja. Se on maailman pienin elektroninen paisuntaventtiili, joten se paitsi mahdollistaa suunnittelijoille kompaktimpien järjestelmien rakentamisen, myös auttaa parantamaan tehokkuutta, joka tekee siitä loppukäyttäjille erittäin kustannustehokkaan ratkaisun."
"Venttiili on lisäksi osoittanut akustisen suorituskykynsä laboratoriotesteissä ja suoriutunut useimpia nykyisiä tuotteita paremmin laajalla käyttöalueella ja kylmäainetäytöillä."
"Testiolosuhteissa Danfoss ETS 5M saavutti alhaisimman vuotomäärän molemmissa suunnissa verrattuna vastaaviin kilpaileviin EEV-järjestelmiin."
Danfoss ETS 5M on nyt saatavana pieniin ilmastointiyksiköihin ja IT-tilojen ilmastointilaitesovelluksiin, mutta Danfoss aikoo laajentaa komponentin käyttöaluetta muihin sovelluksiin, kuten lämpöpumppuihin ja myöhemmin semi-plugin-kaappeihin, kylmähuoneisiin ja kylmäkuljetuksiin.