• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Koneikko: Optyma™ iCO₂

tiistai 11. lokakuuta 2022

Lopultakin helppo vaihtoehto kylmähuoneille ja kylmäkaapeille: Optyma™ iCO₂ -koneikko luonnollisella kylmäaineella ja hiljaisella käyntiäänellä.

Uusi Optyma™ iCO2 -koneikko on helppo asentaa, kytkeä ja käyttää. Suositun Optyma™ -tuoteperheen ensimmäisenä CO2-kylmäainetta käyttävänä yksikkönä se tarjoaa luotettavan ja turvallisen vaihtoehdon vihreään siirtymään. Koneikko on valmistettu Euroopassa ja on nyt tilattavissa. Olemme lisänneet siihen älykkäitä ominaisuuksia, jotta se olisi odotuksen arvoinen.

F-kaasuasetuksen, HFC:n asteittaisen vähentämisen ja kylmäaineiden hinnan nousun myötä on aika siirtyä ympäristöystävällisempään kylmäainevaihtoehtoon.

Vaikka Danfoss Optyma™ iCO2 -koneikon lanseerausta sai odottaa pitkään, käytimme ajan sen varmistamiseen, että se ylittää odotuksesi. Uuden, lukuisilla ominaisuuksilla varustetun koneikon myötä on entistä helpompi valita luonnollinen kylmäaine pienille ja keskisuurille kylmähuoneille tai jopa kolmelle kylmäkaapille* yhtä yksikköä kohden.

Optyma™ iCO2

Etkö malta enää odottaa?

Tutustu uuteen Optyma™ iCO2 -koneikkoon ja sen moniin ominaisuuksiin.

Luonnollinen kylmäainevaihtoehto – saatavilla tänään

CO2:n ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP) on vain 1 verrattuna perinteisten kylmäaineiden korkeampaan GWP-arvoon. Koska

CO2 on luonnollinen kylmäaine, sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että se poistettaisiin asteittain markkinoilta.

Lisäksi Optyma™ iCO2 -koneikkoa käytettäessä luonnollisen kylmäaineratkaisun valitseminen kylmähuoneeseen tai kylmäkaappiin ei tarkoita entistä monimutkaisempaa ratkaisua.

Ennen kaikkea helppokäyttöinen – ja hiljainen

Helppokäyttöisellä kytke ja käytä -ratkaisulla varustettu Optyma™ iCO2 varmistaa ongelmattoman käynnistyksen ja nopean käyttöönoton. Se on esiohjelmoitu turvallista asennusta ja luotettavaa käyttöä varten, ja sen kaksi huoltoluukkua varmistavat helpon kunnossapidon.

Pinottava yksikkö vie myös vähemmän tilaa ja tarjoaa enemmän joustavuutta. Yksikkö on miellyttävän hiljainen, sillä Optyma™ iCO2 ei ylitä 35 dB(A) 10 metrissä, mikä on lähes kaksi kertaa alempi melutaso verrattuna muihin vaihtuvan kuorman HFC-järjestelmiin. Tämä on luokkansa parhaan BLDC-scroll-kompressorin, tehokkaan äänieristyksen ja hiljaisen puhaltimen ansiota.

Kaiken tämän lisäksi Optyma™ iCO2 on helppokäyttöinen, sillä sen skaalautuvat yhteydet Danfossin laitteisiin ja verkkoihin mahdollistavat etävalvonnan ja etähallinnan ja ovat helposti sovitettavissa käyttökohteen tarpeisiin.

Vankka, luotettava ja tehokas

Luokkansa parhailla komponenteilla varustettu Optyma™ iCO2 toimii luotettavasti jopa 46 °C:n ympäristön lämpötilassa. Näin voit olla rauhallisin mielin myös lämpötilojen noustessa ja helleaaltojen yleistyessä.

Uusi koneikko on PED 1 -luokiteltu, joten asentajat voivat sertifioida sen itse, mikä säästää paperityötä, aikaa ja rahaa.

Optyma™ iCO2 -koneikko mahdollistaa myös suuren kuorman vaihtelun, joten se sopii sekä yhden että monen kylmähuoneen käyttöön, mikä pienentää käyttökustannuksia.

CO2 -yksikkö, joka toimii esimerkiksi supermarkettien kylmähuoneissa, on helppo kytkeä Danfossin järjestelmänhallintayksiköihin. Lisäksi se on valmistettu Euroopassa, joten sen toimittamiseen liittyvä CO2-jalanjälki on pienempi.

Valmiina vihreään siirtymään kanssasi

Me Danfossilla olemme ylpeitä omistautumisestamme hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle ja teollisuudenalan asiantuntemuksestamme, jonka avulla voimme edistää ympäristöystävällistä siirtymää kylmäainesovelluksissa.

Olemme valmiita tukemaan vihreää siirtymää laajan alhaisen CO2-, A2L- ja GWP-arvon tuotteiden, kattavien kylmähuoneratkaisujen valikoimamme sekä luotettavuudestaan tunnettujen Danfossin tuotteiden ansiosta.

* Riippuu kylmäkaapin tilavuudesta