Upouuden Optyma™ Control -tuotesarjan myötä kylmäalan ammattilaiset voivat nyt valita vahvasta kolmen säätimen valikoimasta älykkäitä ja tehokkaita kylmähuonesovelluksia varten. Kolminkertainen mahdollisuus säästää asennusaikaa, vähentää energiankulutusta ja parantaa elintarviketurvallisuutta uusien ominaisuuksien ja toimintojen ansiosta.
Kun tehokkuuden tarve elintarvikkeiden vähittäiskaupan kylmäketjussa kasvaa, niin kasvaa myös tarve optimoida lämpötilan ohjaus, säätely ja läpinäkyvyys kylmätiloissa. Danfossin kattavaan kylmähuoneratkaisuvalikoimaan on lisätty uusin tulokas, joka teki juuri oikean kylmähuoneratkaisun löytämisestä kolme kertaa helpompaa.
Täysin uusi Optyma™ Control -sarja sisältää kolme kylmähuonesäädintä: AK-RC 204B, AK-RC 205C ja AK-RC 305W-SD. Monitasoisena alustana, joka kattaa laajan valikoiman toimintoja, ne tukevat laajaa sovellusvalikoimaa, joka täyttää elintarviketurvallisuusmääräykset, parantaa käyttötehokkuutta ja tuottaa energiansäästöjä edistyksellisen logiikan avulla.
Kolme kertaa helpompi
Kaikki kolme uutta Optyma™-säädintä on helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Helppo johdotus ja suuri sisätila varmistavat erittäin helpon asennuksen ja asennuksen, mikä vähentää asennusaikaa ja vaivaa.
Lisäksi ainutlaatuinen ohjattu käynnistystoiminto ja intuitiivinen käyttöliittymä mahdollistavat käyttöönoton vain muutamassa minuutissa yksinkertaisesti suorittamalla ohjatun toiminnon ja muokkaamalla asetuspisteitä kahdessa helpossa vaiheessa.
Kolme kertaa enemmän yhteyksiä
Laajennettu Optyma™ Control -tuotesarja on valmis yhdistettäväksi Danfoss ADAP-KOOL® -tuoteperheeseen. Se tarjoaa saumattoman integroinnin ja täyden liitettävyyden, mikä takaa hallinnan ja läpinäkyvyyden täysin hallituissa myymälöissä. Valinnainen pilvi- ja etäyhteys ProsaLink-sovelluksen ja pilvipalvelun avulla varmistaa myös, että jäähdytysalan ammattilaiset saavat kaikki Alsense™-alustamme edut käyttöönsä ongelmitta.
HACCP-hälytykset ja mahdollisuus etäohjaukseen ja asetuspisteiden ohjelmointiin auttavat myös parantamaan ruoan laatua ja turvallisuutta, jonka ansiota ruokahävikki vähenee ja mielenrauha säilyy.
Kolme kertaa älykkäämpi
Kolmitasoisessa Optyma™ Control -alustassa on lukuisia älykkäitä toimintoja, jotka parantavat käyttötehokkuutta ja optimoivat energiankulutusta sulatuksen lukituksesta, joka estää ylikuormituksen kokonaisvaltaiseen lämpötilan säätelyyn sekä kaikkiin kylmähuoneen sähkönkulutuksen keskeisiin elementteihin.
Lisäksi innovatiivinen mukautuva sulatus vähentää sulatusjaksojen määrän ehdottomaan minimiin. Tämä parantaa sulatustehoa ajan myötä, mikä säästää energiaa, pidentää tuotteen käyttöikää ja pienentää huoltokustannuksia pienentämällä mekaanista ja lämpörasitusta.


Kaikki kylmä- ja valvontaratkaisut yhdestä paikasta
Osana Danfossin pyrkimystä pysyä kylmäalan ammattilaisten yhden pysähdyksen valintana uusi Optyma™ Control -alusta on luonnollisesti täysin yhteensopiva kaikkien Optyma™-koneikkojen kanssa kolmansien osapuolten koneikkojen lisäksi.
Olemme sitoutuneet tukemaan sinua työssäsi kaikin mahdollisin tavoin, mukaan lukien tarjoamalla alan laajimman valikoiman kylmähuoneratkaisuja sekä laajan valikoiman työkaluja, koulutusta ja muita resursseja.