Uusissa DST P3xx -sarjan painelähettimissä huipputason luotettavuus ja kestävyys on suunniteltu kohtaamaan myös tulevaisuuden haasteet ja ne skaalautuvat tarpeiden mukaan.
DST P3xx -sarja on tulevaisuuden tarpeisiin optimoitujen, kestävien painelähetinten valikoima, jonka suunnittelussa on hyödynnetty vuosikymmenten kokemusta vaativista vesi-, ilma-, merenkulku- ja jäähdytyssovelluksista. Useat sähkö- ja paineliitännät mahdollistavat saumattoman integroinnin, ja tuote rakentuu erittäin joustavalle alustalle ja sitä voidaan valmistaa myös pienempiä määriä erityiskohteisiin räätälöiden.
Innovatiivista ja erittäin tarkkaa digitaalista Danfoss ASIC -signaaliprosessoria hyödyntävä DST P3xx -sarja on älykäs ratkaisu, joka tarjoaa mullistavaa diagnostiikkaa ja ohjelmoitavuutta. Ratkaisu mahdollistaa ”yksi koko sopii kaikille” -lähestymistavan, joka skaalautuu vaivatta eri sovelluksiin.
Sen lisäksi vianmääritystoiminnot varmistavat suorituskyvyn ja joustavuuden sekä vähentävät samalla huomattavasti koneen käyttökatkoksia. Anturi tarkkailee itse sisäisiä vikatiloja, mikä mahdollistaa kohdennetun ja tarkan, aikaa ja kustannuksia säästävän vianmäärityksen.
”Digitalisaatio mullistaa toimialamme: kehitämme vesi-, ilma, merenkulku- ja jäähdytyssovelluksiin älykkäitä ratkaisuja, jotka auttavat kumppaneitamme optimoimaan ja skaalaamaan liiketoimintaansa samalla, kun parantuva tehokkuus auttaa turvallisuus- ja kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Monissa tilanteissa, kuten vesialalla, käsittelemme yhtä maailman kallisarvoisimmista luonnonvaroista. DST P3xx -painelähetin huolehtii kriittisistä paineenvalvontatehtävistä, jotta voidaan sekä optimoida suorituskyky että estää kalliit käyttökatkokset ja vauriot. Lisäksi P3xx-sarjassa käytetty teknologia mahdollistaa täydellisen räätälöinnin ja skaalautuvuuden,” sanoo Product Manager Iro Dragoumi.
Vaativienkin teollisten käyttökohteiden vaatimuksiin suunnitellun suorituskykyisen paineenmittauksen varmistaa täysin hitsattu, iskun- ja tärinänkestävä rakenne ja suuri sähkömagneettinen yhteensopivuus. Pitkäikäiset komponentit ja mittapoikkeamia estävä toiminta varmistavat koneen vakauden pitkällä aikavälillä.
Ympärivuorokautiseen etätukeen yhdistetty, uusi DST P3xx -sarja on valmiina digitaaliseen tulevaisuuteen ja tarjoamaan huipputason paineenhallintaa vaativiin teollisiin käyttökohteisiin.
Sarjan yleiskatsaus
- P300: vesi- ja ilmasovelluksiin
- P310: jäähdytyssovelluksiin
- P30M/P35M: merenkulkusovelluksiin
DST P3xx -sarjan yleisiä toimintoja ja etuja:
- Digitaalinen innovaatio: Älykäs anturielektroniikka toimii hyvillä yhteyksillä varustetun ja tulevaisuuteen valmiin, räätälöitävän laitekehityksen pohjana.
- Valmis tulevaisuuden vaatimuksiin: Valmistaudu tulevaisuuden digitaaliseen tiedonsiirtoon Danfossin erittäin tarkalla, digitaalisella ASIC-signaaliprosessorilla. Saat käyttöösi ohjelmoitavat toiminnot, jotka voidaan säätää käyttökohteen tarpeisiin.
- Diagnostiikka: Automaattinen viantunnistus mahdollistaa nopean vianmäärityksen ja ennakoivan huollon, mikä vähentää huomattavasti koneen käyttökatkoksia.
- Räätälöinti: Erittäin joustava alusta mahdollistaa pienempien määrien valmistuksen ja lisää valmiutta tuotteiden räätälöintiin.
- Laatu + luottamus: Voit vain asentaa ja unohtaa, sillä täysin hitsattu ja mittapoikkeamat estävä rakenne varmistaa turvallisuuden ja pitkäkestoisen vakauden.
- Tehokas suorituskyky: Tukeva, iskun- ja tärinänkestävä ratkaisu, jolla on hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus ja joka soveltuu vaativiin vesi-, ilma- ja merenkulkusovelluksiin. Pidempi komponenttien elinkaari ja pienemmät takuukustannukset.
- Kumppanuus + käyttökohteen asiantuntemus: Vuosikymmenten kokemus markkinoiden etulinjasta ja alan johtavat innovaatiot antavat meille varmuutta matkasi tukemiseen nyt ja tulevaisuudessa.