R410A- ja R22-kylmäaineiden käyttö vähenee maailmanlaajuisesti, joten Danfoss on lisännyt tarjontaansa kattavan valikoiman R32-kylmäaineelle sopivia komponentteja ilmastointijärjestelmien valmistajia varten.
R32-kylmäaineella on suhteellisen alhainen kasvihuonehaitallisuus GWB-675, suuri tilavuuskapasiteetti ja -hyötysuhde, edullisempi hinta ja pienempi järjestelmän täytös, joten siitä on tullut R452B- ja R454B-kylmäaineiden ohella yksi suosituimpia vaihtoehtoja R410A-kylmäaineelle kaupallisissa ilmastointijärjestelmissä ja lämpöpumpuissa.
Suureen kysyntään vastatakseen - ja julkaistuaan jo aiemmin tuotevalikoiman R410A-/R452B-/R454B-kylmäaineille - Danfoss on tuonut markkinoille kattavan valikoiman komponentteja, joiden ansiosta laitevalmistajat voivat suunnitella R32-järjestelmiä kooltaan korkeintaan 700kW/260TR.
Tuotevalikoiman sisältö:
- Kiinteänopeuksiset, IDV-teknologialla varustetut DSF scroll-kompressorit R32-optimoinnilla – koko valikoima saatavilla vuoden 2020 loppuun mennessä
- Mikrolevylämmönsiirtimet (MPHE-Z-malli) R32-optimoinnilla – koko valikoima saatavilla vuoden 2020 loppuun mennessä
- R32-kylmäaineelle mukautetut mikrokanavalämmönsiirtimet (MCHE)
- Elektroninen Colibri®-paisuntaventtiili (ETS C), TGE- ja TR6-paisuntaventtiilit asuintiloihin Yhdysvalloissa
- Järjestelmän suojaus- ja putkikomponentit, kuten NRV-takaiskuventtiilit, GBC-palloventtiilit, STF-4-tieventtiilit, EVR v2 -magneettiventtiilit, ACB-kytkimet ja DST P110 -anturit, DML- ja DCL-suodatinkuivaimet asuintilojen ilmastointiyksiköihin ja DCRE-suodatinkuivaimet suurempiin ilmastointiyksiköihin sekä SG-nestelasit, on kaikki hyväksytty R32-kylmäaineelle. Kaikkien raaka-aineiden yhteensopivuus on tarkistettu, ja yli 25 mm:n liitännöillä on PED luokan II hyväksyntä EVR v2 -venttiiliä lukuun ottamatta sekä Yhdysvalloissa pätevä hyväksyntä.
Mikä tärkeintä, Danfossin scroll-kompressori on suunniteltu niin, että laitevalmistajat voivat hyödyntää R32-kylmäaineen termodynaamisia ominaisuuksia täysimääräisesti, sillä samankokoisen kompressorikoon tilavuuskapasiteetti on +10 %. Optimoidussa mallissa on näin ollen parempi $/TR-€/kW-suhde. Lisäksi se lieventää korkean kuumakaasulämpötilan vaikutuksia ilman, että tarvitaan kallista neste- tai höyryruiskutusta, mikä on selkeä kustannushyöty. Myös käyttölaajuus on parempi, ja tuote sopii myös suunnanvaihdon mahdollistaviin järjestelmiin.
Samoin kuin Danfossin DSH-monikylmäaineyksiköiden valikoima, DSF-valikoima on varustettu IDV-teknologialla, joten se on uusimpien kausittaisten tehokkuusvaatimusten mukainen.
Matthieu Stoll, Danfoss Cooling, AC Segment Marketing Director toteaa: ”Ilmastointilaitteiden valmistajat kaikkialla maailmassa ovat lopettamassa R410A-kylmäaineen käytön. Tuomalla markkinoille uuden, R32-yhteensopivan tuotevalikoiman nykyisen R410A/R452B/R454B-monikylmäainevalikoiman lisäksi voimme tarjota asiakkaillemme laajimman valikoiman.”

Coolselector®2-kylmäkomponenttien valintaohjelman voi ladata ilmaiseksi. Sillä voi valita Danfossin valmistamia komponentteja tieteellisen tarkasti ja nopeasti, ja tarkkojen teknisten tietojen ansiosta jäähdytys- ja ilmastointiratkaisut saadaan toimimaan optimaalisesti. Coolselector®2 tekee puolueettomat laskelmat joko käyttäjän määritysten tai vakio-olosuhteiden mukaan ja ehdottaa sopivia komponentteja.