Ota transkriittinen CO₂ käyttöön all-in-one-ratkaisumme avulla
CO2 on nopeasti nousemassa elintarvikkeiden vähittäiskaupan ykkösvalinnaksi. Supermarketit siirtyvät tällä hetkellä transkriittisiin CO2-kylmäjärjestelmiin 10 000 kappaleen vuosivauhdilla. Määrä kasvaa koko ajan.
Ja hyvästä syystä. CO2 tuo mukanaan merkittäviä etuja erityisesti silloin, kun halutaan rajoittaa ympäristövaikutuksia. Korvaamalla HFC-kylmäaineet CO2:lla voi elintarvikkeiden vähittäiskauppias pienentää myymälänsä GWP-arvon niinkin alhaiseksi kuin 1. Oikein käytettyinä transkriittiset CO2-järjestelmät voivat myös laskea kustannuksia ja lisätä luotettavuutta. Sehän on musiikkia jokaisen kauppiaan korville.
Vaikka transkriittinen CO2 on toistaiseksi ollut suuria kylmäjärjestelmiä hyödyntävien supermarkettien ulottuvilla, ovat yhä useammat pienemmät myymälät osoittaneet sitä kohtaan kasvavaa kiinnostusta. Ja vaikka transkriittinen CO2 on monimutkaisen ja hankalan maineessa, uusi tekniikka helpottaa sen käyttöönottoa. Tällaista tekniikkaa edustaa Danfossin uusi CO2 MiniPack Solution.
Esittelyssä uusi CO2 MiniPack Solution
Uusi CO2 MiniPack Solution helpottaa pienten myymälöiden omistajien työtä CO2:n etujen hyödyntämisessä. Yhdistämällä viisi 100 % yhteensopivaa tuotetta yhdeksi ratkaisuksi CO2 MiniPack Solution tuo mukanaan useita tärkeitä etuja:
- CO2 on helppo ottaa käyttöön: nopea asennus ja käyttöönotto myös ilman kattavaa CO2-osaamista
- Kompakti ja luotettava: pienikokoinen järjestelmä, helposti huollettavissa
- Kattava ja kätevä: viisi yhteensopivaa tuotetta yhtenä ratkaisuna käyttökohteen kokonaisvaltaista hallintaa varten
- Pienemmät käyttökustannukset: optimaalinen energiatehokkuus ja koneikon turvallisuus; keskiössä elintarviketurvallisuus
CO2 MiniPack Solution koostuu viidestä uudesta tuotteesta:
- CCMT Light - Erittäin luotettava sähköinen paineensäätöventtiili, joka on optimoitu transkriittisille CO2-kylmälaitteille.
- AK-PC 572 tiivistyksen ohjaus - Pienille myymälöille tarkoitettu kokonaisvaltainen koneikkoratkaisu, jonka ansiosta CO₂:n voivat ottaa käyttöön myös ne, joilla on vähän tai ei lainkaan kokemusta sen käytöstä.
- EKE 2U - Varavirtamoduuli vastaa järjestelmän luotettavuudesta ja suojaa kompressoria virtakatkosten sattuessa.
- EKE 1P - Käytetään laajennusmoduulina muille Danfoss-säätimille tai askelventtiilin ohjaimena.
- VLT FC280 - VLT taajuusmuuttaja, joka on suunniteltu laskemaan kylmäjärjestelmän kustannuksia.
CO2 MiniPack Solution sisältää graafisen näytön, suodatinkuivaimen sekä paine- ja lämpötila-anturit.
Tutustu CO2:n etuihin
Saat lisätietoa siitä, kuinka CO2 MiniPack Solution voi mahdollistaa CO2:n käytön pienmyymälässäsi, käymällä verkkosivuillamme tai olemalla yhteydessä paikalliseen Danfoss-edustajaan.