Danfoss ADAP-KOOL® energiatehokas ohjaus- ja valvontajärjestelmä
Danfoss ADAP-KOOL® sisältää suuren joukon säätimiä ja elektronisia venttiilejä, jotka varmistavat laitoksen optimaalisen toiminnan kaikissa olosuhteissa. Lisäksi järjestelmä huolehtii elintarviketurvallisuudesta hälytysten ohjauksen ja tiedon keräämisen avulla.
Saatavuusongelmat selätetty
Viime vuosien komponenttipula ja logistiikkaketjujen haasteet alkavat hiljalleen olla selätetyt. Danfoss on löytänyt vaihtoehtoisia toimitusreittejä ja saanut toimitusajat pysymään kohtuullisina ja luotettavina.
Komponenttien saatavuuden isoihin haasteisiin Danfoss on vastannut vauhdittamalla tuotekehitystä, suunnitellut tuotteita vaihtoehtoisilla ratkaisuilla ja etsinyt korvaavia tuotteita. Tämä on tehty ratkaisujen laadusta ja suorituskyvystä tinkimättä.
Tilanne on siis palautunut lähes ennalleen ja voit huoletta suunnitella ja rakentaa projektit markkinoiden energiatehokkaimmalla ohjausjärjestelmällä.
Uudet ja kehittyneet koneikkosäätimet
Esimerkiksi markkinoiden monipuolisinta CO2 -koneikkosäädintä, AK-PC 782, on nyt vaihtoehtoisesti saatavilla uutena versiona, AK-PC 782B, jossa LON-kommunikointi on uudistettu nykyaikaisella IP-kommunikoinnilla. Vanhempiin järjestelmiin on toki edelleen saatavilla AK-PC 782A LON-kommunikoinnilla.
Koneikkovalmistajat ovatkin kiitettävästi siirtyneet käyttämään uutta AK-PC 782B IP-kommunikoinnilla varustettua koneikkosäädintä, joka on täysin yhteensopiva AK-SM 800A-sarjan kanssa.
Koneikkosäätimessä kehitys on viimevuodet paljolti keskittynyt energiatehokkaampien CO2-ratkaisujen kehittelyyn. Esimerkkejä tällaisista ovat muun muassa multiejektoriratkaisut, semi-märkähöyrystinratkaisut, optimaalinen varaajapaineensäätö sekä adiabaattiset kaasujäähdyttimet.
Laitoksen helppoon hallintaan
Lisäksi perussäätötoimintoja on paranneltu ja toimintoja monipuolistettu tukemaan erityyppisiä ratkaisuja. Käyttöliittymään on tuotu lisäinfoa huoltokäyttäjälle järjestelmän statuksista ja ohjaustoiminnoista.
Ja mikä on merkityksellistä, laitoksesta voidaan suoraan seurata mitattua hyötysuhdetta (COP) ja ulkolämpötilaan verrannollista energiatehokkuutta (KPI).
Danfoss koneikkosäätimet ovat markkinoiden kehittyneimmät kaupalliset säätimet CO2-laitoksen ohjaukseen. Kehityksen taustalla on Danfossin vuosien jatkuva ja vankka panostus kestävien CO2 -ratkaisujen kehittämiseen.
Luotettavat kalustesäätimet
Kalustesäätimissä AK-CC55-sarjan säätimet ovat osoittautuneet erittäin luotettaviksi myös siirryttäessä LON-verkosta Modbus verkkoon. Suora Bluetooth yhteys AK-CC55 Connect App mobiilisovellukseen on saanut paljon kiitosta huoltokäyttäjiltä.
Lue lisää: AK-CC55 Connect App
Yli 30 vuoden kokemuksella kehitetyt ruiskutustoiminnot ovat edelleen markkinoiden energiatehokkaimmat. Kehitystyön uusin tulos on semi-märkähöyrystin algoritmi (ALC), joka minimoi nesteen määrän imulinjaan ylläpitäen kuitenkin maksimaalisen lämmönsiirron höyrystimen pinnasta nollatulistuksella. Lisäksi yleisesti käytettyä moduloivaa termostaattitoimintoa (MTR) on paranneltu niin, että se toimii kaikissa tilanteissa, ylläpitäen entistäkin vakaamman lämpötilan.
Uusi Water Loop Controller
AK-CC55 Water Loop on viimeisin lisäys tähän tuoteperheeseen, joka soveltuu liuoskiertoisiin ja vesilauhdutteisiin järjestelmiin.
Danfoss kalustesäätimien vahvuus on edelleen niiden enenergiatehokkuus ja luotettava toiminta. Tämä saavutetaan helposti, sillä säätimiin valmiiksi esiasetetut ruiskutusarvot ovat jo valmiiksi optimaaliset useimpiin kaupan kohteisiin.
Päivitetyt keskusyksiköt uusilla ominaisuuksilla
Maailma ja vaatimukset ovat muuttuneet kovin viimeisen vuosikymmen aikana. Suurimmat muutokset kylmäjärjestelmien valvonnassa ja ohjauksissa on koettu keskusyksiköiden kehityksessä. Danfoss on siirtynyt täysin suljetuista järjestelmistä avoimiin ja yleisiin protokolliin nojautuviin järjestelmiin ja ratkaisuihin.
Nykypäivänä on täysin mahdotonta ajatella järjestelmien kehitystä ilman monipuolisia rajapintamahdollisuuksia ja vahvaa tietoturvaa. Samanaikaisesti tämä on tuonut melkoisia lisähaasteita tuotekehitykseen. AK-SM 800A-sarjan keskusyksiköt ovat läpikäyneet tätä muutostarvetta. Uusi AK-SM 800A-sarja onkin kokenut täydellisen muutoksen, kun alusta on vaihtunut Linux-käyttöjärjestelmään ja laskentateho moninkertaistunut.
Lue lisää: AK-SM 800A software
Tämä on mahdollistanut välttämättömien päivitysten ja parannusten toteutuksen. Rautapuolelle on tullut mm. kosketusnäyttö, 2 hälytysrelettä, 2 USB-liitäntää, WiFi-suorayhteys, 2 Ethernet liitäntää ja 2 Modbus liitäntää. Uudistusten myötä maksimi säädinmäärä on noussut 170 kpl:eeseen. Tämä tarkoittanee, että suurmyymälätkin saadaan toteutettua yhdellä keskusyksiköllä.
Perus AK-SM 800A-sarja sisältää kaikki yllä mainitut liitännät, mutta saatavilla on myös tuoteversioita ilman LON- tai WiFi-liitäntää.
Suurimmat muutokset ja parannukset näkyvät ohjelmistopuolella. Käyttöönotto on helpottunut, laitenopeus on kasvanut, automaattinen ohjelmisto- ja säädinkirjastopäivitys tapahtuu suoraan pilvestä ja käyttöönotto on ohjattu (Layout Wizard). Tämä tukee useamman imuryhmän määrittelyä koneikkosäätimissä ja kohdeluettelon avointa jälleenmuokkausta.
Helppo omavalvontaraportointi ja seuranta
Myös muistikapasiteetti on moninkertaistunut, jolloin rekisteröintipisteitä voidaan määritellä jo lähes rajattomasti. HACCP-omavalvontaraportti on sisäänrakennettu ja se voidaan lähettää edelleen s-postiin, aivan kuten hälytyksetkin.
Käyttöliittymään saadaan viisi graafista näkymää, joihin voidaan esim. rakentaa laitoksen pohjakuvanäkymä lämpötiloineen tai PI-kaavio toiminta-arvoineen. Lämpötilanäkymästä on myös pikalinkki esim. lämpötilagraafiin tai käsisulatukseen.
Optimoidut energiansäästötoiminnot
Laitoksen optimaalisen toiminnan ohjauksessa energiaoptimointi ja koordinointi-toiminnot ovat luonnollisesti osa AK-SM 800A päätehtäviä. Erilaisilla lisätoiminnoilla, laajennusmoduuleilla ja logiikkalaskelmilla voidaan rakentaa lisätoimintoja ja lukea järjestelmää.

StoreView Web
Käyttöliittymänä toimii nykyään sisäänrakennettu verkkoserveri, eli kaikki AK-SM 800A asetukset pohjakuvien luontia myöten voidaan tehdä suoraan verkkoselaimesta. Seuraavan sukupolven verkkokäyttöliittymä Storeview Web, jota kehitetään parhaillaan täyttämään tulevat viranomaisvaatimukset, on jo oiva vaihtoehto mobiilikäyttöliittymäksi.

Parannettu tietoturva
Vahva tietoturva edellyttää jatkuvia päivityksiä. Tämä on jo kaikille tuttua tietokoneista ja mobiililaitteista. Uuden käyttöliittymän myötä käytössä on aina ajantasainen tietoturva. Nykyinen AK-SM 800A sisältää jo parannetun tietosuojan, kuten vahva salasana, https, tls/ssl s-posti salaus ja XML-rajapinnan suojaus.
Runsaasti teknistä tukimateriaalia
Danfoss ADAP-KOOL® -järjestelmillä on vankka osaaminen suomalaisessa myymäläkylmässä. Paikallisella Danfoss myyntikonttorilla on myynnin ja sovellusasiantuntemuksen lisäksi tarjolla tekninen tuki ja testilaboratorio, jossa voidaan testata säätimien toimintaa.
Säädinohjeita ja tukimateriaalia on hyvin saatavilla paikallisilla kielillä, kuten esim. AK-SM 800A käyttöönotto-ohje.
Tietoa päivityksistä ja uudistuksista kerran kuussa
Tilaa uutiskirjeemme ja saat Danfoss Tech Insiderin tekniset uutiset kerran kuukaudessa sähköpostiisi. Tech Insider pitää sinut ajan tasalla viimeisimmistä teknisistä uudistuksista, muutoksista ja säädinpäivityksistä.
Asiakaspalvelu ja tekninen tuki on tavoitettavissa arkisin 8 –16. Erikoisasiantuntemusta on saatavilla sekä paikallisesti että globaalisti. Neuvontaa, suunnitteluapua, vikaselvittelyä ja koulutusta on saatavilla paikalliselta Danfoss myyntikonttorilta.