Danfoss laajentaa Optyma™-koneikkojen jäähdytystehoja ja tuo markkinoille A2L-yhteensopivat MLZ- ja LLZ-scroll-kompressorit
Optyma™ Slim Pack- ja Optyma™ Plus -koneikkojen jäähdytystehoalueen laajentamisella ja A2L-valmiiden MLZ- ja LLZ-scroll-kompressorien (evolution B) lanseerauksella Danfoss mahdollistaa siirtymisen erittäin alhaisen GWP-arvon kylmäaineisiin tarjoamalla kattavan valikoiman A2L-valmiita komponentteja ja ratkaisuja.
Jäähdytysteollisuuden ja määräysten vaatiessa yhä alhaisempia GWP-arvoja (vaikutus ilmaston lämpenemiseen), yhä useammat kylmäalan ammattilaiset siirtyvät käyttämään erittäin alhaisen GWP-indeksin kylmäaineita. Ne ovat kustannustehokas vaihtoehto, jolla voi säilyttää perinteisen järjestelmäsuunnittelun ja samalla minimoida GWP-tason.
Siksi Danfoss on laajentanut A2L-yhteensopivien jäähdytysratkaisujen valikoimaansa laajentamalla Optyma™ Slim Pack- ja Optyma™ Plus -koneikkojen jäähdytystehojen valikoimaa.
Laajennetut jäähdytystehot ovat:
- Jopa 11,1 kW MBP Optyma™ Slim Pack- ja Optyma™ Plus -koneikoille
- Jopa 1,5 kW LBP Optyma™ Slim Pack -koneikoille
- Jopa 3,5 kW LBP Optyma™ Plus -koneikoille
Jäähdytysalan ammattilaisilla on nyt entistä enemmän vaihtoehtoja, joista voi löytää käyttötarpeisiin sopivan A2L-valmiin koneikon. Kyseessä on ainutlaatuinen kokonaisratkaisu, jossa on useille kylmäaineille sopivia koteloituja koneikkoja.
Optyma™-koneikot tarjoavat enemmän jäähdytysvaihtoehtoja
Yhteensopivina sekä A2L- että A1-kylmäaineiden kanssa – esimerkiksi R1234yf, R454C ja R455A – Danfossin Optyma™ Slim Pack- ja Optyma™ Plus -koneikkojen tulevaisuuden vaatimukset täyttävä rakenne mahdollistaa saumattoman siirtymisen erittäin alhaisen GWP-arvon kylmäaineisiin.
Voit toteuttaa siirtymän omassa tahdissasi helposti huollettavilla ja ennestään tutuilla yksiköillä, jotka on suunniteltu toimimaan A2L-kylmäaineiden kanssa turvallisesti ja yksinkertaisesti.
Optyma™-koneikot parantavat energiatehokkuutta ja vähentävät samalla energiankulutusta ja epäsuoria päästöjä. Tehokas yhdistelmä on taloudellisesti kannattava ratkaisu, jonka voit ottaa käyttöön jo tänään.
Useille kylmäaineille sopivat MLZ- ja LLZ-scroll-kompressorit – valmiina vihreään siirtymään, kun sinäkin olet
MLZ Evolution B -scroll-kompressorisarja täydentää Optyma™ Slim Pack- ja Optyma™ Plus -koneikkojen laajennettua jäähdytystehoa ja on nyt yhteensopiva A2L-kylmäaineiden kanssa. LLZ evolution B -scroll-sarja seuraa pian perässä.
Yhteensopivuus sekä A1- että A2L-kylmäaineiden kanssa antaa joustavuutta vihreän siirtymän toteuttamiseen omaan tahtiisi. Lisäksi saatavana on kattava valikoima kompressoriratkaisuja, jotka ovat yhteensopivia erittäin alhaisen GWP-arvon kylmäaineiden kanssa.
Tehdään yhdessä töitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
Muutos vie aikaa, mutta Danfoss tuntee tiukkenevat vaatimukset ja opastaa kylmäaineiden siirtymässä – ja tarjoaa tuotteita, jotka ovat A2L-yhteensopivia, turvallisia ja helppoja asentaa ja jotka kuluttavat vähän energiaa.