Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän staattinen tasapainotus

Kuinka vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän staattinen tasapainotus toimii? 

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän staattisessa tasapainotuksessa virtaamia säädetään manuaalisesti paineesta riippuvaisten venttiilien avulla. Tässä massavirrat lasketaan ja esisäätöarvot asetetaan yksinomaan täyskuormatapauksille– hyötysuhdeoptimoitu lämmitysverkko on siis säädetty vain lämmitysjärjestelmän maksimaaliseen hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa, että osakuormatapauksia tai vaihtelevia kuormituolosuhteita ei voida säätää tällä ratkaisulla – siksi se tunnetaan staattisena tasapainotuksena.

Jos laskelmassa otetaan huomioon huonekohtainen lämmityskuorma, staattinen tasapainotus tarjoaa parhaan kustannushyötysuhteen oma- ja paritalojen tai pienasunnon omakotitalojen tasapainotusratkaisuista. Tämä johtuu siitä, että sen toteuttamiseen tarvittavat paineriippuvaiset patteri- tai säätöventtiilit löytyvät useimmista olemassa olevista järjestelmistä tai ne voidaan tarvittaessa asentaa jälkikäteen edullisesti. Jopa lattialämmitysjärjestelmissä staattinen tasapainotus riittää pienemmille asunnoille, sillä dynaaminen tasapainotus tarjoaa vain pieniä etuja järjestelmän hitauden vuoksi. Staattisella tasapainotuksella, yhdistettynä mukautuvaan huonelämpötilaan perustuvaan lämmityksen optimointiin, saavutetaan tässä parhaat tulokset.

Koska virtaamat ovat optimaalisesti tasapainotettuja vain täyskuormitustapauksissa, osakuormitustapauksissa esiintyy usein virtausääniä, jotka ovat seurausta patteriventtiileissä lisääntyneestä virtausnopeudesta. On myös tärkeää muistaa, että täyskuormitusta esiintyy vain muutamana päivänä vuodessa, joten lämmitysjärjestelmä on epätasapainossa suurimman osan vuotta. Yksinkertaisen staattisen tasapainotuksen suorittaminen on kuitenkin energian kannalta edullisempaa kuin tasapainotuksen jättäminen kokonaan pois. Vinkkimme: "Staattisen tasapainotuksen" yhdistelmä korkean hyötysuhteen omaavan kiertovesipumpun kanssa, joka on asetettu vakiovirtaukselle ja oikein valitulle nostokorkeudelle, tarjoaa vankan perustan lähes kaikille pienemmille asunnoille.

Sopivia komponentteja vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän staattiseen tasapainotukseen ovat patteriventtiilit RA-N tai RA-U, yhdistettynä mekaanisiin patteritermostaatteihin RA2000. Vesikiertoiselle lattialämmitykselle IconTM säätimet ja Danfoss-sarjan linjasäätöventtiilit LenoTM tai MSV-F2.

 

Aiheeseen liittyvät tuotteet

  • if (isSmallPicture) { Manuaaliset linjasäätöventtiilit – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Manuaaliset linjasäätöventtiilit – Danfoss } else { Manuaaliset linjasäätöventtiilit – Danfoss }
    Manuaaliset linjasäätöventtiilit

    Manuaaliset linjasäätöventtiilit ovat staattinen perusratkaisu monien LVI-käyttökohteiden tasapainotukseen. Venttiilit rajoittavat virtausta lämmitys-, jäähdytys- ja kodin lämminvesijärjestelmien eri osissa. Manuaaliset linjasäätöventtiilit eivät reagoi muuttuviin olosuhteisiin, joten niitä suositellaan vain jatkuvan virtauksen järjestelmiin.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon2™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon2™ } else { Danfoss Icon2™ }
    Danfoss Icon2™

    Asumismukavuuden hallintaa vesikiertoisiin lattialämmityksiin. Edistykselliset huonetermostaatit vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja muihin toimilaitteita sisältäviin lämmityssovelluksiin

  • if (isSmallPicture) { Patteriventtiilit – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Patteriventtiilit – Danfoss } else { Patteriventtiilit – Danfoss }
    Patteriventtiilit

    Danfoss tarjoaa laajan valikoiman patteriventtiileitä, joista löytyy sopiva vaihtoehto käytännöllisesti katsoen kaikkiin järjestelmiin ja asennusolosuhteisiin. Kestävät ja hyvin suunnitellut venttiilit täyttävät kaupalliset ja teolliset tarpeet.

  • if (isSmallPicture) { Patteritermostaatit – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Patteritermostaatit – Danfoss } else { Patteritermostaatit – Danfoss }
    Patteritermostaatit

    Danfossin patteritermostaatit ylläpitävät haluttua lämpötilaa huonekohtaisesti ja auttavat vähentämään energiankulusta.