Sähkölämmitys on energiatehokas ja ympäristöystävällinen lattialämmitysratkaisu. Se sopii sekä uudiskohteisiin että remontointiin. Vaikka sähkölämmitysjärjestelmät eivät vaadi erityistä huoltoa, tiettyjä suosituksia kannattaa kuitenkin ottaa huomioon tuotteitamme käytettäessä.
Näissä suosituksissa
lämmityselementti tarkoittaa lämmityskaapelia tai -mattoa ja
EFH tarkoittaa sähköistä lattialämmitystä.
Kaikki suositukset löytyvät asennusohjeistamme
AsennusohjeetAiheeseen liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LattialämmitysmatotLattialämmitysmatot asennetaan ohueen tasoitekerrokseen, kuten esim. laatan kiinnityslaastiin, lattialämmitystasoitteeseen tai muuhun tarkoituksenmukaiseen tasoitteeseen. Lattialämmitysmattojen kaapeli on ohut ja on kiinnitetty itseliimautuvaan, 50 cm leveään lasikuituverkkoon. Lattialämmitysmattoja valmistetaan 0,5 m² - 12 m² kokoisina.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LattialämmityskaapelitLattialämmityskaapeleita käytetään sisätilojen lattialämmitykseen. Sitä käytetään pääasiallisena lämmitysmuotona tai osana muuta lämmitysjärjestelmää (esim. kosteat tilat). Lämmityskaapelit soveltuvat käytettäväksi niin uudis- kuin saneerauskohteissa koosta riippumatta.
Koulutus

Tutustu Learning Centeriin
Danfoss tarjoaa verkkokoulutusmateriaalia sähkölämmityksen asentajille ja suunnittelijoille. Danfoss Learning -portaalissa on kuusi maksutonta verkkokurssia, joita voi opiskella oman aikataulun mukaan. Saat lisätietoja rekisteröitymällä tukiosioomme linkin kautta tai katsomalla saatavilla olevat koulutukset alla olevasta taulukosta.