Yli 80 % kaikista olemassa olevista lämmitysjärjestelmistä antaa viitteitä optimoinnin tarpeellisuudesta. Vesikiertoisen järjestelmän tasapainotuksella varmistetaan, että virtaus jakautuu optimaalisesti lämmitysjärjestelmässä, mikä puolestaan tarkoittaa, että oikea määrä vettä on saatavilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Puhuttaessa virtauksen optimaalisesta jakautumisesta, kyse ei ole vain sopivien komponenttien käyttämisestä, vaan se edellyttää myös hyvää lämmitysjärjestelmän tuntemusta. Lämmitysjärjestelmä on analysoitava, laskettava, säädettävä ja optimoitava.
Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän tasapainotus on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä lämmitysjärjestelmien optimoinnissa. Huolimatta siitä, että asiantuntijat ovat tietoisia tästä toimenpiteestä, voi olla silti haastavaa nähdä selkeitä eroja – staattisen, dynaamisen ja automaattisen tasapainotuksen – välillä. Tämä johtuu siitä, että selkeää terminologiaa ei ole kehitetty ja yksittäisiä nimityksiä käytetään siksi epäjohdonmukaisesti. Tässä artikkelissa saat yleiskatsauksen vesikiertoisen tasapainotuksen vaihtoehdoista.

Kuinka lisätä lämmitysjärjestelmien energiatehokkuutta
Kun vaihdat maakaasusta kaukolämpöön tai lämpöpumppuun, on joitakin asioita, joita sinun tulee ottaa huomioon. Tutustu infografiikkaan, jossa on 3 vinkkiä onnistuneeseen lämmönlähteen vaihtoon.