Danfoss ecoSmart determina la eficiencia energética de los convertidores de frecuencia VLT® y VACON® para motores de velocidad variable según lo establecido en la norma CEI 61800-9, que sustituye a la norma EN 50598-2.
Ofrece las siguientes funciones:
- Busca los datos de pérdida de carga parcial de los convertidores de frecuencia VLT y VACON de Danfoss.
- Determina la eficiencia energética del convertidor seleccionado en cualquier punto de funcionamiento de carga parcial específico de la aplicación.
- Calcula la clase de eficiencia IE / clase IE para una unidad seleccionada.
- Calcula la eficiencia del sistema IES en un sistema de convertidor de frecuencia-motor.
- Crea informes para registrar los datos de la pérdida de carga parcial y las clases IE o IES.
- Exporta los datos de carga parcial para su uso en cálculos posteriores.