Franz Skuk, de Bleiburg no es sólo un productor de leche – también es un innovador emprendedor que gestiona su propio sistema de biogás desde 1999, que además suministra 300 kW de electricidad al entramado público. Skuk usa el excedente de calor para calentar su casa y los demás edificios de su granja. Hace algunos años el éxito de su nueva instalación le inspiró para pensar un poco más allá. Desarrolló un sistema de calefacción de distrito que usaba pellets como combustible para suministrar energía a su comunidad, con la intención de estar cada vez más cerca de la independencia energética.
Este proyecto, “Biowärme Bleiburg” (calefacción por biomasa), es muy habitual en Austria. Existen un centenar de proyectos similares en 100 km a la redonda. Las instalaciones de calefacción de distrito provenientes de fuentes renovables son muy comunes en pueblos y pequeñas ciudades de Austria, y llevan funcionando, junto con instalaciones de calefacción de distrito más tradicionales, desde los años 80.
“Era capaz de suministrar energía para los habitantes a largo plazo – y al mismo tiempo mejorar de forma importante su calidad de vida. En general, estoy convencido de haber llevado a cabo las acciones correctas y solo puedo recomendar que se sigan ejemplos como el que hemos hecho aquí en Bleiburg. La clave de la supervivencia es una economía sostenible,” afirma Franz Skuk.
Skuk, productor de leche de Bleiburg, Austria, comenzó a utilizar la calefacción de distrito en 2003. Hoy en día, es uno de los principales abastecedores de energía de distrito en su región. Según Franz: “ha sido un largo camino el recorrido para pasar de ser granjero a ser suministrador de energía”. Skuk tuvo que hacer frente a retos técnicos y políticos para conseguir una fuente de energía fiable, sin coste y libre de CO2 para sus vecinos.
Calefacción de distrito en Austria
Un 10% de la calefacción de distrito se produce mediante energías renovables (55% con gas, 25% con carbón y 10% con petróleo). La energía renovable más común es la madera o pellets, pero también existen otros proyectos que utilizan paja, biogás, energía geotérmica o el excedente del calor industrial. Los sistemas de calefacción de distrito convencionales y alternativos coexisten en armonía, debido a que la diferenciación entre ambos está siendo cada vez más difusa ya que las redes de calefacción de distrito municipales están obteniendo su calor a través de energías renovables más frecuentemente. Pero ¿por qué tuvo lugar el desarrollo de los sistemas de calefacción de distrito de forma tan temprana en Austria? Debido a la segunda mayor crisis del petróleo a la que se ha enfrentado el país. Esta crisis que tuvo lugar durante 1979 y 1980, hizo que Austria se diera cuenta del problema que supone depender exclusivamente de combustibles fósiles como el petróleo o el gas. Además, también se buscaba fortalecer la economía austriaca, particularmente en las zonas rurales. Para ser menos dependientes de energías fósiles, el gobierno austriaco decidió financiar las nuevas instalaciones de calefacción de distrito alimentadas con biomasa.
Una oportunidad para Bleiburg
Aun cuando los sistemas de calefacción de distrito basados en biomasa son comunes en la zona, ¿por qué Skuk eligió particularmente Bleiburg? La razón es sencilla: La empresa que le suministraba los pellets era cercana a su granja. Además, también poseía un terreno cerca del centro de la ciudad donde iba a ser construida la planta principal para la calefacción de distrito. Incluso, la gran mayoría de la población estaba entusiasmada con este nuevo proyecto ya que el precio del combustible había aumentado y un 90% de los hogares utilizaba el combustible como fuente de calefacción.
Las relaciones personales también ayudan
Originalmente un vendedor que no era local se ofreció a vender la energía para la calefacción de distrito, pero esta idea fue rechazada porque el contacto personal entre el operador y el cliente final era clave para el éxito de la instalación. Por último, el Sr. Skuk decidió vender la energía de calefacción él mismo después de la puesta en marcha de la empresa en 2002. Franz Skuk recibió un amplio apoyo de Danfoss referente a la documentación de los sistemas de calefacción existentes y en la elaboración de propuestas para la optimización de cada objeto para su conexión.
El reto principal de Franz Skuk era convencer a los posibles consumidores de energía que debían cambiar a un proveedor local que originalmente venía de un sector completamente diferente: el sector de la agricultura.
Descripción del sistema
Este proyecto está diseñado para que rinda durante 1400 horas a máximo rendimiento al año. Hoy en día, el 70% de los clientes potenciales están abastecidos gracias a la red de calefacción de distrito. 11º edificios están conectados a la red de calefacción, incluyendo barracones militares, un instituto, una residencia de jubilados y otros edificios municipales y hogares particulares.
Cada consumidor está conectado al sistema de calefacción de distrito indirectamente gracias a las subestaciones de Danfoss. Cada subestación está configurada individualmente siguiendo los requerimientos de calefacción del consumidor. Estas subestaciones están equipadas con un controlador de comunicación que gestiona el sistema secundario según los requerimientos (diferentes tipos de operación, etc.) Puede controlar hasta tres circuitos de calefacción y agua caliente sanitaria. Utilizando una subestación, el agua caliente se puede generar en un circuito separado que está conectado en un lugar secundario. Se pueden conectar controladores adicionales, y pueden manejarse de forma remota mediante un panel de control en los hogares. Un medidor de calor registra el consumo de energía de cada subestación.
Control y monitorización central
El controlador se comunica con la central energética mediante LON bus a través de cables de cobre que van a lo largo de las tuberías. De esta manera, el operador puede acceder a las unidades de control de la subestación de calefacción mediante una visión centralizada y de forma remota. Todo el entramado de calefacción de distrito se puede optimizar utilizando este sistema de visualización. Temperaturas, el consumo de calor y mucha más información está accesible gracias a este nuevo método de visualización. Con medidas de control específicas, los picos de potencia pueden controlarse para así hacer que la instalación sea más eficiente. La facturación también es digital gracias a este sistema, lo que evita tener que medir la energía consumida de forma manual por los consumidores.
Usando recursos locales
La red de calefacción de distrito puede funcionar gracias a los pellets producidos gracias a los residuos de madera y con biodiesel – el balance resultante de energía muestra un funcionamiento neutro en emisiones de CO2. Desde que la red está en funcionamiento, se han reducido las emisiones de CO2 en 9.538.200 toneladas al año. Esto equivale a 770.000 litros de combustible ahorrados cada año.
Economía sostenible
Skuk ha conseguido cumplir con su objetivo personal: conseguir que el sistema sea beneficioso lo antes posible y fortalecer su negocio de agricultura y silvicultura. También ha conseguido que la comunidad local de el paso decisivo para cumplir con las políticas de cambio climático actuales consiguiendo así la independencia energética. “Pude conseguir un suministro de energía a largo plazo para nuestros vecinos – al mismo tiempo que mejoraba la calidad de vida de forma significativa. En general, estoy convencido de que he actuado correctamente y sólo puedo recomendar a la gente que siga el ejemplo de lo que hemos hecho aquí en Bleiburg. La clave para la supervivencia es una economía sostenible”.
Servicios y productos suministrados por Danfoss
- Consultoría en la fase de desarrollo del proyecto
- Apoyo en la venta de energía de calefacción
- Suministro de subestaciones (Unistat 2013), sistemas de distribución y componentes para sistemas secundarios.
- Suministro de componentes de control y válvulas de control para el sistema central de calefacción.
- Implementación de un sistema central de visualización y monitorización.
- Verificación de las subestaciones por un técnico de Danfoss.
- Apoyo en la expansión de la red de calefacción de distrito.
- Continuas actividades de mantenimiento.