Yamana Gold Inc. es un productor de oro con sede en Canadá con operaciones en Brasil, Argentina, Chile, México y Colombia. Los variadores de frecuencia VACON fueron seleccionados para un proyecto de modernización en su mina de oro subterránea Fazenda Brasileiro en Brasil.
Ubicada en Bahía, un estado en el noreste de Brasil, Fazenda Brasileiro es una mina de oro subterránea que tiene una planta de carbón en pulpa con una capacidad de 3500 toneladas diarias. La mina ha estado en funcionamiento durante más de 20 años y ha reemplazado consistentemente sus reservas minerales a medida que fueron extraídas. Las reservas de mineral de oro aumentaron un 104% en 2011 y actualmente se está evaluando una extensión de la vida útil de la mina con miras a futuras operaciones.
Control de sistemas de ventilación y bombeo.
La estrategia de Yamana Gold es utilizar sus propiedades mineras existentes para ayudar al crecimiento y la expansión y apuntar a más oportunidades relacionadas con la minería de oro en todo el continente americano. La empresa ha invertido en un importante proyecto de modernización en la mina Fazenda Brasileiro para mejorar los procesos y brindar la posibilidad de un aumento en la producción, lo que se lograría al disminuir el número de interrupciones en la producción.
Para facilitar este proyecto de modernización, Vacon Latin America ha entregado 18 convertidores de frecuencia de VACON® para controlar los sistemas de ventilación y bombeo subterráneos. La mayoría de los variadores tienen cada uno una capacidad de potencia de 100 HP (75 kW) y se utilizan en aplicaciones de ventiladores, alimentando el sistema de ventilación utilizado en la mina. La minería subterránea no sería posible sin un sistema de ventilación y bombeo para proporcionar suficiente oxígeno bajo tierra. Los convertidores de frecuencia de VACON permiten ahorrar energía al permitir ajustar los niveles de ventilación según la demanda.
El sistema de bombeo juega un papel vital en el suministro de agua a la mina. También ayuda a limpiar el exceso de agua que aparece como resultado de la excavación y el agua de lluvia durante la temporada de lluvias, que de lo contrario podría causar inundaciones.
Soluciones que mejoran el proceso
Los variadores de frecuencia VACON también aportan todo tipo de ventajas. En la mina Fazenda Brasileiro, los variadores VACON mejoran el funcionamiento de los sistemas de ventilación y bombeo y sus procesos, al mismo tiempo que los hacen más confiables. Durante la reconversión, los variadores de frecuencia de CA a los que era difícil acceder podían reubicarse en posiciones más accesibles.
Los factores ambientales en las minas subterráneas, como el polvo, la humedad y la temperatura, pueden dañar fácilmente los componentes electrónicos. Los gabinetes IP66/NEMA 4X brindan protección contra estos elementos al tiempo que simplifican el proceso de reemplazo de unidades en las minas. ¡Y eso no es todo! Los gabinetes IP66/NEMA 4X también mejoran la confiabilidad de la unidad y amplían el rango de lugares donde se pueden usar las unidades.
Ahorros de energía
Los variadores de frecuencia VACON aportan importantes ahorros de energía a muchos procesos de aplicación, y la mina Fazenda Brasileiro no es una excepción. Los variadores pueden reducir el consumo de energía en aproximadamente un 30 % en comparación con el sistema que se usaba anteriormente, que era el sistema directo en línea (DOL), un método ampliamente utilizado para arrancar motores eléctricos que aplica tensión de línea completa a los terminales del motor. Además, los variadores proporcionan control de velocidad, lo que reduce en gran medida la presión ejercida sobre el motor durante el arranque y la parada.
Los variadores se pueden instalar directamente en la pared de las minas subterráneas sin necesidad de costosos armarios, lo que supone un mayor ahorro.
Proveedor de variadores de frecuencia con soluciones y servicios
Yamana Gold tiene experiencia trabajando con varios fabricantes de variadores y está muy satisfecho con su última elección de proveedor de variadores. “Vacon ha brindado la solución a los problemas de variadores que estaban afectando nuestros procesos”, dice José Adeílson, supervisor de mantenimiento eléctrico, mina subterránea, Yamana Gold.
Para Yamana Gold, los factores decisivos a la hora de elegir el proveedor de convertidores incluyeron el enfoque proactivo de Vacon en la fase de preventa, la disponibilidad local de repuestos y servicios posventa, y un buen nivel de compras basado en el presupuesto del proyecto.
Vacon América Latina
Vacon ha estado activo en Brasil a través de una asociación de cooperación desde 1998. Vacon inició sus propias operaciones comerciales en América Latina en 2009 cuando estableció una subsidiaria en Barueri, São Paulo. Vacon Latinoamérica tiene otra oficina de ventas en Lauro de Freitas, Bahía. Además de una gran base de clientes, Vacon Latinoamérica tiene varios socios y distribuidores en Latinoamérica.
En detalle
En menos de una década, Yamana Gold se ha convertido en una sólida empresa minera de oro con siete minas de bajo costo en producción y tres más por venir. Una cartera de proyectos, un programa de exploración agresivo centrado en el crecimiento orgánico y una base financiera envidiable significan que el crecimiento continuará. Las siete minas de Yamana Gold en las Américas produjeron 1,1 millones de onzas de oro equivalente en 2011. Para 2014, se espera que la producción anual de diez minas alcance los 1,75 millones de onzas. Yamana Gold se considera una de las empresas de mayor crecimiento en la industria de la minería del oro.
Fazenda Brasile de Yamana Gold