MÉXICO: Ante el desafío de bombear agua estancada desde profundidades de más de 400 metros, la mina Cerro Los Gatos optó por el control de bombas de velocidad variable de voltaje medio utilizando el variador VACON® 1000 de Danfoss. Las unidades se entregaron e instalaron en el tiempo récord de 14 semanas desde la prueba de aceptación en fábrica.

Descubra cómo la mina Los Gatos puso en funcionamiento los variadores de voltaje medio VACON® 1000 en un tiempo récord de 14 semanas

Confiabilidad robusta para operación 24/7
La Mina Cerro Los Gatos, el Depósito Esther y el Depósito Amapola son tres sitios de plata, plomo y zinc que forman parte de las catorce zonas mineralizadas del Distrito Los Gatos, el centro del cinturón de plata mexicano.
La mina Cerro Los Gatos es la primera mina comercialmente exitosa en la región. El material concentrado se vende en México, a instalaciones de fundición en Japón ya otros lugares a través de intermediarios. La producción anual de la mina es de aproximadamente 9,2 millones de onzas de plata equivalente por año a través de la mina en stock. La mina Cerro Los Gatos tiene uno de los mejores perfiles de costo total de mantenimiento (AISC) en la industria de la plata.
La industria minera opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y este sitio minero específico incluye varios pozos verticales, que están conectados, formando una red de galerías debajo de la superficie de la cuenca, donde la inundación forma naturalmente un gran depósito subterráneo. Para que la mina Cerro Los Gatos mantenga la excavación y producción, es necesario bombear el agua subterránea. Con agua estancada a más de 400 metros de profundidad, la mina Cerro Los Gatos decidió especificar dos convertidores de frecuencia VACON® 1000 independientes de 128 A/4160 V refrigerados por aire.

VACON® 1000
VACON® 1000 es un variador de frecuencia de uso general adecuado para una amplia gama de aplicaciones de media tensión. Es fácil de integrar en los principales sistemas de control y se adapta rápidamente a las necesidades específicas de cada situación. Este variador de media tensión ofrece alta resistencia ambiental para operar en condiciones adversas, con alta temperatura, polvo y humedad dentro de una sala eléctrica.
El variador de frecuencia VACON® 1000 cumple con los requisitos del cliente, como espacio compacto, baja emisión de armónicos, alta eficiencia energética y requisitos de dU/dt del motor. Otras características relevantes apreciadas por el cliente son las amplias opciones de conectividad, los requisitos de instalación simples y la operación intuitiva y segura. La disponibilidad de soporte técnico local también fue un requisito importante del cliente.

Bombeo exitoso de agua desde 400 m de profundidad
Esta nueva generación de accionamientos se instaló en México y la mina se convirtió en una de las primeras del país en implementar una solución de esta naturaleza para hacer frente al bombeo de agua desde grandes profundidades.
La instalación de un sistema eficaz de bombeo de agua se convirtió en un proyecto de varias fases. En primer lugar, se realizó el diagnóstico luego de las visitas in situ, luego se inició la evaluación y selección de soluciones. Finalmente, la solución fue instalada y puesta en servicio. En cada una de las fases, Danfoss trabajó junto con el integrador de soluciones y socio comercial Autronic. Sus talentos combinados formaron un equipo técnico y comercial multidisciplinario, que inició un proceso de comunicación constante con los usuarios para analizar las distintas fases de la implementación de la solución.

14 semanas
Gracias a este enfoque colaborativo, el tiempo de fabricación fue de solo 14 semanas, un tiempo récord para proyectos de esta magnitud. Uno de los grandes aportes para lograr este objetivo fue el conocimiento y la experiencia de los técnicos mexicanos. Gracias a su flexibilidad, disponibilidad y trabajo en equipo con los usuarios finales, fue posible completar el proyecto rápidamente.
La tecnología de Danfoss se adoptó de inmediato gracias a que las dudas técnicas se resolvieron en su totalidad: Trabajar en conjunto con un equipo multidisciplinario de ingenieros, geólogos, técnicos y operadores especializados en minería fue uno de los factores clave para Danfoss, como proveedor OEM cooperó con el integrador de soluciones Autronic en todo el proceso: primero brindando capacitación al cliente y luego en la entrega, instalación y puesta en marcha del equipo antes de lo previsto.
Generalmente, este tipo de soluciones son realizadas por personal extranjero, por lo que los tiempos de implementación y servicio son extensos. En este caso, Danfoss ofreció una respuesta inmediata, reduciendo los tiempos de entrega debido a la disponibilidad de técnicos locales en México.

¿Qué tan rápido podemos ayudar?
Con un enfoque en un servicio al cliente excepcional, Danfoss completó en dos días lo que otros proveedores normalmente tardan 3 o 4 días en lograr. El equipo tenía una forma sencilla de trabajar, comunicación abierta y total transparencia con el cliente. La alineación completa con altas expectativas permitió reducir a la mitad el tiempo requerido para la supervisión de la instalación, la puesta en marcha y la puesta en marcha.

Solución de media tensión configurable, versátil y fiable para aplicaciones industriales
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Variadores de frecuencia para bombas de mineríaReducción de la carga térmica de la subestación y de la infraestructura de aire acondicionado, gracias al control de bombas refrigeradas por aire de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Variadores de frecuencia para cintas transportadoras de mineríaLa flexibilidad para controlar la velocidad de las cintas transportadoras largas puede ayudar a optimizar todo el sistema, reducir los cuellos de botella y prolongar la vida útil del motor.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Variadores de frecuencia para la ventilación de minasGarantizan un funcionamiento fiable y económico de los ventiladores, tanto en superficie como bajo tierra, con una fácil integración con los sistemas de ventilación según demanda (VoD).
Más casos prácticos de minería
30% de reducción de energía para Yamana GoldMás casos prácticos de media tensión
Próximamente...
Próximamente...