![Los ventiladores del Metro de Doha disfrutan de la máxima eficiencia energética y fiabilidad](/media/6160/hvac_cs_metro_doha.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Adaptado para aplicaciones de HVAC flexibles, modulares y adaptables, el control de frecuencia ha mantenido un papel clave en el sistema de ventilación. Era el sistema perfecto, tanto en términos de requisitos de compatibilidad electromagnética, seguridad, armónicos, longitudes y dimensiones de cables largos, así como en su capacidad para funcionar a temperaturas de hasta 50 °C sin pérdida de potencia.