Los sensores de presión de la división Industrial Automation ayudan a Danfoss Semco a controlar el nivel de agua en sistemas de protección contra incendios esenciales que se suministran a clientes de todo el mundo. El innovador uso del MBS 9200 permite conseguir un ahorro sustancial en los costes de ensamblaje.
El reto: lograr una medición precisa y fiable del nivel de agua con un coste mínimo
Cada año, Danfoss Semco instala cientos de sistemas de protección contra incendios en hospitales, hoteles, metros, museos, centros de datos y buques de todo el mundo.
Estos sistemas pueden ser determinantes cuando está en juego la vida de las personas o la integridad de bienes de gran valor. Obviamente, la seguridad y la fiabilidad tienen prioridad en el diseño y el suministro de estos sistemas vitales.
El sistema de protección contra incendios con agua nebulizada que suministra Danfoss Semco depende totalmente de su acceso al agua. Por tanto, este sistema se equipa siempre con un depósito de agua para garantizar la existencia en todo momento de una cantidad suficiente de agua. En caso de incendio, es importante que el depósito de agua esté lleno y, por eso, es necesario controlar continuamente el nivel de agua para detectar posibles pérdidas, por ejemplo, debido a fugas.