Controles de fluido para hidráulica industrial
Si estás buscando componentes de monitorización y control versátiles y de alto rendimiento para la hidráulica industrial, encontrarás lo que buscas en el catálogo de productos de Danfoss. Nuestro catálogo de productos se adapta a distintas aplicaciones industriales y ofrece una amplia gama de componentes para el control de la presión y la temperatura.
Los controles de fluido Danfoss para hidráulica industrial, altamente eficaces y duraderos, son conocidos por su fiabilidad en la apertura y el cierre incluso en los entornos más exigentes.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas EV220BLa EV220B es un programa de válvulas solenoide universales de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una gran variedad de aplicaciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210A, válvulas solenoides compactas de accionamiento directo y 2/2 víasLa gama EV210A se compone de una amplia gama de válvulas solenoides de pequeño tamaño, 2/2 vías y accionamiento directo, aptas para equipos industriales. Gracias a su diseño compacto y el elevado número de bobinas disponibles, la gama EV210A resulta apta para un amplio abanico de aplicaciones industriales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas termostáticas para agua AVTALas válvulas termostáticas para agua AVTA se utilizan para la regulación proporcional del caudal de agua en instalaciones de refrigeración con condensadores refrigerados por agua para la regulación de la presión de condensación. Las válvulas de regulación para agua AVTA proporcionan una regulación modulante de la presión de condensación para mantenerla constante durante el funcionamiento.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Industrial Hydraulic Brochure v2 | Inglés | Multiple | 11 feb., 2021 | 2.8 MB |