Controles de fluido para compresores de aire
Desde pequeñas unidades para uso médico hasta enormes compresores industriales de varios kilovatios de potencia, el sector de los compresores de aire cubre un amplio espectro de equipos. Igualmente, las tecnologías en las que se basan los compresores son muy variadas. Danfoss Industrial Automation proporciona apoyo para todo tipo de productos, desde pequeñas unidades autónomas usadas en las instalaciones hasta grandes unidades de compresor de aire centralizados y montados en camiones.
Los controles de fluido de Danfoss para compresores de aire, altamente eficaces y duraderos, son conocidos por su fiabilidad en la apertura y el cierre incluso en los entornos más exigentes.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas termostáticas para agua AVTALas válvulas termostáticas para agua AVTA se utilizan para la regulación proporcional del caudal de agua en instalaciones de refrigeración con condensadores refrigerados por agua para la regulación de la presión de condensación. Las válvulas de regulación para agua AVTA proporcionan una regulación modulante de la presión de condensación para mantenerla constante durante el funcionamiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas de 2/2 vías EV220ALa gama EV220A se compone de válvulas solenoides servoaccionadas de 2/2 vías, caracterizadas por sus dimensiones compactas, especialmente diseñadas para el uso en máquinas y equipos con limitaciones de espacio.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas EV220BLa EV220B es un programa de válvulas solenoide universales de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una gran variedad de aplicaciones.