Válvula solenoide servoaccionada de 2/2vías EV220BW 40-50

  • Vista general
  • Documentos

Válvula solenoide EV220BW 40-50 

La EV220BW 40-50 es una válvula solenoide servoaccionada de 2/2 vías. El cuerpo de la válvula está hecho de latón y la membrana EPDM de próxima generación.

La válvula tiene un filtro piloto incorporado, lo que la convierte en la opción ideal para aplicaciones de entrada de agua y agua potable donde se requiere WRAS.

Tiene un tiempo de cierre ajustable y protección hasta IP67 que garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones de trabajo críticas.

 

Características y beneficios

Bobina Clip-on 

Rango de caudal para agua en Kv: 24 y 40 m³ / h

Presión diferencial: 0.3 – 10 bar

Temperatura del medio desde 0 – 90 °C

Temperatura ambiente: Hasta 80 °C

Protección de la bobina: IP65

Conexiones roscadas: G 1 1/2 – G 2

DN 40 – 50

Golpe de ariete amortiguado

Filtro incorporado

Membrana de EPDM de próxima generación recomendada para agua potable 

Aprobaciones y certificaciones

  • Certificado por WRAS. Válido en el Reino Unido.
    • Conforme a:
      • Low Voltage Directive 2014/35/EU
        • EN60730-1
        • EN60730-2-8
      • Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
  • RoHS Directive 2011/65/EU

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto técnico Servo-operated 2/2-way solenoid valves Type EV220B 15 - EV220B 50 Inglés Multiple 07 oct., 2024 20.6 MB .pdf
Folleto técnico Válvula solenoide Tipos EV220B Español Multiple 07 oct., 2024 20.8 MB .pdf