• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Termostatos para aplicaciones con agua

  • Vista general
  • Gama de productos

Control preciso de la temperatura para aplicaciones con agua

Existe una enorme y creciente necesidad de agua limpia a nivel mundial, lo que exige un especial esfuerzo conjunto para controlar el ciclo del agua. Danfoss está bien preparada para contribuir en tales empresas. Creemos que las bombas son elementos clave para controlar el ciclo del agua, desde la entrada hasta las aguas residuales. Por eso hemos desarrollado una gama de sensores e interruptores para bombas a la medida de las aplicaciones más comunes del sector del agua. 

Con su gama de termostatos robustos, Danfoss ofrece soporte a las distintas necesidades de la industria del agua proporcionando un control preciso de la presión para todas las aplicaciones.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Termostatos CAS para aplicaciones navales de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatos CAS para aplicaciones navales de Danfoss } else { Termostatos CAS para aplicaciones navales de Danfoss }
    Termostatos CAS

    La serie CAS está compuesta por presostatos y termostatos. En esta serie se ha prestado especial atención al cumplimiento de los requisitos para obtener un alto nivel del encapsulamiento, una estructura robusta y compacta y una gran resistencia a golpes y vibraciones.

  • if (isSmallPicture) { Termostatos KPS para maquinaria naval de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatos KPS para maquinaria naval de Danfoss } else { Termostatos KPS para maquinaria naval de Danfoss }
    Termostatos KPS

    A la hora de diseñar la familia de termostatos KPS se ha prestado especial atención para dar respuesta a diversas exigencias importantes, como un alto grado de protección del encapsulamiento y una estructura compacta y robusta, resistente a golpes y vibraciones. La gama KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores, siendo idónea para su uso en sistemas de monitorización, de alarma y de regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales generadoras de energía y a bordo de embarcaciones.

  • if (isSmallPicture) { Termostatos RT para maquinaria naval de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatos RT para maquinaria naval de Danfoss } else { Termostatos RT para maquinaria naval de Danfoss }
    Termostatos RT

    Los termostatos RT incorporan un conmutador unipolar controlado por temperatura en el que la posición de contacto depende de la temperatura del sensor y del valor de escala definido. La serie RT está formada por termostatos con sensores de ambiente, sensores de conductos y sensores para tubos capilares destinados a aplicaciones en instalaciones navales e industriales en general.

  • if (isSmallPicture) { Termostatos KP de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatos KP de Danfoss } else { Termostatos KP de Danfoss }
    Termostatos KP

    Los termostatos KP de Danfoss se utilizan en sistemas de regulación, monitorización y alarma en la industria. La gama KP consta de disyuntores eléctricos que se activan en función de la temperatura. Están equipados con un contacto unipolar (SPDT) y pueden controlar motores CA monofásicos de hasta 2 kW directamente.