• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Presostatos para aerogeneradores

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos

Control preciso de presión para aplicaciones de aerogeneradores

En la actualidad, el aumento de la demanda energética y la necesidad de proteger el medio ambiente han dado lugar a importantes inversiones en el campo de las energías renovables, como es el caso de los aerogeneradores. Conforme aumenta la demanda de energías renovables, lo hace también la de aerogeneradores de alta eficiencia, solidez y fiabilidad. La demostrada fiabilidad de nuestros productos contribuye a garantizar la optimización de los tiempos de actividad de las turbinas a lo largo de su vida útil.

Danfoss Industrial Automation ofrece una gama de presostatos robustos para casi todas las aplicaciones de la góndola de un aerogenerador, garantizando un funcionamiento fiable del sistema.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Presostatos KP/KPI para aplicaciones industriales ligeras

    Los presostatos KPI de Danfoss se utilizan en sistemas de regulación, monitorización y alarma de aplicaciones industriales. La serie KP es adecuada para la instalación en combinación con medios líquidos y gaseosos.

  • if (isSmallPicture) { Presostato RT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostato RT - Danfoss } else { Presostato RT - Danfoss }
    Presostato RT

    La serie de presostatos únicos RT incluye diversos tipos de controles ordinarios, como interruptores de presión con zona neutra e interruptores de presión de seguridad para instalaciones de calderas de vapor, o controles chapados en oro a prueba de fallos para aplicaciones en las que la seguridad o las consecuencias económicas son factores cruciales.

  • if (isSmallPicture) { Presostatos KPS de alto rendimiento de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostatos KPS de alto rendimiento de Danfoss } else { Presostatos KPS de alto rendimiento de Danfoss }
    Presostato KPS de alto rendimiento

    En la serie de presostatos KPS, debe prestarse una especial atención a cumplir las importantes exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, construcción compacta y robusta, y resistencia a golpes y vibraciones. La gama de presostatos KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores y es idónea para su uso en sistemas de alarma y regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales eléctricas y a bordo de embarcaciones.

  • if (isSmallPicture) { Presostato MBC 5000 de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostato MBC 5000 de Danfoss } else { Presostato MBC 5000 de Danfoss }
    Presostato compacto tipo bloque MBC 5000

    Los presostatos MBC se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Los MBC son presostatos de presión compactos que han sido diseñados conforme a nuestro nuevo diseño por bloques para resistir las condiciones más difíciles desde la sala de máquinas de un barco. Los MBC presentan una alta resistencia a vibraciones y cuentan con todas las homologaciones navales más comunes. Su diferencial fijo y bajo garantiza una monitorización exacta de las presiones críticas. Las válvulas de prueba MBV pueden suministrarse como opción estándar para los interruptores de presión MBC.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Wind Power Inglés Multiple 07 dic., 2020 2.8 MB .pdf