• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Presostatos para aplicaciones con agua

  • Vista general
  • Gama de productos

Control preciso de la presión para aplicaciones con agua

Existe una enorme y creciente necesidad de agua limpia a nivel mundial, lo que exige un especial esfuerzo conjunto para controlar el ciclo del agua. Danfoss está bien preparada para contribuir en tales empresas. Creemos que las bombas son elementos clave para controlar el ciclo del agua, desde la entrada hasta las aguas residuales. Por eso hemos desarrollado una gama de sensores e interruptores para bombas a la medida de las aplicaciones más comunes del sector del agua.

Con su gama de presostatos robustos, Danfoss ofrece soporte a las distintas necesidades de la industria del agua proporcionando un control preciso de la presión para todas las aplicaciones.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Presostatos CAS de alto rendimiento de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostatos CAS de alto rendimiento de Danfoss } else { Presostatos CAS de alto rendimiento de Danfoss }
    Presostato CAS de alto rendimiento

    En la serie de presostatos CAS, se ha prestado una especial atención a cumplir las exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, bajo diferencial, construcción robusta y compacta y resistencia a golpes y vibraciones. La familia CAS cumple la mayoría de los requisitos asociados a las aplicaciones en exteriores e interiores. Los presostatos CAS son idóneos para su uso en sistemas de alarma y de regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales generadoras de electricidad y a bordo de embarcaciones.

  • if (isSmallPicture) { Presostatos CS de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostatos CS de Danfoss } else { Presostatos CS de Danfoss }
    CS; presostato

    Los presostatos CS disponen de un interruptor tripolar y de diferencial ajustable. Disponen de un interruptor manual que bloquea el sistema de contacto en la posición de apertura, independientemente de la presión existente en el sistema.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Presostatos KP/KPI para aplicaciones industriales ligeras

    Los presostatos KPI de Danfoss se utilizan en sistemas de regulación, monitorización y alarma de aplicaciones industriales. La serie KP es adecuada para la instalación en combinación con medios líquidos y gaseosos.

  • if (isSmallPicture) { Presostato RT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostato RT - Danfoss } else { Presostato RT - Danfoss }
    Presostato RT

    La serie de presostatos únicos RT incluye diversos tipos de controles ordinarios, como interruptores de presión con zona neutra e interruptores de presión de seguridad para instalaciones de calderas de vapor, o controles chapados en oro a prueba de fallos para aplicaciones en las que la seguridad o las consecuencias económicas son factores cruciales.

  • if (isSmallPicture) { Presostatos KPS de alto rendimiento de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostatos KPS de alto rendimiento de Danfoss } else { Presostatos KPS de alto rendimiento de Danfoss }
    Presostato KPS de alto rendimiento

    En la serie de presostatos KPS, debe prestarse una especial atención a cumplir las importantes exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, construcción compacta y robusta, y resistencia a golpes y vibraciones. La gama de presostatos KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores y es idónea para su uso en sistemas de alarma y regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales eléctricas y a bordo de embarcaciones.