Control preciso de la presión en la hidráulica industrial
Si estás buscando componentes de monitorización y control versátiles y de alto rendimiento para la hidráulica industrial, encontrarás lo que buscas en el catálogo de productos de Danfoss. Nuestro catálogo de productos se adapta a distintas aplicaciones industriales y ofrece una amplia gama de componentes para el control de la presión y la temperatura.
Con más de 50 años de experiencia en el campo de la hidráulica industrial, tenemos un profundo conocimiento de los retos de la industria y nuestros productos se desarrollan continuamente para satisfacer las necesidades actuales.
Con una amplia gama de presostatos robustos, Danfoss ofrece soporte a las distintas necesidades del sector de la hidráulica industrial proporcionando un control preciso de la presión para todas las aplicaciones.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostato compacto tipo bloque MBC 5000Los presostatos MBC se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Los MBC son presostatos de presión compactos que han sido diseñados conforme a nuestro nuevo diseño por bloques para resistir las condiciones más difíciles desde la sala de máquinas de un barco. Los MBC presentan una alta resistencia a vibraciones y cuentan con todas las homologaciones navales más comunes. Su diferencial fijo y bajo garantiza una monitorización exacta de las presiones críticas. Las válvulas de prueba MBV pueden suministrarse como opción estándar para los interruptores de presión MBC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos electrónicos MEP 2200 con salida dobleLos presostatos MEP 2200 y 2250 han sido diseñados para aplicaciones OEM exigentes y tienen una excelente estabilidad a largo plazo, sin deriva. El MEP 2250 tiene una salida doble, con función de conmutación y una señal de salida analógica: tensión absoluta o tensión ratiométrica del 10-90 %.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Industrial Hydraulic Brochure v2 | Inglés | Multiple | 11 feb., 2021 | 2.8 MB |